VACON® NXL -taajuusmuuttaja on saavuttanut elinkaarensa Inactive-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja huoltovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Tässä vaiheessa olevan taajuusmuuttajan kuluminen tai vikaantuminen saattaa johtaa odottamattomiin prosessiseisokkeihin.
Danfoss suosittelee korvaavaa tuotetta käyttämällä DrivePro® Retrofit -palvelua, jolla optimoidaan asennuksen elinkaari ja kierrätysarvo.
Autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.
Tutustu VACON® NXL:n tekniseen dokumentaatioon
VACON® 100 INDUSTRIAL on työjuhta lukuisiin erilaisiin teollisiin sovelluksiin. Helppokäyttöiset ja jämäkät moottorin ohjaimet parantavat kaikkien vaihtovirtamoottorityyppien luotettavuutta ja hyötysuhdetta, mukaan lukien induktiomoottorit sekä kestomagneetti- ja synkroniset reluktanssimoottorit.
Tehoalue
208–240 V...0.55–90 kW80–500 V...1.1–630 kW525–690 V...5.5–800 kW
Lue lisää VACON® 100 INDUSTRIAL -taajuusmuuttajasta
VACON® 20 AC -taajuusmuuttajassa on ominaisuuksia, joilla minkä tahansa koneen ohjaus saadaan täysin uudelle tasolle. Sisäänrakennetun PLC-toiminnon ansiosta tuote soveltuu kaikkiin tehtäviin ja säästää käyttäjän kustannuksia.
1 x 105–120 V.... 0.25–1.1 kW1 x 208–240 V…...0.25–2.2 kW3 x 208–240 V…...0.25–11 kW3 x 380–480 V...0.37–18.5 kW3 x 520–600 V. ..0.75–5.5 kW
Lue lisää VACON® 20:stä
Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.
Lue lisää