• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® 10 -taajuusmuuttaja on saavuttanut elinkaarensa Inactive-vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja huoltovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Tässä vaiheessa olevan taajuusmuuttajan kuluminen tai vikaantuminen saattaa johtaa odottamattomiin prosessiseisokkeihin. 

Danfoss suosittelee korvaavaa tuotetta käyttämällä DrivePro® Retrofit -palvelua, jolla optimoidaan asennuksen elinkaari ja kierrätysarvo.

Autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on oikeat ominaisuudet käyttökohteeseesi. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin.

Tutustu VACON® 10:n tekniseen dokumentaatioon

Tarvitsetko apua nopeasti? Kysy MyDrive®-avustajalta

Korvaava tuote: VACON® 20

VACON® 20 AC -taajuusmuuttajassa on ominaisuuksia, joilla minkä tahansa koneen ohjaus saadaan täysin uudelle tasolle. Kompakti koko ja laaja tehoalue luovat perustan, mutta VACON® 20:n mahdollisuudet eivät lopu siihen. Markkinoiden joustavimpiin kuuluvan sisäänrakennetun PLC-toiminnon ansiosta tuote soveltuu kaikkiin tehtäviin ja säästää käyttäjän kustannuksia.

Tehoalue
1 x 105–120 V.... 0.25–1.1 kW
1 x 208–240 V…...0.25–2.2 kW
3 x 208–240 V…...0.25–11 kW
3 x 380–480 V...0.37–18.5 kW
3 x 520–600 V.  ..0.75–5.5 kW

Lue lisää VACON® 20:stä

Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia

Mikä voisi olla sen helpompaa?

Tuemme asiakkaitamme myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.