Joustava ja mukautuva ratkaisu keskitettyyn tai hajautettuun harmonisten yliaaltojen suodatukseen
VLT® Advanced Active Filter AAF 006 parantaa järjestelmän tehokkuutta ja sähköverkon vakautta, jolloin voidaan välttyä käyttökatkoilta. Se voi kompensoida yksittäisiä taajuusmuuttajia tai se voidaan asentaa kompaktiksi erilliseksi ratkaisuksi yhteiseen kytkentäpisteeseen, jolloin se kompensoi useita kuormia samanaikaisesti.
Aktiivinen suodatin vähentää harmonisten yliaaltojen vaikutusta kuormien lukumäärästä ja niiden yksittäisistä kuormaprofiileista riippumatta. Lisäksi se korjaa tehokertoimen ja tasapainottaa vaihekuorman mahdollistaen optimaalisen energian käytön.
Linjajännite ja suodatinvirta*
- 380–480 V...190–400 A
*Lisäjännitealueita ja -suodatinvirtoja saa tilaamalla.
Ominaisuudet ja edut
Elektroniikan elinkaari pitenee innovatiivisten ratkaisujen, kuten takakanavan jäähdytyksen ansiosta
Lakatut piirilevyt parantavat kestävyyttä ja käyttövarmuutta
Laajamittainen räätälöinti on mahdollista laajan lisävarustevalikoiman avulla
Käyttökustannukset pysyvät matalina eri ominaisuuksien, kuten lepotilan, progressiivisen kytkentätaajuuden ja tehokertoimen korjauksen ansiosta
Modulaarinen rakenne tekee huollosta helppoa
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Certificate - BG | AAF 006 DNV GL TAE00003E0 | English | Useita | 01 maalis, 2019 | 156.0 KB | |
Certificate - BG | EU Declaration Danfoss AAF | English | Useita | 01 helmi, 2021 | 413.9 KB | |
Certificate - BG | FC 102/202/302 AAF006 CCS WG20PTB00009 | English | Useita | 01 syys, 2020 | 13.4 MB | |
Certificate - BG | FC102 FC202 FC302 AAF BV 23444/B3 BV | English | Useita | 01 joulu, 2018 | 458.8 KB | |
Certificate - BG | FC102 FC202 FC302 AAF KR CPH37436-AC001 | English | Useita | 01 marras, 2017 | 866.9 KB | |
Certificate - BG | FC102 FC202 FC30x FC322 AAF NKK TA19676M | English | Useita | 01 joulu, 2019 | 555.6 KB | |
Certificate - BG | FC102,202,30x,AAF ABS18-HS1758227-PDA-DU | English | Useita | 01 marras, 2020 | 1.2 MB | |
Operating guide - AQ | VLT® Active Filter AAF006 | English | Useita | 10 syys, 2014 | 4.9 MB | |
Fact sheet - AM | VLT® Advanced Active Filter AAF 006 | English | Useita | 20 marras, 2020 | 262.3 KB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Monet vesi- ja jätevesialan, meriteollisuuden, öljy- ja kaasualan sekä kaivosteollisuuden sovellukset.
-
Taajuusmuuttajat kompressoreihin asuinrakennuksissaJäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.