Järjestelmän tasapainotus rakennuksissa
Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on muutakin kuin laitteita. Tutustu artikkeleihimme ja koulutuksiimme saadaksesi viimeisintä tietoa järjestelmän tasapainotuksesta – perusteista sovelluksiin ja etuihin
Siirry osioon

Energiansäästöjen hyödyntäminen
Auta asiakkaitasi hyödyntämään mahdollisuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla ja saavuttamaan samalla energiansäästön ja mukavuuden edut. Katso nämä kolme vinkkiä, joiden avulla lämmönlähteen vaihtaminen onnistuu.
Lue lisää infografiikasta
Älykäs lämmitys ei ole monimutkaista – kattava älykkäiden lämmitysjärjestelmien valikoimamme on suunniteltu helppoon asennukseen ja optimaaliseen suorituskykyyn. Tarjoamme tukea tuotevalintoihin ja asennukseen, vaiheittaiset sovellusasennukset, ohjevideoita ja paljon muuta.
Tutustu älykkäisiin lämmitysjärjestelmiimme


Tietovisa
Erotatko faktat fiktiosta kotisi lämmityksen optimoinnissa? Testaa tietosi lämmityksen optimoinnista kahdeksan lyhyen kysymyksen avulla!
Tee testi
Rakennustemme lämmittäminen ja jäähdyttäminen muodostaa noin 30 % EU:n energiankulutuksesta, josta yli 70 % on peräisin fossiilisista polttoaineista. Tehokkuuden parantaminen vaatii muutakin kuin lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän optimointia. Lämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmien tasapainotus on välttämätöntä sisätilojen mukavuuden ja järjestelmän mahdollisimman tehokkaan toiminnan kannalta. Jos järjestelmän tasapainotus ei ole kunnossa, asukkailta tulee valituksia, syntyy lisäkustannuksia ja järjestelmän käyttöikä on odotettua lyhyempi.
BAC:n (European Building Automation Controls Association, eu.bac) julkaisema artikkeli "Järjestelmän tasapainotus teknisissä rakennusjärjestelmissä: erinomainen mahdollisuus säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta" kertoo, miksi on tärkeää optimoida lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ja miten se voi tuoda energiansäästöjä.
Lataa whitepaper-artikkeli

Koulutus

Tutustu Learning Centeriin
Täältä löytyvät koulutukset, jotka on erityisesti tarkoitettu lisäämään energiatehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyviä tietojasi ja taitojasi. Saat tietoa tuotteista, teemoista ja suuntauksista, jotka auttavat sinua suoriutumaan työstäsi paremmin – olitpa sitten insinööri, asentaja, huoltoteknikko, tukkukauppias tai opiskelija.
Rekisteröidy tästä
Työkalut ja sovellukset
Liittyvät sovellukset
Tuki

Meiltä löydät kaiken tarvittavan!
Lisätietoa saat asennus- ja ohjevideoistamme
Siirry Installer Life -kanavalle YouTubessa