Harmoniset virrat – UKK
Tapauskertomukset
Lue lisää harmonisten yliaaltojen suodatuksesta
Yhteystiedot
Why does harmonic distortion matter?
Tiesitkö, että verkko-operaattorit tekevät päivittäin kovasti töitä tuodakseen meille korkealaatuista sähköä sähköverkkoon? On jatkuva tehtävä varmistaa, että koteihimme ja tehtaisiimme toimitettava sähkö on puhdasta vaihtovirtaa, jossa ei ole harmonisia säröjä.
Kun sähköä otetaan verkosta, siihen liitetyt kuormat voivat vääristää verkkosyöttöä. Tämä säröteho sisältää harmonisia komponentteja.
Tehtailla ja muilla teollisuudenaloilla harmoniset virrat ja muut tehon vääristymät aiheuttavat kalliita ongelmia, kuten:
- Kriittisten laitteiden vaurioituminen esimerkiksi ylikuumenemisen vuoksi, mikä voi lyhentää laitteiden käyttöikää ja johtaa toimintahäiriöihin tai vikoihin
- Korkeammat energialaskut huonon tehokkuuden ja lisävääristymien vuoksi, mikä heikentää kannattavuutta
- Vaikeus saavuttaa tuottavuus- ja ilmastotavoitteita
- Epäluotettava tehonsyöttö verkon yleisen heikon laadun vuoksi
Harmonisen särön seuraukset
Harmoniset virrat – UKK
Miten AC-taajuusmuuttajat vaikuttavat harmonisiin virtoihin?
AC-taajuusmuuttajat tuovat järjestelmään monia etuja, erityisesti pienemmän energiankulutuksen osalta. Samalla ne tuottavat enemmän harmonisia virtoja – ja voivat myös lieventää näitä harmonisia virtoja. Taajuusmuuttajien käytön syynä on se, että niiden edut ovat paljon suuremmat kuin syntyneiden harmonisten virtojen haitat. Tutustu etuihin tällä videolla.

Taajuusmuuttajat: Paras tapa vähentää energiankulutusta
Taajuusmuuttajat, joita kutsutaan myös muuttuvanopeuksisiksi taajuusmuuttajiksi (VSD) tai taajuusmuuttajiksi (VFD), tarjoavat parhaan tavan vähentää toiminnan hiilipäästöjä ja saavuttaa hiilineutraaliustavoitteet. Nämä taajuusmuuttajat säätelevät sähkömoottoreita energiankulutuksen vähentämiseksi merkittävästi. Ne tuovat myös hallittavuutta, toistettavuutta ja kestävyyttä teollisiin prosesseihin.
Taajuusmuuttajat ovat olennainen osa nykyaikaista teollisuusympäristöä, ja ne tuovat mukanaan valtavia etuja:
- Prosessin laatutasot riippuvat taajuusmuuttajien säätelystä
- Mukautettava prosessilinjan läpivirtaus saavutetaan vain taajuusmuuttajilla
- Vaihtelevaa vedensyöttöä tai LVI-ilmanvaihtoa voidaan hallita vain taajuusmuuttajilla
- Nykyaikaiset teollisuus- ja kaupalliset laitokset voivat toimia tehokkaasti vain ohjaamalla sähkömoottoreita oikein, mikä edellyttää taajuusmuuttajan käyttöä

Uudisrakennusprojektit ja olemassa olevien järjestelmien päivitykset
Uusissa asennuksissa voidaan vähentää energiankulutusta varustamalla jokainen sovellus taajuusmuuttajaohjauksella. Olemassa olevien Direct-on-Line (DOL)- tai kiinteänopeuksisten asennusten päivittäminen taajuusmuuttajiksi on paras tapa saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet 1]. Tehokkaisiin moottoreihin vaihtaminen auttaa vielä enemmän.
1] OMDIA COP26 globaali raportti: Jos kaikki puhaltimet ja pumput maailmanlaajuisesti varustettaisiin taajuusmuuttajilla, säästöt vastaisivat koko EU:n tehontuotantokapasiteettia. Käyttämällä taajuusmuuttajia voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoteen 2040 mennessä.

Harmonista säröä voidaan vähentää monin tavoin. Danfoss auttaa sinua löytämään parhaan tavan
Voit säästää paljon rahaa ja nauttia monista muistakin eduista lieventämällä harmonisia virtoja oikein. Ei ole kuitenkaan olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua kaikkiin tilanteisiin. Kyse on parhaan menetelmän valitsemisesta kuhunkin yksittäiseen asennukseen. Joissakin tapauksissa voit saavuttaa vaatimustenmukaisuuden ilman minkäänlaista lievennystä, joten älä osta sitä, mitä et tarvitse!
Harkitse valmistajaa, joka ymmärtää haasteet ja voi tarjota parhaat neuvot juuri sinun järjestelmällesi ja olosuhteisiisi. Danfoss tarjoaa laajimman valikoiman ratkaisuja harmonisten säröjen vähentämiseen suurella tai pienellä tehoalueella, yhteensopivia minkä tahansa moottoritekniikan kanssa, kaikkiin tilanteisiin. Autamme sinua löytämään tehokkaimman ja taloudellisimman ratkaisun.
Danfossin nykyaikaiset taajuusmuuttajat (ja suodattimet) voivat lieventää harmonisia virtoja ja hallita vaikeampia ongelmia, kuten yliharmonisia virtoja ja yhteistilaa. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua kaikkiin tilanteisiin. Onko sinulla kysyttävää? Me voimme auttaa.
Koko harmonisten yliaaltojen suodatusvalikoima sisältää:
- Taajuusmuuttajan sisäänrakennetut kuristimet, integroitu lattia-asenteiseen taajuusmuuttajaan tai kaappiin
- Passiiviset ratkaisut, mukaan lukien 12-pulssiset ja 18-pulssiset taajuusmuuttajat, passiivisuodattimet ja matalaharmoniset taajuusmuuttajat
- Aktiiviset ratkaisut, mukaan lukien aktiiviset suodattimet ja erittäin matalaharmoniset taajuusmuuttajat
Suunnittelijoille: Etsi optimaalinen lievennysratkaisu kokeilemalla digitaalista MyDrive® Harmonics -työkaluamme.