Vaikutus OPEX-kustannuksiin
Miten verkon laatu vaikuttaa käyttökustannuksiin? Huono sähkönlaatu aiheuttaa tarpeettoman korkeita sähkölaskuja.
Tarkista sähkölasku:
- Saatat olla yllättynyt siitä, kuinka paljon maksat heikosta tehonlaadusta, joka ei vaikuta tehtaasi tai laitoksesi toimintaan, vaan tulee sinulle ainoastaan kalliiksi.
- Särötehon (kVAr) kustannukset voivat olla suuremmat kuin laitoksen aktiiviseen käyttöön käytettävän tehon (kVA tai kW).
Pyydä meiltä neuvoja


Energiaa menee hukkaan sähköjärjestelmissä, joissa on säröä harmonisten virtojen ja heikon tehokertoimen vuoksi. Harmoninen särö ja heikko tehokerroin aiheuttavat kustannuksia joko suoraan tai epäsuorasti.
Hyvä tietää:
- Voit vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja energiakustannuksia käyttämällä laitteita, jotka on suunniteltu lieventämään tai poistamaan harmonista säröä
- Nykyaikaiset taajuusmuuttajat ja niihin liittyvät suodattimet voivat hallita järjestelmien särötehoa ja poistaa nämä kalliit ongelmat
- Mikä parasta, nämä taajuusmuuttajat voivat vähentää verkkojen hankinta- ja käyttökustannuksia 10–25 %. Harkitse taajuusmuuttajia jo projektin suunnitteluvaiheessa kustannusten ja kasvihuonekaasupäästöjen optimoimiseksi.
Keskustele Danfossin asiantuntijoiden kanssa saadaksesi parhaat neuvot kustannusten ja järjestelmän tehokkuuden tasapainottamiseen. Ota meihin yhteyttä.

Harmonisen jalanjäljen pienentäminen lisää sähköverkon tehokkuutta ja vähentää muuntajien, generointien, kaapeleiden ja kytkinlaitteiden häviöitä.
- Harmonisten virtojen suodatus parantaa tehokkuutta riippumatta siitä, mitä harmonisten yliaaltojen suodatuslaitteita käytetään.
- Miksi et siis käyttäisi mahdollisimman optimaalista lievennystekniikkaa ja käyttäisi sitä vain tarvittaessa?
- Näin voit pienentää energialaskuasi merkittävästi – todennäköisesti pienemmälläkin investoinnilla.
Danfoss voi auttaa sinua löytämään parhaan tavan säästää harmonisiin virtoihin liittyviä energiakustannuksia toimipaikassasi. Onko sinulla kysyttävää? Pyydä meiltä asiantuntijaneuvoja.
Hiililaskenta

Harmoninen särö ja harmonisten säröjen generaattorit aiheuttavat verkon heikkoa laatua, mikä on merkittävä tekijä kasvihuonekaasupäästöille.
Voimme auttaa sinua optimoimaan kasvihuonekaasulaskennan hyvillä neuvoilla seuraavista aiheista:
- Mitä laitteita kannattaa ostaa
- Mitä laitteita käytetään ja miten
- Kierrätettävät laitteet

Osallistutko hiililaskentaan tai kasvihuonekaasulaskentaan kasvihuonekaasujen laskentastandardien, kuten kasvihuonekaasuprotokollan, täyttämiseksi? Asetatko nettonollatavoitteita ja haluatko tehdä yrityksestäsi ympäristöystävällisemmän?
- Huono hallinta ja verkon heikko laatu ovat suuri tekijä kasvihuonekaasujen ja kasvihuonekaasupäästöjen syntymisessä
- Tiesitkö, että ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa paljon nopeammin suunnittelemalla sähkö- ja ohjausjärjestelmä huolellisesti, mukaan lukien taajuusmuuttajien käyttö?
- Taajuusmuuttajilla on suuri vaikutus Scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästötavoitteisiin, ja näillä laitteilla voi olla merkittävä rooli laitoksen hiilipäästöjen vähentämisessä. Ne soveltuvat uusien projektien optimointiin tai olemassa olevien laitteiden päivittämiseen ja parantamiseen*
Miten taajuusmuuttajat vaikuttavat kasvihuonekaasujen laskentaan?
Ylävirran päästöt (Scope 3.1)
Vähäisen harmonisen särön suunnittelu varhaisessa vaiheessa tarkoittaa, että voit valita pienemmät muuntajat, generaattorit ja kytkinlaitteiston komponentit, jotka sisältävät vähemmän materiaaleja, ovat kevyempiä kuljettaa ja joiden valmistukseen kuluu vähemmän energiaa.
Kun taajuusmuuttajia käytetään mahdollisimman laajasti, laitoksen käyttöön tarvitaan vähemmän polttoainetta ja energiaa kuin heikommilla ohjausstrategioilla, mikä kompensoi alkupääomakustannukset. Tämä vähentää kasvihuonekaasujen lähteitä.
Alavirran päästöt (Scope 3.11)
Taajuusmuuttajat minimoivat laitoksen jätteen määrän minimoimalla rikkoutumiset ja seisokit. Taajuusmuuttajien käyttöikä on 10 vuotta ilman huoltoa, ja älykäs kunnonvalvonta suojaa taajuusmuuttajia kuormitukselta ja laajempaa prosessia vähentämällä laitoksen rikkoutumisia.
Kun aluksi ostetaan pieniä, arvokkaita laitteita, laitoksen elinkaaren lopussa syntyy vähemmän kierrätettävää jätettä. Kaiken kaikkiaan tämä vähennys tukee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.
Epäsuorat päästöt (Scope 2)
Taajuusmuuttajat ohjaavat prosessia aina optimaaliselle tehokkuuden, läpimenon ja laadun tasolle. Puhaltimien, pumppujen ja kompressorien ohjaaminen tuo suurimmat energiansäästöt (2–60 %), vaikka myös kuljettimet, nosturit ja muut sovellukset hyötyvät siitä suuresti. Yhdistä taajuusmuuttajat korkeimman hyötysuhdeluokan moottoreihin molempien teknologioiden etujen maksimoimiseksi ja hiilidioksidipäästöjen ja muiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
Lue, miten taajuusmuuttajat vaikuttavat Scope 2 -päästöihin.
Laitoksen suorat päästöt (Scope 1)
Taajuusmuuttajat varmistavat, että laitos toimii ja tuottaa tehoa mahdollisimman tehokkaasti ja varmistavat mahdollisimman pienet suorat päästöt prosesseista. Päästöt voidaan mitata ja yhdistää taajuusmuuttajaan päästöjen asetusarvojen hallitsemiseksi suoraan ja jätteen vähentämiseksi valmistusprosessien aikana. VSD-järjestelmiä voidaan käyttää ei-toivottujen kasvihuonekaasupäästöjen käsittelyyn niiden vaikutusten vähentämiseksi.
Katso, miten taajuusmuuttajat vaikuttavat Scope 1 -päästöihin.
Lue lisää harmonisten yliaaltojen suodatuksesta
Tapauskertomukset

Näin uusi vesipumppuasema varmistaa virtauksen Bernissä
SVEITSI: Bernissä sijaitseva Wehrliaun pumppuasema toimittaa jopa 1,20 miljoonaa litraa juomavettä tunnissa. iC7-taajuusmuuttajilla on tärkeä rooli luotettavan virransyötön varmistamisessa.
Lue asiakaskertomus

Miten Beat the Storm tarjoaa enemmän hauskuutta pienemmillä CO2-päästöillä?
TANSKA: Universe Science Park säästää sekä sähkölaskussa että päästöissä Beat the Storm -tuulitunnelikohteessaan älykkään VLT® HVAC Drive -taajuusmuuttajan avulla.
Lue asiakaskertomus

Danfossin kompressoriohjaus takaa optimaalisen mukavuuden sairaalan potilaille ja henkilökunnalle
Ljubljanan yliopistollisen lääketieteellisen keskuksen (UMC) ilmastointijärjestelmässä Danfossin integroiduilla suodattimilla varustetut taajuusmuuttajat varmistavat alhaisen harmonisen särön, jonka suurin THDi on 5 %.
Lue asiakaskertomus

Miten Sincrondraiv SRL paransi kastelupumpun tehokkuutta jopa 40 %?
ROMANIA: Kastelujärjestelmien digitalisointi auttaa viljelijöitä saavuttamaan paremmat sadot. Pumppuasemat kuluttavat nyt 30–40 % vähemmän energiaa ja käyttävät vettä tehokkaammin.
Lue asiakaskertomus

Tarkkaa CT Offshoren kaivurin ohjausta merellä
VLT® AutomationDrive FC 302 ja VLT® Soft Starter MCD 500 -pehmokäynnistin mahdollistavat kauko-ohjatun, merenalaisia kaapeleita asentavan kaivurin suur- ja pienpainepumppujen nopean ja tarkan ohjauksen.
Lue asiakaskertomus

Vakaa luotettavuus tukee kestävää vesiviljelyä Nordlaksilla
NORJA: VLT® AQUA Drive FC 202 varmistaa luotettavan käytettävyyden ja tiukan harmonisten yliaaltojen vaatimustenmukaisuuden Nordlaks Smolt AS:llä.
Lue asiakaskertomus

Jersey Waterin suolanpoistolaitoksen toiminta tehostui 38 %
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA: Jersey Water valitsi Danfossin VLT® AQUA Drive -taajuusmuuttajan, kun se tarvitsi merkittävää päivitystä La Rosièren suolanpoistolaitokseensa.
Lue asiakaskertomus
Yhteystiedot
Vähennä riskejä
Oletko valmis ottamaan riskin tarpeettomista seisokeista?
Oletko kokenut
- Suunnittelemattomia tuotantokatkoksia?
- Seisokkien aiheuttamat kalliit tuotantotappiot?
- Vikoja kriittisissä laitteissa aivan yllättäen?
- Vikoja moottorissa ja taajuusmuuttajien kuormituksessa?
Syy on usein verkon heikko laatu harmonisen särön vuoksi. Harmoninen särö damage to critical equipment leading to failures.
Taajuusmuuttajien lisääminen järjestelmään voi parantaa verkon laatua, vähentää energiankulutusta merkittävästi ja hallita taajuusmuuttajien kuormitusta, jotta häiriöt voidaan minimoida hyvällä huoltosuunnittelulla. Harmonisten säröjen hallinta taajuusmuuttajilla tuo vakautta sähköverkkoon ja vähentää käyttökatkoksia.
Koko verkon laatu ja sen vaikutus kasvihuonekaasulaskentaan voi olla pelottava asia. Onneksi sinun ei tarvitse olla asiantuntija. Danfossin asiantuntijat ovat valmiina tukemaan liiketoimintaasi asiantuntijaneuvonnalla ja VSD-ratkaisuilla energiansäästöön ja kustannustehokkaaseen harmonisten yliaaltojen suodatukseen.
Pyydä meiltä neuvoja.