Tehonmuunnosratkaisut sähköistämiseen
Danfoss Drives tarjoaa laajan valikoiman tehonmuuttajia ja taajuusmuuttajia erilaisiin sovelluksiin kaikilla teollisuudenaloilla. Ainutlaatuisen valikoimamme ansiosta asiakkaamme voivat tuottaa ja käyttää sähköenergiaa tehokkaasti. Luotettavaan käyttöön suunnitellut VFD-taajuusmuuttajamme ja tehonmuuntimemme minimoivat harmoniset virrat ja jännitteen vääristymät ja varmistavat sähköverkon vaatimustenmukaisuuden.
Tutustu varastointijärjestelmiin ja muihin sovelluksiin
Kestävän sähköinfrastruktuurin mahdollistaminen luotettavilla sähköjärjestelmillä
Danfoss Drives tukee teollisuutta maailmanlaajuisesti huippuluokan tehonmuunnolla ja sähkömoottorien VFD-ohjauksella. Innovatiiviset tehonmuunnosjärjestelmämme parantavat tehokkuutta, luotettavuutta ja sähköverkon vaatimustenmukaisuutta.
Danfoss tarjoaa neuvontaa ja tukea uusiutuvan energian sovellusten ja tehonsyötön ekosysteemien suunnittelussa yhdessä tärkeimpien kumppaneiden kanssa. Sähkövoiman muuntaminen muodostaa perustan fossiilivapaiden ratkaisujen kehittämiselle, kuten uusiutuvan energian integroinnille. Tutustu Danfoss Drivesiin, tehonmuunnosjärjestelmien kumppaniisi.

Näin Danfossin tehonmuunnosjärjestelmät vaikuttavat:

Danfossin tehonmuunnoslaitteet ja VFD-taajuusmuuttajat optimoivat ohjausjärjestelmien energiankäytön, jotta voit tuottaa, muuntaa ja kuluttaa energiaa tehokkaasti ja varastoida energiaa akkujen avulla. Sano hyvästit hävikille ja ota kustannussäästöt ilolla vastaan.

Kestävän kehityksen myötä Danfossin tehoelektroniikan ratkaisut tukevat sähköistymisen megatrendiä. Danfoss tarjoaa nopeasti integroitavia sähkölaitteita, joiden tehonlaatu on korkea. Uusiutuvista energianlähteistä tulee kannattavia ja edullisia vaihtoehtoja perinteisille energianlähteille. Vuoteen 2026 mennessä lähes 50 % maailman sähköstä tulee vähäpäästöisistä lähteistä.

Danfossin tehonmuuntotekniikka parantaa tehonsyötön vakautta. Integroi saumattomasti erilaisia energian generaattoreita ja varastointijärjestelmiä, mikä vähentää sähköverkon infrastruktuurin pääomakustannuksia. Monien sähköverkkomääräysten vaatimusten mukainen tehdassertifiointi varmistaa nopean järjestelmäsertifioinnin integroijille.
Sähköistäminen, tehonmuunto ja vihreä siirtymä
Maailma pyrkii vauhdittamaan vihreää siirtymää, ja uudet teknologiset edistysaskeleet parantavat uusiutuvien energialähteiden elinkelpoisuutta edullisina vaihtoehtoina perinteisille energialähteille. Sähköistymisen megatrendin sanotaan lisäävän vihreää energiaa vastauksena sähkön kysynnän maailmanlaajuiseen kasvuun. Vähäpäästöiset lähteet muodostavat lähes 50 % maailman sähköntuotannosta vuoteen 2026 mennessä.
Noin 80 % loppukäyttäjien kuluttamasta energiasta ei tällä hetkellä ole sähköistettyä (Lähde: IEA).
Siirtyminen täysin sähköistettyyn energiajärjestelmään voisi vähentää energian loppukulutusta jopa 40 % (Lähde: Springer, Nick Eyre).

Kilpailukykyinen sähköverkkoinfrastruktuuri ja sähköinen tehonmuunto
Danfossin tehokas tehonmuuntotekniikka parantaa tehonsyötön luotettavuutta tukemalla erilaisia energian generaattoreita ja varastointijärjestelmiä.
Danfossin ratkaisut auttavat vähentämään sähköverkkoinfrastruktuuriin liittyviä pääomainvestointeja. Jokainen laite on sertifioitu tehtaalla useiden maiden sähköverkkomääräysten vaatimusten mukaisesti, mikä mahdollistaa nopean järjestelmäsertifioinnin järjestelmäintegraattoreille.

Räätälöidyt tehonmuuntotekniikat
Danfossilla ymmärretään, että jokaisella projektilla on yksilölliset vaatimukset. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa kehittääksemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät erityistarpeesi, olipa kyse sitten energiatehokkuuden optimoinnista, järjestelmän jalanjäljen pienentämisestä tai tiukkojen teollisuusstandardien noudattamisesta.
Yhdistämme yhteistyöhön perustuvan lähestymistapamme syvälliseen tekniseen asiantuntemukseemme ja kattavaan tuotevalikoimaamme, ja luomme räätälöityjä tehonmuuntoratkaisuja, jotka täyttävät tarpeesi tarkasti ja ylittävät odotuksesi.

Simulointi
Valmiina huomisen simulaatiokehitykseen
Nykyään yhä useammat suunnittelijat nopeuttavat suunnitteluprosessejaan ja vähentävät niihin liittyviä riskejä käyttämällä apunaan simulointia. Päätöksiä investoinneista tai teknisestä toteutettavuudesta ei tehdä ilman koko järjestelmän suorituskyvyn simulointia. Danfoss auttaa vähentämään testauksen ja käyttöönoton monimutkaisuutta useilla ifm-yhteensopivilla komponenttimalleilla ja simulointityökaluilla. Danfoss tarjoaa tehonmuuntojärjestelmien simulointeja ja on perustanut useita kumppanuuksia erilaisten laitteiden, muuntajat mukaan lukien, järjestelmätason simulaatioita varten.

Käyttösovellukset

Danfoss auttaa sinua säästämään aikaa, rahaa ja vaivaa
Kun monipuoliset energialähteet integroidaan sähköverkkoon, Danfossin älykkäät tehonmuuntoratkaisut parantavat sähköverkon suorituskykyä ja vähentävät pääomakustannuksia. Danfossin referenssisuunnitelmat tukevat tehostettua sähköasennusten suunnittelua ja rakentamista, mikä säästää aikaa, kustannuksia ja vaivaa testauksessa ja sertifioinnissa.

Ainutlaatuinen sähköverkon vaatimustenmukaisuus ja turvallinen energiansyöttö
Energianvarastointijärjestelmät mahdollistavat sähköverkon sopeutumisen ennakoimattomaan kulutukseen ja energiantuotantolähteisiin. Danfossin tehonmuuntimet varmistavat sähköverkon vaatimustenmukaisuuden ja ratkaisut, joilla energiansaanti turvataan. Hyödynnä kulutushuippujen tasaaminen ja optimoi energiavirtaus saapuvan sähkönsyötön ja paikallisen varastoinnin välillä, jotta voit vastata kysyntähuippuihin. Luotettava tehonmuunto tukee huipputeknologian teollisuutta.

Pienennä vihreiden tavoitteiden saavuttamisen kustannuksia
Elektrolyyserin on oltava kaikilta osin erittäin energiatehokas: tehonmuunnon on vastattava pinojen kuormitusta, vedensyöttöpumppuja, ylimääräisen lämmön talteenottavia lämmönvaihtimia ja koko järjestelmää ohjaavia venttiileitä ja antureita. Danfoss auttaa sinua hallitsemaan kokonaisuutta.

Poista NOx- ja hiilidioksidipäästöt puhtaalla maasähkönsyötöllä
Danfossin tehonmuuntolaitteet muuntavat 50 Hz:n maasähkön 60 Hz:n merisähköksi, jota käytetään tyypillisesti valtamerialuksissa. Näin laiturissa olevat alukset voivat hankkia puhdasta energiaa paikallisista sähköverkoista, mikä ehkäisee paikallisia NOx- ja hiilidioksidipäästöjä sekä melusaastetta satamassa.

Pikalataus – virranlaadusta tinkimättä
Danfoss Drives tarjoaa sovellusasiantuntemusta ja tehonmuuntoratkaisuja nopeaan lataukseen suorituskyvystä tai skaalautuvuudesta tinkimättä. Suurin mahdollinen tehotiheys ja tehokkuus yhdistettynä kompaktiin ja kevyeen rakenteeseen mahdollistavat joustavan integroinnin alusten konehuoneisiin, ohjausjärjestelmiin ja pikalatureihin.
Korostetut tuotteet

Ilma- ja nestejäähdytteisiä taajuusmuuttajia, jotka on suunniteltu erityisesti energian talteenottoon ja meriteollisuuden energianhallintasovelluksiin.

Maksimoi energian tuoton hybridiratkaisuissa ja auttaa parantamaan suorituskykyä tuomalla energiatuen lähelle kulutusta.

iC7-Hybrid-tehonmuunnin on lippusi mukaan energia-alan muutokseen. Hyödynnä energiansäästöt meriteollisuuden tehon muuntamistarpeissa valitsemalla puhtaaseen sähköön perustuvia ja hybridiratkaisuja. Tehosta älyverkkosovelluksia, kuten energian varastointia, virransyöttöä maissa, lataamista ja elektrolyysia.
Uutiset
Vuodesta 2021 lähtien Danfoss Drives on asentanut yli 2 350 GW tehonmuuntosovelluksia, ja useita uusia projekteja on suunnitteilla. Sovellusosaamisemme ja taitavat asiantuntijamme tuovat tehonmuuntoprojekteihisi ainutlaatuista etua. Tuotteidemme ja ratkaisujemme etuja ovat mm. vähäiset harmoniset virrat sekä korkea sähköverkon luotettavuus ja suorituskyky.
Etsi Danfossin toimipiste

UKK
Mitä tehonmuunnoksella tarkoitetaan?
Tehonmuunnos on prosessi, jossa sähköenergiaa muutetaan yhdestä muodosta toiseen. Tämä voi tarkoittaa jännitteen, virran, taajuuden tai virran tyypin (AC-virrasta DC-virtaan tai DC-virrasta AC-virtaan) vaihtamista. Tehonmuunnos on olennaista erilaisissa sovelluksissa sähköistämisestä ja energian varastoinnista vihreään vetyyn Power-to-X:stä.
Miten tehonmuunnosteho lasketaan?
Käytä kaavaa Hyötysuhde (η) = (Lähtöteho / Tuloteho) x 100 %
Tämä ilmaisee, kuinka suuri osa tulotehosta on onnistuneesti muunnettu halutuksi lähtötehoksi. Mikään muunnos ei ole 100-prosenttisen tehokas; osa tehosta menee aina hukkaan lämmön tai muun energian muodossa.
Saavuta ilmastotavoitteet energian varastoinnin tehonmuunnoksen avulla
Miten tehon muuntaminen tukee energiaturvallisuutta?
Energian varastointi on olennaisen tärkeää sekä energiantuotantomme hiilipäästöjen vähentämiseksi että nykyaikaisen vaurauden ja energiaturvallisuuden ylläpitämiseksi. Se syöttää virtaa kuljetuksiin ja laitteisiin, joihin luotamme. Ilman sitä joudumme turvautumaan fossiilisiin polttoaineisiin, mikä lisää energiaturvattomuutta ja heikentää ilmastotavoitteitamme.
Miten voin estää luvattoman pääsyn tehonmuunnosjärjestelmiin?
Sähköistymisen kaltaisen jatkuvasti kasvavan megatrendin myötä kriittiseksi teemaksi on noussut verkon kyberturvallisuus. Danfoss tarjoaa ratkaisuja tehonmuuntolaitteiden ja niiden tietojen suojaamiseen luvattomalta käytöltä ainutlaatuisen laitteistopohjaisen kyberturvallisuuden avulla. Varmista luotettava tehonmuunnos huipputeknologian teollisuudelle.
Näin Danfossin tehonmuuttajat nostavat kyberturvallisuuden rimaa
Miten voin parantaa vihreän vedyn tuotannon tehokkuutta?
Vihreä vety: tuota ja käytä viisaasti
Jos haluamme vähentää haastavien toimialojen, kuten raskaan teollisuuden, hiilidioksidipäästöjä, vihreä vety on tässä keskeisessä roolissa. Jotta voimme edistää vihreän vedyn uutta aikakautta, meidän on tuotettava sitä tehokkaasti ja käytettävä sitä viisaasti. Tämä tarkoittaa strategista ajattelua siitä, miten, milloin ja missä tuotamme ja kulutamme vetyä sen eri muodoissa.
Danfoss tarjoaa verkkoystävällisiä ja tehokkaita DC/DC-muuttajia ja muita tehonmuunnosratkaisuja ja -tuotteita, jotka on suunniteltu huolellisesti ja joiden on todistettu tarjoavan maksimaalista energiatehokkuutta vihreää vetyä tuottavissa Power-to-X-järjestelmissä. Ratkaisuissamme on matalat harmoniset virrat ja säädettävä tehokerroin, joten ne varmistavat elektrolyyserin kustannustehokkaan tehonsyötön ja tukevat ympäristöystävällisiä hankkeitasi.
Lue Danfossin Impact-sarja: Vihreää vetyä uusiutuvista energialähteistä