Hukkalämpö: Avain hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
Miksi hukkalämpö tulee otetaan talteen?
Lukuisat merkittävät hukkalämmön lähteet, kuten datakeskukset, supermarketit, teollisuuslaitokset ja sairaalat, jäävät tällä hetkellä suurelta osin hyödyntämättä. Kun otamme hukkalämmön käyttöön, vähennämme primäärienergian kulutusta ja lisälämmöntuotannon tarvetta – ja samalla kevennämme kuluttajien energiakustannuksia. Hyödyt ovat kaksinkertaiset: se pienentää kustannuksia ja vähentää päästöjä.
Vaikutus
Toteuttamalla hukkalämmön talteenoton kattavasti koko EU:ssa, voimme mahdollisesti säästää 67,4 miljardia euroa vuositasolla vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä yli 267 TWh raskaan teollisuuden ylijäämälämpöä menee hukkaan vuosittain. Se on enemmän kuin Saksan, Puolan ja Ruotsin lämmöntuotanto vuonna 2021 yhteensä. Yhteensä EU:ssa tuotetaan vuodessa noin 2 860 TWh hukkalämpöä, josta suuri osa voitaisiin käyttää uudelleen. Tämä luku vastaa melkein EU:n asuin- ja palvelurakennusten lämmön ja käyttöveden kokonaisenergian tarvetta Euroopan unionissa ja Isossa-Britanniassa. (Lue lisää hukkalämmöstä valkoisesta kirjasta.)
Näin se toimii
Hukkalämpöä voidaan kerätä talteen sekä paikan päällä että keskitetysti muualla sijaitsevissa järjestelmissä. Rakennusten ulkopuolella hyödynnetty hukkalämpö voi toimia merkittävänä vaihtoehtoisena lämmönlähteenä kaukolämpöverkoissa, tukien samalla rakennusten ja laitosten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Hukkalämpö voidaan käyttää uudelleen samassa laitoksessa, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja korkean tuoton investoinnille. Lämpöpumput voivat tehostaa hukkalämmön talteenottoa ottamalla talteen ja hyödyntämällä matalaa hukkalämpöä tehden niistä 2–4 kertaa tehokkaampia kuin perinteiset lämmitysmenetelmät.
Visiomme
Hukkalämmön talteenotto ja integroidut lämpöpumppuratkaisut tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia yrityksille ja ympäristölle. Laajentamalla kaukolämpö- ja mikroverkkoja sekä edistämällä hukkalämmön talteenottoa paikan päällä – erityisesti kohteissa, joissa on samanaikainen lämmitys- ja jäähdytystarve – voimme tehdä hukkalämmön hyödyntämisestä vakiokäytännön. Lähestymistapa lisää energiatehokkuutta, tuo kustannussäästöjä ja rakentaa kestävämpää ja joustavampaa energiaympäristöä.
Lämmön talteenottotyökalu

Lämmön talteenottotyökalu
Kokeile uutta lämmön talteenottotyökalumme, joka tarkastelee lämmönlähteesi ja kulutuksesi optimointia. Työkalu yhdistää ajankohtaiset energiahinnat ja antaa sinulle räätälöityjä suosituksia, jotka optimoivat toimintaasi.
Lämmön talteenottotyökalu
Edut
Näin hukkalämmön talteenotto tukee kaukolämpöverkkojen tehokkuutta.
-
Ympäristö:
Hukkalämmön hyödyntäminen pienentää kasvihuonekaasupäästöjä ja muita saasteita, mikä paitsi parantaa ilmanlaatua myös tukee ilmastotavoitteidemme saavuttamista. -
Energiatehokkuus:
Hukkalämmön hyödyntäminen parantaa kaukolämpöjärjestelmien kokonaistehokkuutta vähentämällä lisälämmöntuotannon tarvetta. -
Kustannussäästöt:
Hukkalämmön talteenotto mahdollistaa energian hintojen vakauttamisen pitkällä aikavälillä, mikä auttaa lieventämään energiakustannusten nousun taloudellisia vaikutuksia. -
Energiaturvallisuus:
Hukkalämmön talteenotto tarjoaa luotettavan lämmön- ja sähkönlähteen paikallisille kuluttajille, samalla vähentäen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. -
Sosioekonomiset vaikutukset:
Hukkalämmön talteenotto teollisuudessa vahvistaa kilpailukykyä ja edistää lämmön ja sähkön hiilineutraaliutta, hyödyttäen yhteisöjä, yrityksiä ja viranomaisia. -
Parempi vaatimustenmukaisuus:
Eurooppalaisissa käytännöissä hukkalämmön hyödyntäminen on tärkeä ratkaisu ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa ja sen käyttöönottoa edistetään eri sektoreilla.
Lainsäädäntö
Lainsäädäntö luo pohjan hukkalämmön hyödyntämisen toteutukselle
Lainsäädännöllä on ratkaiseva rooli hukkalämmön hyödyntämisen edistämisessä asettamalla standardeja, tarjoamalla kannustimia ja luomalla mahdollisuuksia yrityksille ja kunnille. On selvä, että on kiire toimia. Sidosryhmät, jotka eivät sopeudu näihin lainsäädännöllisiin vaatimuksiin, jäävät nopeasti jälkeen energiamaiseman muuttuessa.
Tässä on joitakin keskeisiä lainsäädännöllisiä tekijöitä, jotka perustuvat puhtaan teollisuuden sopimuksen uuteen viitekehykseen ja olemassa olevien käytänteiden, erityisesti energiatehokkuusdirektiivin (EED) ja uusiutuvan energian direktiivin (RED III) kaivattuun täytäntöönpanoon. Puhtaan energian ohjelman (Clean Industrial Deal) myötä odotetaan syntyvän lisää mahdollisuuksia ja entisestään parantuvia olosuhteita hukkalämmön hyödyntämisen nopeuttamiseksi.

Hukkalämmön talteenottoon liittyvät puitteet eivät ole koskaan olleet paremmat, kiitos Puhtaan energian ohjelman (Clean Industrial Deal), Edullisen energian toimintaohjelman (Affordable Energy Action Plan) ja tulevan lämmitys- ja jäähdytysstrategian. Puhtaan energian ohjelma (Clean Industrial Deal) on Euroopan komission laatima kattava suunnitelma, jonka tavoitteena on tukea Euroopan teollisuuden kilpailukykyä ja joustavuutta sekä nopeuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Se vastaa korkeisiin energiakustannuksiin ja kovaan maailmanlaajuiseen kilpailuun edistämällä siirtymistä vähähiiliseen talouteen, luomalla laadukkaita työpaikkoja ja varmistamalla yrityksille oikeat edellytykset menestyä. Tämä sisältää toimenpiteitä teollisuuden, yritysten ja kotitalouksien energialaskujen pienentämiseksi nopeuttamalla puhtaan energian käyttöönottoa, tehostamalla sähköistämistä ja vähentämällä riippuvuutta tuoduista fossiilisista polttoaineista. Tämä sopii täydellisesti hukkalämmön talteenoton tavoitteisiin.

Kuvittele maailma, jossa jokainen yli 45 000 asukkaan kunnassa on yksityiskohtainen lämpökartta, joka osoittaa tarkasti, missä hukkalämpöä voidaan hyödyntää. Tämä on energiatehokkuusdirektiivin (EED) visio, jossa vaaditaan tällaista lämpökartoitusta, jotta lämpöenergiaa ei mene hukkaan. EED edellyttää myös uusiutuvien energialähteiden osuuden merkittävää lisäämistä kaukolämpöverkoissa
sekä tietyille peruskorjattaville laitoksille, kuten datakeskuksille ja teollisille asennuksille, perusteellisten kustannushyötyanalyysien tekemistä energiatehokkuuden lisäämiseksi. Datakeskuksista puhuttaessa EED edellyttää, että yli 1 MW:n kapasiteetilla toimivat laitokset hyödyntävät hukkalämpöä uudelleen ja muuntavat sen aiemman sivutuotteen arvokkaaksi resurssiksi.

Tätä kaikkea tukee myös uusiutuvan energian direktiivi (RED III), joka tunnustaa hukkalämmön uusiutuvaksi energialähteeksi tietyin edellytyksin. Tämä tunnustus mahdollistaa hukkalämmön laskemisen uusiutuvan energian kokonaistavoitteisiin ja lämmityksen, jäähdytyksen ja kaukolämmön erityistavoitteisiin. Tämä lähestymistapa mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat saavuttaa uusiutuvan energian tavoitteensa ilman suuria investointeja uuteen uusiutuvan energian infrastruktuuriin.
Ratkaisut
Ratkaisumme hukkalämmön talteenottoon ja uudelleenkäyttöön
Leanheat® Network
Suunnittele, visualisoi ja optimoi kestävän verkon toimintaa
Leanheat® Network on lämpöhydraulinen mallinnustyökalu, joka on kehitetty tukemaan erityisesti kaukolämpöjärjestelmien suunnittelu- ja toimintaprosesseja.
- Verkon suunnittelu mallien rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi
- Hydraulisten ja termisten olosuhteiden simulointi kaukolämpöverkoissa
- Optimoi verkon syöttölämpötilat ja paineolosuhteet
- Ennakoi ja tulkitse tulevaa verkon kulutusta tekoälyn avulla

Leanheat® Production
Datan hyödyntäminen energiatehokkuuden maksimoimiseksi
Leanheat® Production on edistynyt ohjelmistotyökalu kaukolämmön tuotannon ja jakelun ennustamiseen, suunnitteluun ja optimointiin. Tulevaisuuden ohjelmisto auttaa säätämään, vähentämään ja optimoimaan energiankulutusta.
- Kuormitusennuste mahdollistaa verkon lämmönkulutuksen tarkan ennakoinnin
- Vähennä lämpöhäviötä 5–10 % optimoimalla lämpötilat
- Säästä 1–3 % polttoainekustannuksissa optimoimalla tuotanto
- Matala sijoitetun pääoman tuotto 6 kuukaudesta 2 vuoteen

Lämmöntalteenottomoduuli datakeskusten CO₂-jalanjäljen ja kokonaiskäyttökustannusten pienentämiseen
Danfossin lämmön talteenottomoduuli (HRM) auttaa poistamaan palvelinkeskusten lämmöntalteenoton hallinnan tekniset haasteet. HRM on integroitu modulaarinen ratkaisu palvelinkeskusten hukkalämmön talteenottoon. Talteenotettua lämpöä voidaan myydä kaukolämpöverkkoon tai lähellä sijaitseviin toimistorakennuksiin ja naapurustoihin.

Lämmöntalteenottoyksikkö pienentää supermarketin lämmityskustannuksia ja CO₂-jalanjälkeä
Danfossin lämmöntalteenottoyksikkö (HRU) auttaa poistamaan lämmöntalteenoton hallinnan tekniset haasteet. HRU on integroitu ratkaisu, joka hallitsee ja puskuroi CO2 -jäähdytysyksikön tuottamaa lämpöä. Se mahdollistaa lämmön uudelleenkäytön tilojen lämmitykseen, käyttöveden lämmittämiseen tai sen myymisen kaukolämpöverkkoon.

Tutustu hukkalämmön talteenoton mahdollisuuksiin
Tutustu, miten talteenottoteknologiamme mahdollistavat teollisuusprosessien hukkalämmön hyödyntämisen uudelleen. Ratkaisumme tukevat hiilijalanjäljen pienentämistä, energiankäytön tehostamista ja kustannusten hallintaa.

Lue lisää siitä, miten EU:n politiikka ja säädökset edistävät kehittyneen teknologian avulla hukkalämmön talteenottoa. Tässä julkaisussa käsitellään lainsäädäntökehyksiä, innovatiivisia työkaluja ja todellisia menestystarinoita kestävistä energiaratkaisuista.

Tällä videolla Danfossin Drew Turner selittää, miten hukkalämmön, maailman suurimman hyödyntämättömän energialähteen talteenotto ja uudelleenkäyttö voi pienentää hiilijalanjälkeä ja käyttökustannuksia merkittävästi.

Lue lisää siitä, miten sektorikytkentä eli kahden tai useamman lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän yhdistäminen voi auttaa käyttämään hukkalämpöä uudelleen ja pienentämään käyttökustannuksia ja päästöjä.

Tässä artikkelissa Danfossin Saška Rihtaršič tutkii, miten kaukolämmön, digitaalisen optimoinnin ja järjestelmän tasapainon yhdistelmä voi auttaa meitä hyödyntämään hukkalämpöä. Lue, miten voimme edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, energiansäästöä ja resilienssiä hyödyntämällä ylijäämälämpöä älykkäämmin.
Tapauskertomukset
Hukkalämmön talteenotto toiminnassa

Sønderborgissa sijaitseva Sygehus Sønderjylland on tehnyt yhteistyötä Danfoss Sector Coupling Solutionsin ja kaukolämpöyhtiö Sønderborg Varmen kanssa CO2 -päästöjen vähentämiseksi.

Frederikshavn DHU käyttää 14 megawatin kaasukattilaa, joka tuottaa välttämättömiä lämmityspalveluja kylminä kausina. Energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi käynnistettiin hanke, jossa hyödynnettiin olemassa olevan biomassakattilajärjestelmän pakokaasuista syntyvää energiaa.

Ringsted District Heating Company (DHC) on suuri kaukolämpöyhtiö Tanskassa. Se on vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä 97 % sen jälkeen, kun Unicool otti käyttöönsä innovatiivisen lämmöntalteenottojärjestelmän, jossa käytetään Danfossin öljyttömällä Turbocor®-kompressoritekniikalla valmistettuja Geoclima-lämpöpumppuja.

Maailmanlaajuinen huolinta- ja logistiikkayritys etsi energiatehokasta lämmitys- ja jäähdytysratkaisua noin 300 000 m2:n logistiikkakeskukseensa Pohjois-Tanskassa. Yritys teki yhteistyötä Danfossin pitkäaikaisen OEM-kumppanin, Energy Machinesin ja Danfossin kanssa kestävän lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toteuttamiseksi 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla.

Tanskalainen supermarket pienentää lämmityslaskua ja hiilijalanjälkeä Danfossin lämmöntalteenottoyksiköllä
Tanskalainen supermarket pienensi vuotuista lämmityslaskuaan 89,7 % ja CO₂-jalanjälkeä 6,7 tonnia vuodessa hyödyntämällä jäähdytysjärjestelmän hukkalämpöä.

Lue, kuinka Varsova on edelläkävijä metrojärjestelmänsä hukkalämmön talteenotossa, muuttaen sen osaksi kaukolämpöjärjestelmää. Innovatiivinen hanke lupaa vähentää energian kysyntää, elvyttää taloutta ja nopeuttaa kaupungin vihreää siirtymää. Tutustu kestävän energian tulevaisuuteen Puolassa.

Tanskalainen supermarket kattaa 95 prosenttia lämmitystarpeestaan omilla jäähdytyslaitteillaan. Ketju on asentanut Danfossin lämmöntalteenottoyksiköitä ja onnistunut puolittamaan CO2-jalanjälkensä viidessä vuodessa. Kuvittele, että tämä tapahtuisi kaikissa maailman supermarketeissa.
Datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen
Datakeskukset ovat digitaalisen maailmamme selkäranka, ja ne käsittelevät suuria määriä dataa joka sekunti. Ne kuitenkin kuluttavat huomattavia määriä sähköä, ja maailmanlaajuisen kysynnän ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä ja nousevan noin 945 terawatttituntiin (TWh). Tekoälyn käytön kasvu lisää kysyntää entisestään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa datakeskusten tehonkulutuksen odotetaan muodostavan lähes puolet sähkön kysynnän kasvusta vuoteen 2030 mennessä.
Datakeskuksista syntyvän hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet ovat merkittävät. Vuonna 2020 datakeskusten arvioitiin pystyvän hyödyntämään jopa 1 TWh hukkalämpöä, mikä vastaa noin 100 000 asuinyksikön lämmittämistä. Vuoteen 2030 mennessä tämän potentiaalin odotetaan kasvavan 3,5 TWh:iin datakeskusten määrän kasvun myötä.
Referenssit:
- IEA: Tekoälyn on tarkoitus edistää datakeskusten sähkön kysynnän kasvua ja samalla muuttaa energia-alan toimintaa
- IEA: Datakeskukset ja tiedonsiirtoverkot
- IEA: Datakeskusten ja tekoälybuumin vaikutukset voivat mullistaa energia-alaa
Datakeskusten hukkalämmön talteenottoa ohjaavat useat keskeiset tekijät:
-
Energiatehokkuus:
Datakeskukset kuluttavat huomattavia määriä energiaa pääasiassa palvelimien ja jäähdytysjärjestelmien vuoksi. Hukkalämmön talteenotto ja uudelleenkäyttö voi parantaa kokonaisenergiatehokkuutta merkittävästi. -
Kustannussäästöt:
Datakeskukset voivat vähentää energiakustannuksiaan hyödyntämällä hukkalämpöä uudelleen. Tämä on erityisen hyödyllistä alueilla, joilla energian hinta on korkea. -
Ympäristövaikutukset:
Ympäristöjalanjäljen pienentäminen on tärkeä tekijä. Hukkalämmön talteenotto auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, tukee kestävyystavoitteita ja näkyy myönteisesti CSRD-raportoinnissa. -
Vaatimustenmukaisuus:
Lainsäädäntö, kuten Euroopan energiatehokkuusdirektiivi (EED), edellyttää yli 1 MW:n tuottavilta datakeskuksilta hukkalämmön talteenottoa, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Lisäksi tulevissa kestävyysluokitusjärjestelmissä voidaan käyttää energian uudelleenkäyttökerrointa (ERF) yhtenä KPI-mittareista. Näiden määräysten noudattaminen on vahva motivaattori. -
Kiertotalous:
Kiertotalouden periaatteita noudattaen datakeskukset voivat käyttää hukkalämpöä uudelleen erilaisiin sovelluksiin, kuten asuinrakennusten, toimistojen ja julkisten tilojen lämmitykseen tai maatalousjärjestelmien tukemiseen. -
Tekninen kehitys:
Lämmön talteenottojärjestelmien, tekoälyn ja automaation innovaatiot tekevät hukkalämmön talteenotosta ja uudelleenkäytöstä helpompaa ja tehokkaampaa.
Yhteystiedot
Tutustu hukkalämmön asiantuntijaamme
Drew Turner, johtaja, Sector Coupling Solutions
Oletko valmis hyödyntämään hukkalämmön potentiaalin ja muuttamaan sen arvokkaaksi resurssiksi?
Ota meihin yhteyttä, niin kerromme, miten hukkalämmön talteenottoteknologiamme voivat auttaa vähentämään päästöjä, pienentämään energiakustannuksia ja parantamaan kestävyyttä.
Ota yhteyttä asiantuntijoihimme täyttämällä alla oleva lomake.
Hyödynnä sähköverkot
Nykyisten kaukolämpöverkkojen monimutkaisuuden kasvaessa myös niiden mahdollisuudet varmistaa äärimmäinen kustannustehokkuus, energiatehokkuus ja kestävyys kasvavat. Lue, miksi digitalisaatio on perustavanlaatuinen vipu optimoidun sähköverkon avaamiseen tuotannosta jakeluun ja kulutukseen.