Conozca a Ally™ - nuestro nuevo miembro de la familia
Danfoss Ally™ le ofrece todos los beneficios de un sistema de calefacción inteligente completo, en una sencilla aplicación fácil de usar.
Con Danfoss Ally™ obtiene el control total de su radiador y calefacción por suelo radiante hidráulico, así como su factura de calefacción.
Desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea desde casa o en cualquier lugar.

Tu hogar inteligente, aún más inteligente

Danfoss Ally™ le permite controlar la calefacción de su hogar con su voz simplemente conectándose a su asistente digital favorito. Con comandos de voz simples, puede ajustar instantáneamente la calefacción si su necesidad cambia repentinamente.
Esto no sólo le da total libertad para controlar su sistema de calefacción en todo momento. También le permite mantener el enfoque completo en lo que está haciendo, ya que no necesita tener las manos libres.
Simplemente hable y disfrute de la comodidad de la calefacción inteligente.

Es hora de decir adiós a la unidad de control tradicional y hola a un sistema de calefacción inteligente que cabe en su bolsillo. Ahora su teléfono inteligente es todo lo que necesita para controlar y monitorear todos sus radiadores y calefacción por suelo radiante hidráulico.
Esto le permite subir fácilmente su calefacción y llegar a casa a una casa agradable y cálida. Conveniente si se produce la aparición repentina de nubes durante su picnic o si decide regresar a casa de vacaciones un día antes de lo programado.

La aplicación Danfoss Ally™ le permite programar fácilmente su calefacción para que coincida con su vida diaria y rutinas. Con una precisión sin igual y un ahorro de costes máximo. ¿Olvidó ajustar la calefacción antes de salir de casa?
No hay problema. Con la aplicación, siempre puede bajar la calefacción sobre la marcha , y luego subirla de nuevo - para una cálida bienvenida. Con unos pocos clics.
Aumente la eficiencia energética de su caldera con el relé de caldera Danfoss Ally™.
El relé de caldera Danfoss Ally™ le ayuda a optimizar la eficiencia energética de su sistema de caldera, asegurándose de que la caldera solo esté activa cuando haya una demanda real de calor. Conecta la demanda de calor con el suministro de calor en los sistemas de calefacción por caldera para aumentar la eficiencia energética y el consumo de energía.
Con el relé de caldera Danfoss Ally™, obtendrá:
- Un producto con certificación Zigbee, compatible con la pasarela Danfoss Ally™ Gateway y con sistemas certificados de terceros.
- Un producto que cumple con los estándares del mercado en cuanto a funcionalidad
- Instalación "in app" paso a paso
Firmware actualizable por aire (OTA)
Los termostatos de radiador Danfoss Ally™ son maestros en la regulación de la temperatura. Pero, ¿y si tu radiador está escondido detrás de una cortina o un mueble? ¡No hay problema! Añade el sensor ambiente Danfoss Ally™ a tu configuración y logra un clima interior perfecto.
El pequeño y discreto sensor ambiente mide la temperatura y la humedad y se comunica con Ally™ Gateway.
Lo que obtienes: temperatura perfecta en cada habitación.
Datos sobre el sensor de habitación Danfoss Ally™:
- Mide la temperatura y la humedad
- Aumenta el confort interior
- Diseño neutral y compacto que se adapta a la mayoría de los interiores
- Fácil instalación sin necesidad de herramientas
- Controlado desde la aplicación Danfoss Ally™
- Alimentado por batería con una vida útil de la batería de hasta 5 años
- Certificación Zigbee 3.0
Características del nuevo Danfoss Ally™ smart home

-
Aplicación controlada desde cualquier lugar
Tenga el control de la calefacción de su hogar. Siempre. Ya sea en casa o en movimiento. -
Control por voz
"¡Oye Google, sube la calefacción en el baño!" -
Control preciso de la temperatura
¡Precisión! Ajuste 21 grados. Consigue 21 grados. Nada más. Nada menos. -
Hasta un 30% de ahorro energético
Sé amable con el clima y tu billetera al mismo tiempo. -
Programe su calefacción
Ajuste su calefacción a sus días y a sus noches. Cómodo. Bajo coste. Inteligente. -
Sin ruido
Si está automatizado y comienza a trabajar en medio de la noche, quiere que sea silencioso. -
Fácil de usar
La vida ya es bastante complicada. No hay necesidad de que su calefacción inteligente lo sea también. Ally™ es intuitivo. -
Instalación sencilla
Instalar y configurar Danfoss Ally™ es tan fácil como contar hasta 3. -
Detección de ventanas abiertas
Ally™: "¿Dejó una ventana abierta?" "No hay problema, me ocuparé de eso los próximos 30 minutos"
Construido sobre décadas de precisión de calefacción
En Danfoss, hemos sido pioneros en la precisión de la temperatura durante décadas. Desde 1933 – para ser precisos. Y hoy en día, garantizar una precisión de temperatura superior sigue siendo el núcleo de nuestro ADN. Tanto es así, que hemos construido el software Danfoss Ally™ además de nuestra experiencia como líderes en el mercado de calefacción.
Puede confiar en la precisión y el control impecables de su sistema de calefacción inteligente. Por no hablar del ajuste silencioso de la válvula gracias a la calidad inigualable de Danfoss. Esto le garantiza un confort óptimo, averías mínimas e inteligencia máxima, todo integrado en su sistema de calefacción.

Pequeña huella. Grandes ahorros. Calefacción inteligente.
Danfoss Ally™ no solo es una gran noticia para los pies fríos, también tiene un impacto significativo en la reducción de su huella ambiental. Sin mencionar los ahorros potencialmente enormes en su factura de calefacción. Mientras que los radiadores tradicionales y la calefacción por suelo radiante a menudo se calientan a plena velocidad, incluso cuando nadie está en casa, puede programar fácilmente a Danfoss Ally™ para bajar automáticamente la temperatura durante el día cuando la familia está en el trabajo o en la escuela, etc. Además, establecer periodos nocturnos es una manera inteligente de reducir su consumo mientras aumenta la comodidad y la conciencia ambiental también.

Compatibilidad con hogares inteligentes
Danfoss Ally™ se integra perfectamente con Danfoss Icon2™ y se puede controlar desde cualquier lugar mediante la aplicación Danfoss Ally™, para que pueda disfrutar de todas las ventajas de un verdadero sistema de calefacción inteligente.
Los termostatos inalámbricos Danfoss Icon2™ ofrecen nuevas oportunidades para la colocación de termostatos. Simplemente se pueden colocar donde usted quiera. Presentamos controles avanzados de estancias para calefacción hidrónica por suelo radiante y otras aplicaciones con actuadores.

Cómo funciona
Sabemos cómo la interconectividad es el secreto detrás de un hogar inteligente. Donde los dispositivos están perfectamente conectados en una red inteligente. En un ecosistema inteligente que te permite controlar tu mundo a tu gusto. Es por eso que ahora ofrecemos una solución de calefacción inteligente con un montón de beneficios que es compatible con otros productos Danfoss además de otros dispositivos externos.
Perfectamente conectado

¿Radiadores, calefacción por suelo radiante hidráulico o ambos? Danfoss Ally™ ofrece una solución para cada hogar y cada necesidad
Danfoss Ally™ es la nueva innovación de Danfoss en soluciones de calefacción inteligente. Danfoss Ally™ está basado en la nube y con él, usted obtiene el control total de su radiador y calefacción por suelo radiante hidráulico desde cualquier lugar. Con todo bajo su control, usted tiene una comodidad adecuada y un clima interior perfecto.
¿Necesita hacer un cambio rápido cuando está fuera de casa?
Todo lo que necesita es la aplicación Danfoss Ally™.

La oferta de productos Danfoss Ally™ incluye:
- Puerta de enlace Danfoss Ally™
- Termostatos para radiadores Danfoss Ally™
- Integración con Danfoss Icon™ control inteligente para su calefacción por suelo radiante hidráulico
- Todo está controlado desde la aplicación Danfoss Ally™, disponible en App Store y Google Play.
¿Qué tipo de calefacción está buscando?
Danfoss Ally™ es la combinación perfecta si su casa está climatizada con radiadores, calefacción por suelo radiante hidráulico o una combinación de ambos.
Todas las soluciones son compatibles con casi cualquier aplicación de calefacción, aceite, gas, calefacción urbana o bombas de calor.



Calefacción por radiadores:
Válvulas manuales:
Si sus radiadores tienen asas no termostáticas o válvulas de radiador montadas en la parte inferior, necesitará que sus válvulas se intercambien antes de instalar Danfoss Ally™.
Recomendamos utilizar un instalador profesional para cambiar sus válvulas.
Válvulas termostáticas:
Si sus radiadores están controlados con un mango termostático, puede ajustar fácilmente el termostato inteligente Danfoss Ally™. El Danfoss Ally™ se adapta a las válvulas de radiador estándar de Danfoss (RA, RAV, RAVL, RTD) así como a otras válvulas (M30x1.5: TA Heimeier, Honeywell, Oventrop, Herz, Giacomini, Caleffi, Oras, Comap, Orkli, MMA).
Suelo radiante hidráulico:
- Se requiere un colector de calefacción por suelo radiante para el control de calefacción por suelo radiante multicircuito con Danfoss Ally™ y actuadores de cera térmica a juego
- Se requieren el controlador danfoss Icon™ Master Controller y el danfoss Icon™ módulo Zigbee.
- Se requiere termostato Danfoss Icon™ Room en cada habitación.
Un sistema de calefacción inteligente que es todo oídos

Usted, en el sofá de la sala de estar: "Alexa, ¿cuál es la temperatura en el dormitorio?" Alexa: "La temperatura en el dormitorio es de 22 grados" Usted: "Alexa, baja la temperatura en el dormitorio a 17 grados".

Danfoss Ally™ cuenta con la certificación Zigbee 3.0 y habla el mismo lenguaje inalámbrico que la mayoría de otros dispositivos domésticos inteligentes en todo el mundo. Tan fácil de convertir su hogar aún más inteligente.

La solución Danfoss Ally™ tiene una interfaz API abierta. Se interconecta con otros gestores de energía, añadiendo así más valor en su vida diaria.
Datos seguros - mejor seguro que arrepentido
Además de la protección de datos durante la comunicación entre su teléfono inteligente y los sistemas de calefacción inteligente Danfoss, garantizamos el más alto nivel de seguridad. Para proporcionar un alto nivel de seguridad, estamos monitoreando y mejorando continuamente nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas.
Almacenamiento de datos en la nube solo con acuerdo de usuario.
Protección contra ataques de piratas informáticos utilizando los mismos estándares que el gobierno de EE.UU. para proteger la información clasificada.
Pruebas de seguridad independientes por especialistas externos en protección de datos para garantizar la estabilidad del sistema y la resistencia a los impactos externos.
Revisión continua del código de software para asegurarse de que no hay salidas por la puerta trasera.
La protección física con código PIN garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios en los sistemas de calefacción inteligente de Danfoss.
¡IMPORTANTE! Actualice el software de su dispositivo antes de usarlo.

Instalación
Listo. Configurado. Ally. Instalar y configurar los termostatos de radiador Danfoss Ally™ es tan fácil como contar hasta 3.

Instale la solución usted mismo o contacte con un instalador profesional para hacerlo

Descargue la aplicación Danfoss Ally™ en su móvil

Defina su horario y empiece a calentar de forma inteligente
Simplemente siga la intuitiva guía paso a paso en la aplicación Danfoss Ally™, ¡Estará configurado en cuestión de minutos!
Añada habitaciones y cree zonas de temperatura individuales con solo unos clics. La aplicación le dice todo lo que tiene que hacer. Y la funcionalidad de calendario simple y visual hace que programar semanas enteras y vacaciones sea muy fácil.
¿Instalación de calefacción por suelo radiante? ¿Lo haces usted mismo o alguien lo hace por usted?
Recomendamos tener su sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico instalado por un profesional.
Hemos recopilado toda la información y herramientas que su instalador necesita para darle el mejor asesoramiento, encuentre toda la información aquí.
Herramientas de soporte
Interfaz de usuario intuitiva
La aplicación Danfoss Ally™ es literalmente todo lo que necesita para controlar, programar y supervisar la calefacción de su hogar, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Simplemente descargue la aplicación desde Google Play o App Store y estará listo.
La interfaz de usuario intuitiva de la aplicación está diseñada para hacer que su vida cotidiana sea lo más simple y cómoda posible. La aplicación le guía a través de la configuración rápida. Le permite ajustar la calefacción de su hogar a sus rutinas diarias. Y le da la visión general completa y un control total. Una aplicación. Una experiencia de usuario sencilla. Eso es todo.
La vida ya es bastante complicada. No hay necesidad de que su calefacción inteligente lo sea también.

Descargas
Asistencia
¿Está buscando información específica del producto?
¿Está buscando información específica del producto para productos nuevos o ya instalados?
Haga clic aquí para encontrar documentación, videos de instalación, preguntas frecuentes y guías.

Soluciones relacionadas

Calefacción inteligente de Danfoss
La calefacción inteligente Danfoss tiene una solución para cada hogar y cada necesidad, desde un termostato de radiador inteligente independiente hasta soluciones completas de calefacción inteligente para un control total
– en cualquier momento y en cualquier lugar.
Calefacción inteligente