• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally™

Conozca a Ally™ - nuestro nuevo miembro de la familia

Conozca a Ally™ - nuestro nuevo miembro de la familia

Danfoss Ally™ le ofrece todos los beneficios de un sistema de calefacción inteligente completo, en una sencilla aplicación fácil de usar.

Con Danfoss Ally™ obtiene el control total de su radiador y calefacción por suelo radiante hidráulico, así como su factura de calefacción.

Desde prácticamente cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea desde casa o en cualquier lugar.

Tu hogar inteligente, aún más inteligente

Aumente la eficiencia energética de su caldera con el relé de caldera Danfoss Ally™.

El relé de caldera Danfoss Ally™ le ayuda a optimizar la eficiencia energética de su sistema de caldera, asegurándose de que la caldera solo esté activa cuando haya una demanda real de calor. Conecta la demanda de calor con el suministro de calor en los sistemas de calefacción por caldera para aumentar la eficiencia energética y el consumo de energía.

Con el relé de caldera Danfoss Ally™, obtendrá:

  • Un producto con certificación Zigbee, compatible con la pasarela Danfoss Ally™ Gateway y con sistemas certificados de terceros.
  • Un producto que cumple con los estándares del mercado en cuanto a funcionalidad
  • Instalación "in app" paso a paso

  Firmware actualizable por aire (OTA)

Los termostatos de radiador Danfoss Ally™ son maestros en la regulación de la temperatura. Pero, ¿y si tu radiador está escondido detrás de una cortina o un mueble? ¡No hay problema! Añade el sensor ambiente Danfoss Ally™ a tu configuración y logra un clima interior perfecto.

El pequeño y discreto sensor ambiente mide la temperatura y la humedad y se comunica con  Ally™ Gateway.
Lo que obtienes: temperatura perfecta en cada habitación.

Datos sobre el sensor de habitación Danfoss Ally™:

  • Mide la temperatura y la humedad
  • Aumenta el confort interior
  • Diseño neutral y compacto que se adapta a la mayoría de los interiores
  • Fácil instalación sin necesidad de herramientas
  • Controlado desde la aplicación Danfoss Ally™
  • Alimentado por batería con una vida útil de la batería de hasta 5 años
  • Certificación Zigbee 3.0

Características del nuevo Danfoss Ally™ smart home

Aplicación controlada desde cualquier lugar
Tenga el control de la calefacción de su hogar. Siempre.  Ya sea en casa o en movimiento.

Control por voz
"¡Oye Google, sube la calefacción en el baño!"

Control preciso de la temperatura
¡Precisión! Ajuste 21 grados. Consigue 21 grados. Nada más. Nada menos.

Hasta un 30% de ahorro energético
Sé amable con el clima y tu billetera al mismo tiempo.

Programe su calefacción
Ajuste su calefacción a sus días y a sus noches. Cómodo. Bajo coste. Inteligente.

Sin ruido
Si está automatizado y comienza a trabajar en medio de la noche, quiere que sea silencioso.

Fácil de usar
La vida ya es bastante complicada. No hay necesidad de que su calefacción inteligente lo sea también. Ally™ es intuitivo.

Instalación sencilla
Instalar y configurar Danfoss Ally™ es tan fácil como contar hasta 3.

Detección de ventanas abiertas
Ally™: "¿Dejó una ventana abierta?" "No hay problema, me ocuparé de eso los próximos 30 minutos"

Construido sobre décadas de precisión de calefacción

Construido sobre décadas de precisión de calefacción

En Danfoss, hemos sido pioneros en la precisión de la temperatura durante décadas. Desde 1933 – para ser precisos. Y hoy en día, garantizar una precisión de temperatura superior sigue siendo el núcleo de nuestro ADN. Tanto es así, que hemos construido el software Danfoss Ally™ además de nuestra experiencia como líderes en el mercado de calefacción.

Puede confiar en la precisión y el control impecables de su sistema de calefacción inteligente. Por no hablar del ajuste silencioso de la válvula gracias a la calidad inigualable de Danfoss. Esto le garantiza un confort óptimo, averías mínimas e inteligencia máxima, todo integrado en su sistema de calefacción.

Pequeña huella. Grandes ahorros. Calefacción inteligente.

Pequeña huella. Grandes ahorros. Calefacción inteligente.

Danfoss Ally™ no solo es una gran noticia para los pies fríos, también tiene un impacto significativo en la reducción de su huella ambiental. Sin mencionar los ahorros potencialmente enormes en su factura de calefacción. Mientras que los radiadores tradicionales y la calefacción por suelo radiante a menudo se calientan a plena velocidad, incluso cuando nadie está en casa, puede programar fácilmente a Danfoss Ally™ para bajar automáticamente la temperatura durante el día cuando la familia está en el trabajo o en la escuela, etc. Además, establecer periodos nocturnos es una manera inteligente de reducir su consumo mientras aumenta la comodidad y la conciencia ambiental también.

Compatibilidad con hogares inteligentes

Danfoss Ally™ se integra perfectamente con Danfoss Icon2™ y se puede controlar desde cualquier lugar mediante la aplicación Danfoss Ally™, para que pueda disfrutar de todas las ventajas de un verdadero sistema de calefacción inteligente.

Los termostatos inalámbricos Danfoss Icon2™ ofrecen nuevas oportunidades para la colocación de termostatos. Simplemente se pueden colocar donde usted quiera. Presentamos controles avanzados de estancias para calefacción hidrónica por suelo radiante y otras aplicaciones con actuadores.

Más información sobre el Icon2™

Cómo funciona

Hogar, dulce hogar

Hogar, dulce hogar

Sabemos cómo la interconectividad es el secreto detrás de un hogar inteligente. Donde los dispositivos están perfectamente conectados en una red inteligente. En un ecosistema inteligente que te permite controlar tu mundo a tu gusto. Es por eso que ahora ofrecemos una solución de calefacción inteligente con un montón de beneficios que es compatible con otros productos Danfoss además de otros dispositivos externos.

¿Radiadores, calefacción por suelo radiante hidráulico o ambos? Danfoss Ally™ ofrece una solución para cada hogar y cada necesidad

¿Radiadores, calefacción por suelo radiante hidráulico o ambos? Danfoss Ally™ ofrece una solución para cada hogar y cada necesidad

Danfoss Ally™ es la nueva innovación de Danfoss en soluciones de calefacción inteligente. Danfoss Ally™ está basado en la nube y con él, usted obtiene el control total de su radiador y calefacción por suelo radiante hidráulico desde cualquier lugar. Con todo bajo su control, usted tiene una comodidad adecuada y un clima interior perfecto.

¿Necesita hacer un cambio rápido cuando está fuera de casa?

Todo lo que necesita es la aplicación Danfoss Ally™.

La oferta de productos Danfoss Ally™ incluye:

  • Puerta de enlace Danfoss Ally™
  • Termostatos para radiadores Danfoss Ally™
  • Integración con Danfoss Icon™ control inteligente para su calefacción por suelo radiante hidráulico
  • Todo está controlado desde la aplicación Danfoss Ally™, disponible en App Store y Google Play.

¿Qué tipo de calefacción está buscando?

Danfoss Ally™ es la combinación perfecta si su casa está climatizada con radiadores, calefacción por suelo radiante hidráulico o una combinación de ambos.
Todas las soluciones son compatibles con casi cualquier aplicación de calefacción, aceite, gas, calefacción urbana o bombas de calor.

Un sistema de calefacción inteligente que es todo oídos

Datos seguros - mejor seguro que arrepentido

Datos seguros - mejor seguro que arrepentido

Además de la protección de datos durante la comunicación entre su teléfono inteligente y los sistemas de calefacción inteligente Danfoss, garantizamos el más alto nivel de seguridad. Para proporcionar un alto nivel de seguridad, estamos monitoreando y mejorando continuamente nuestras medidas de seguridad técnicas y organizativas.

Almacenamiento de datos en la nube solo con acuerdo de usuario.
Protección contra ataques de piratas informáticos utilizando los mismos estándares que el gobierno de EE.UU. para proteger la información clasificada.
Pruebas de seguridad independientes por especialistas externos en protección de datos para garantizar la estabilidad del sistema y la resistencia a los impactos externos.
Revisión continua del código de software para asegurarse de que no hay salidas por la puerta trasera.
La protección física con código PIN garantiza que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios en los sistemas de calefacción inteligente de Danfoss.

¡IMPORTANTE! Actualice el software de su dispositivo antes de usarlo.

Instalación

Listo. Configurado. Ally. Instalar y configurar los termostatos de radiador Danfoss Ally™ es tan fácil como contar hasta 3.

Simplemente siga la intuitiva guía paso a paso en la aplicación Danfoss Ally™, ¡Estará configurado en cuestión de minutos!
Añada habitaciones y cree zonas de temperatura individuales con solo unos clics. La aplicación le dice todo lo que tiene que hacer. Y la funcionalidad de calendario simple y visual hace que programar semanas enteras y vacaciones sea muy fácil.

¿Instalación de calefacción por suelo radiante? ¿Lo haces usted mismo o alguien lo hace por usted?

Recomendamos tener su sistema de calefacción por suelo radiante hidráulico instalado por un profesional.
Hemos recopilado toda la información y herramientas que su instalador necesita para darle el mejor asesoramiento, encuentre toda la información aquí. 

Herramientas de soporte

Interfaz de usuario intuitiva

Interfaz de usuario intuitiva

La aplicación Danfoss Ally™ es literalmente todo lo que necesita para controlar, programar y supervisar la calefacción de su hogar, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Simplemente descargue la aplicación desde Google Play o App Store y estará listo.

La interfaz de usuario intuitiva de la aplicación está diseñada para hacer que su vida cotidiana sea lo más simple y cómoda posible. La aplicación le guía a través de la configuración rápida. Le permite ajustar la calefacción de su hogar a sus rutinas diarias. Y le da la visión general completa y un control total. Una aplicación. Una experiencia de usuario sencilla. Eso es todo.

La vida ya es bastante complicada. No hay necesidad de que su calefacción inteligente lo sea también.

Asistencia

Soporte

¿Está buscando información específica del producto?

¿Está buscando información específica del producto para productos nuevos o ya instalados?

Haga clic aquí para encontrar documentación, videos de instalación, preguntas frecuentes y guías.

Soluciones relacionadas

Calefacción inteligente de Danfoss

Calefacción inteligente de Danfoss

La calefacción inteligente Danfoss tiene una solución para cada hogar y cada necesidad, desde un termostato de radiador inteligente independiente hasta soluciones completas de calefacción inteligente para un control total

 – en cualquier momento y en cualquier lugar.