Danfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Reducen los costes de funcionamiento y su diseño compacto y ligero los hace ideales para espacios reducidos. Cuentan con opciones de velocidad variable/inversor para una mayor eficiencia y un control más preciso de la temperatura y la humedad. Aptos para refrigerantes naturales y de bajo nivel.
Las gamas de compresores alternativos y scroll de velocidad fija y variable de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de refrigeración comercial y comercial ligera.
Las gamas de compresores alternativos MTZ/NTZ de 1 cilindro y los scroll MLZ/LLZ vienen ahora en versión multi-refrigerante, ofreciendo refrigerantes A1 y A2L en un solo compresor.
Nuestras gamas están cualificadas para trabajar con refrigerantes de GWP bajo y ultrabajo, como por ejemplo:
- Refrigerantes de clase A1: R448A, R449A, R513A, R452A-y HFC tradicionales como R134a, R404A/R507, R407A/C/F, R22
- Refrigerantes de clase A2L: R454C, R455A, R1234y-este último refrigerante sólo para nuestras gamas comerciales ligeras/fraccionales
- Refrigerantes naturales: R290, R600a-para nuestras gamas comerciales ligeras / fraccionales.
Compresores comerciales ligeros
Con una amplia gama de más de 500 modelos de 40 W a 4,7 kW, los compresores Danfoss Light Commercial Compressors aportan una eficiencia líder a cualquier aplicación. Se caracterizan por un bajo consumo de energía para optimizar los costes de funcionamiento, son compactos y ofrecen un buen rendimiento acústico para garantizar la comodidad del usuario final y del vecindario. Ofrecen una amplia gama de capacidades de refrigeración, especialmente a temperaturas de evaporación bajas y muy bajas, de hasta -45 °C/49 °F. Cualificadas para R290 y R600a, también son la elección perfecta para una solución ecológica.
Características y beneficios
-
Una amplia gama de 40 W a 30 kW (hasta 25 HP) específica para aplicaciones de refrigeración.
-
Aplicaciones LBP y MBP versátiles, con amplios márgenes operativos
-
Cualificación para los refrigerantes más recientes
-
Tecnologías scroll y alternativas de velocidad fija y variable
-
Modelos para corrientes alterna(CA) y continua (CC)
Descubre nuestra gama de compresores frigoríficos en esta infografía
Descargar como pdfGama de productos

Compresores tipo abierto BOCK® para tus necesidades HVAC-R, ofrecen fiabilidad y eficiencia. Descubre los compresores de la serie F diseñados para aplicaciones de refrigeración naval y estacionaria, que garantizan el rendimiento, la facilidad de uso y la prolongación de los intervalos de mantenimiento. Confía en BOCK® para obtener soluciones rentables, eficientes y duraderas.

Con las series MLZ y LLZ, aprovecha las ventajas de un compresor scroll para aplicaciones de refrigeración con un diseño eficiente. Las series LLZ y MLZ están diseñadas específicamente para aplicaciones de baja y media temperatura.

Compresores semiherméticos de alta calidad, duraderos y sostenibles. Nuestra variada cartera de productos incluye modelos refrigerados por aire y gas, refrigerantes de bajo GWP y mucho más. Diseñados para ser sostenibles, eficientes y fiables. Explore nuestros compresores para necesidades de refrigeración y aire acondicionado.
Documentos
Encuentra documentación sobre nuestros compresores y unidades condensadoras, incluidos folletos, catálogos, fichas técnicas y mucho más

Software
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Noticias

Diseñado para secadores de aire, enfriadores de agua, máquinas de helado y dispensadores de bebidas congeladas, proporciona un funcionamiento estable y una durabilidad mejorada, todo ello a un menor coste aplicado. Es importante destacar que el AXV es un regulador de presión, no un regulador de recalentamiento.

Las nuevas prestaciones refuerzan el liderazgo de los compresores Turbocor® para ofrecer una eficiencia, una fiabilidad y un rendimiento a lo largo del ciclo de vida sin igual en las aplicaciones de refrigeración y calefacción de última generación.

El kit incluye controlador de motor paso a paso de expansión electrónica y control de recalentamiento (EKE 100 1V), un transmisor de presión (DST P110) y un sensor de temperatura (AKS PT1000), todos ellos seleccionados para garantizar la compatibilidad y un rendimiento óptimo.
Evita las falsificaciones
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.