Las nuevas prestaciones refuerzan el liderazgo de los compresores Turbocor® para ofrecer una eficiencia, una fiabilidad y un rendimiento a lo largo del ciclo de vida sin igual en las aplicaciones de refrigeración y calefacción de última generación.
Cero aceite. Alto rendimiento
Danfoss está avanzando en su programa EXO (Extended Oil-Free), ampliándolo hasta convertirlo en un ecosistema exento de aceite completo que combina compresores, componentes de sistema, sensores y servicios digitales en una solución totalmente integrada.
Diseñado para ir más allá de los productos independientes, EXO permite a los OEM construir sistemas optimizados y exentos de aceite con una mayor eficiencia, una mayor fiabilidad y un rendimiento predecible a largo plazo, satisfaciendo las crecientes demandas de aplicaciones como los centros de datos, la recuperación de calor y la refrigeración y calefacción de confort.
En el centro del programa EXO se encuentran los compresores de cojinetes magnéticos exentos de aceite Turbocor® de Danfoss, ampliamente especificados en entornos de misión crítica de todo el mundo.
Como pionero de la tecnología de compresores sin aceite, Danfoss sigue definiendo el estándar de rendimiento y fiabilidad, ahora ampliado a una arquitectura de sistema totalmente integrada.
Presentamos Active Cooling
Como parte de esta evolución, Danfoss presenta Active Cooling, una nueva función para compresores Turbocor® seleccionados que amplía significativamente los límites de funcionamiento y el rendimiento del sistema.
Con Active Coolinga, los OEM pueden lograr:
- Hasta un 45 % más de capacidad en condiciones de alta temperatura
- Rango de funcionamiento ampliado con temperaturas de aspiración y descarga más altas
- Sin reducción de potencia, incluso en entornos ambiente extremos
- Menos compresores por sistema, lo que reduce los costes y la complejidad
Al gestionar activamente las condiciones térmicas de la electrónica de potencia del compresor, Active Cooling permite un funcionamiento estable y de alta eficiencia en una gama mucho más amplia de condiciones.
Esto abre nuevos niveles de flexibilidad para aplicaciones de alta demanda, incluidos centros de datos de última generación y sistemas de recuperación de calor de alta eficiencia.
Del componente al ecosistema
El programa EXO reúne una cartera completa de tecnologías exentas de aceite, entre las que se incluyen:
- Válvula de retención sin aceite OFC para un control de flujo optimizado y una mayor eficiencia del sistema
- Válvula de cierre sin aceite OFB (shut-off ball valve) para protección contra la migración del refrigerante y mayor fiabilidad
- Válvula de conexión por etapas PTS que proporciona estabilidad para un mejor control de conexión por etapas del compresor
- Sensor de gas DST G4ze para una detección precisa y fiable de posibles fugas de refrigerante
Estas tecnologías están diseñadas para funcionar a la perfección como un sistema exento de aceite completo, a la vez que están disponibles como componentes independientes, lo que permite a los fabricantes de equipos originales adoptar e integrar soluciones basadas en su diseño y requisitos específicos del sistema.
Juntos, permiten una verdadera arquitectura de sistema sin aceite que:
- Elimina los riesgos relacionados con el aceite y la degradación del rendimiento con el tiempo
- Garantiza un funcionamiento estable en todas las cargas y condiciones ambientales
- Mejora la visibilidad y el control del sistema a través de la detección avanzada y la digitalización
- Reduce los requisitos de mantenimiento y la complejidad operativa
- Maximiza la eficiencia del ciclo de vida y el tiempo de actividad del sistema
Satisfacer las demandas de las aplicaciones modernas
El rápido crecimiento de los centros de datos impulsados por IA y los sistemas de refrigeración de alto rendimiento está aumentando la necesidad de eficiencia, tiempo de actividad y escalabilidad.
Somos pioneros en la tecnología de compresores exentos de aceite y, hoy en día, seguimos definiéndola en las aplicaciones más exigentes. Con el programa EXO y nuestra nueva capacidad Active Cooling, estamos ampliando lo que los clientes pueden lograr: ofrecer una mayor capacidad, mayor flexibilidad y un rendimiento fiable en condiciones extremas. Esto es esencial para la nueva generación de sistemas de refrigeración.

Con el programa EXO, Danfoss establece una nueva referencia en tecnología sin aceite, ofreciendo un ecosistema completo que permite a los fabricantes de equipos originales y a los usuarios finales diseñar sistemas más eficientes, fiables y preparados para el futuro, con la flexibilidad de implementar soluciones integradas o componentes individuales según sea necesario.
Obten más información acerca de cómo Danfoss puede ayudarte con el diseño de tu sistema exento de aceite. Visita oilfree.danfoss.com