En la competitiva industria actual de la refrigeración, la eficiencia del sistema por sí sola no es suficiente. Tanto los OEM como los diseñadores de sistemas se centran en la simplicidad de la instalación, la fiabilidad y el coste total aplicado. AXV es la nueva válvula reguladora de presión mecánica de Danfoss, diseñada para responder exactamente a estas necesidades. Desarrollada tanto para aplicaciones de bypass de gas caliente como de expansión líquida, la AXV combina rendimiento, robustez e instalación simplificada en una plataforma versátil.
Diseñada para secadores de aire, enfriadores de agua, máquinas de helado y dispensadores de bebidas congeladas, proporciona un funcionamiento estable y una durabilidad mejorada, todo ello a un menor coste aplicado. Es importante destacar que la AXV es un regulador de presión, no un regulador de recalentamiento. Controla la presión del evaporador y garantiza una evaporación estable de la temperatura en toda la superficie del evaporador. Esto lo hace ideal para aplicaciones en las que el objetivo principal es una presión constante (temperatura).
Una válvula, dos ámbitos de aplicación
La AXV está construida como una versátil plataforma de válvulas reguladoras de presión con dos variantes específicas.
La válvula AXV-H se ha desarrollado para aplicaciones de bypass de gas caliente. Instalado entre los lados de alta y baja presión, mantiene la presión de aspiración del compresor inyectando gas caliente. Al adaptar la capacidad del compresor a la carga del evaporador real, la válvula AXV-H garantiza una presión de evaporación estable en condiciones de carga variables. Está diseñada para sustituir las válvulas de bypass de gas caliente TUH y TCHE existentes, cubriendo hasta un 20 % más de capacidad dentro del mismo rango de aplicación.
La válvula AXV-I se ha desarrollado para la inyección de líquido en función de la presión de evaporación. Cuando hay una caída de presión de evaporación, la válvula se abre proporcionalmente para mantener el punto de ajuste definido. Esto hace que la válvula AXV-I sea especialmente adecuada para sistemas en los que es esencial una temperatura de evaporación constante en todo el evaporador.
Diseñada para ofrecer rendimiento y durabilidad
La AXV está diseñada en torno a una robusta plataforma de acero inoxidable con tecnología de doble diafragma soldada por láser y un diafragma de Ø45 mm para una regulación precisa y estable.
Las ventajas técnicas clave incluyen:
- Sin bulbo y tubo capilar
- Igualación de presión interna
- Baja fricción interna para una respuesta rápida
- Menor caída de presión para abrir la válvula
- Ajuste mecánico del resorte de 1 a 7 bar (1-11 bar con R410A)
- Presión de trabajo máxima (MWP): baja y media presión : 34 bar / 493 psi y alta presión: 49 bar / 710 psi
- Rango de temperatura del medio muy amplio (de -25 a 130 °C).
- Compatible con los refrigerantes A1, A2L y A3 (excepto R744 y R717)
- Conforme con: cULus (UL207), CE, Gost
El resultado es un rendimiento de control estable combinado con una larga vida útil del diafragma, incluso con refrigerantes de alta presión.
Instalación simplificada y menor complejidad
La facilidad de instalación ha sido un aspecto clave del desarrollo.
LA AXV cuenta con conectores bimetálicos para una soldadura rápida y sencilla: no requiere paños húmedos, pinzas de refrigeración ni elementos de detección externos.
Con menos componentes y sin bulbo externo, se reduce la complejidad del sistema. Esto contribuye directamente a reducir los costes aplicados, facilitar el montaje y simplificar la gestión del servicio.
Fiabilidad a largo plazo
- AXV se ha sometido a pruebas exhaustivas, entre las que se incluyen:
- Pruebas de MOPD
- Ensayos de vida útil y fatiga
- Ensayo externo de prueba de fugas
- Modulación de la capacidad
- Fiabilidad y pruebas de niebla salina
La producción se establece en una línea de fabricación europea específica, lo que garantiza una calidad constante y la seguridad de suministro.
Ampliación de la gama de productos de Danfoss
- La AXV complementa la gama de válvulas de Danfoss con:
- AXV-H sustituye a las válvulas de bypass de gas caliente TUH y TCHE
- Ofrecen una alternativa de expansión regulada por presión
- Reducción de la complejidad de códigos gracias a un amplio rango de ajuste manual
- Apoyo a la migración de la cartera antes de finales de 2026
Diseñada para ofrecer un equilibrio entre coste y rendimiento
Con una amplia cobertura de aplicaciones, una robusta construcción de acero inoxidable, instalación simplificada y un alto rendimiento de regulación, AXV ofrece una sólida relación coste-rendimiento.
Tanto si se utiliza para bypass de gas caliente como para inyección de líquido, AXV proporciona una solución flexible y duradera que se adapta a las exigencias cambiantes del sistema, a la vez que mantiene los costes aplicados bajo control.
Para obtener más información sobre AXV, haz clic aquí.