¿Qué es una cámara frigorífica?
Construye cámaras frigoríficas y congeladores fiables con las soluciones de Danfoss para la selección, el control, la transición de refrigerantes y la eficiencia energética.
Los sistemas de refrigeración para cámaras frigoríficas se utilizan para mantener alimentos, bebidas, productos médicos y otros productos sensibles a la temperatura en condiciones estables. Un sistema típico de cámara frigorífica incluye una unidad condensadora, controlador de cámara frigorífica, válvula de expansión, válvula solenoide, filtro secador y evaporador.
Los sistemas de refrigeración para cámaras frigoríficas se utilizan en sectores como la restauración, la distribución alimentaria, la industria de procesamiento de alimentos, la logística y el almacenamiento de productos farmacéuticos, donde el tiempo de actividad, la eficiencia y el cumplimiento de la normativa sobre refrigerantes y energía son fundamentales.
Danfoss ofrece apoyo para la instalación de cámaras frigoríficas mediante componentes de refrigeración, soluciones preparadas para refrigerantes y herramientas de selección digitales que ayudan a los instaladores a elegir productos compatibles, simplificar la instalación y planificar el uso de refrigerantes naturales y de bajo potencial de calentamiento global (GWP).
En esta página podrás:
- Comprender los componentes principales de un sistema de cámara frigorífica
- Comparar las opciones de soluciones preparadas para refrigerantes
- Ver dónde encajan los productos de Danfoss en una instalación típica
- Utilizar herramientas para ajustar el tamaño y seleccionar los componentes adecuados
- Obtener respuestas a las preguntas más frecuentes de los instaladores
Respuestas rápidas para instaladores de cámaras frigoríficas
Los instaladores necesitan una solución para cámaras frigoríficas que sea fácil de seleccionar e instalar, que garantice un control fiable de la temperatura, que cumpla con las normativas sobre refrigerantes y que permita un funcionamiento a largo plazo con componentes compatibles.
¿Qué componentes se necesitan para un sistema de refrigeración de una cámara frigorífica?
La mayoría de los sistemas de refrigeración de cámaras frigoríficas incluyen:
- Una unidad condensadora para comprimir y hacer circular el refrigerante
- Un controlador de cámara frigorífica para gestionar la temperatura, las alarmas y el desescarche
- Válvuas de expansión para regular el flujo de refrigerante al evaporador
- Una válvula solenoide para el control en las líneas de líquido, aspiración o tuberías de gas caliente
- Un filtro secador para proteger el sistema de la humedad, el ácido y las partículas
¿Qué refrigerante debo elegir para una cámara frigorífica?
El mejor refrigerante para una cámara frigorífica depende de la aplicación y de los requisitos normativos; por lo general, los instaladores optan por refrigerantes A2L para proyectos de transición para menor potencial de calentamiento global (GWP) o por el refrigerante CO₂ (R744), que es no inflamable y no tóxico, ambos compatibles con los componentes para cámaras frigoríficas de Danfoss.

¿Qué unidad condensadora se utiliza habitualmente en las cámaras de refrigeración y congelación?
Para cámaras frigoríficas y congeladores de tamaño pequeño a medio, los instaladores suelen utilizar la unidad condensadora Optyma™ de Danfoss, ya que está diseñada para una instalación sencilla, un funcionamiento fiable y compatibilidad con refrigerantes de bajo GWP.
¿Qué controlador de cámara frigorífica se utiliza para el control de la temperatura de la cámara frigorífica?
Para el control de la temperatura de las cámaras frigoríficas, los instaladores suelen utilizar el controlador de cámaras frigoríficas Danfoss Optyma™, que gestiona la temperatura, el desescarche, las alarmas y la protección del sistema en cámaras frigoríficas y congeladores.
¿Por qué elegir Danfoss para sistemas de cámaras frigoríficas?
Danfoss ofrece una amplia cartera de productos para cámaras frigoríficas, que incluye unidades condensadoras Optyma™, controladores para cámaras frigoríficas Optyma™, válvulas de expansión termostáticas, válvulas solenoides y filtros secadores, así como herramientas de selección digitales, como CoolSelector, que facilitan el diseño del sistema y la selección de productos.

¿Cómo funciona un sistema de refrigeración de las cámaras frigoríficas?
Un sistema de refrigeración para cámaras frigoríficas extrae el calor de un espacio cerrado para mantener los productos a una temperatura estable y controlada. Funciona haciendo circular el refrigerante a través de un circuito cerrado de componentes que comprimen, condensan, expanden y evaporan el refrigerante, mientras que los controladores supervisan y regulan continuamente las condiciones de funcionamiento.
Los sistemas de cámaras frigoríficas están diseñados para funcionar continuamente, lo que hace que la compatibilidad de los componentes, la lógica de control y la elección del refrigerante sean fundamentales para el rendimiento, la eficiencia energética y la vida útil del sistema.
Componentes principales de un sistema típico de refrigeración de una cámara frigorífica
Un sistema típico de refrigeración para cámaras frigoríficas incluye estos grupos de componentes principales, cada uno de los cuales desempeña una función específica para garantizar un funcionamiento fiable:
- Unidad condensadora: proporciona la capacidad de refrigeración y expulsa el calor
- Compresor: comprime y hace circular el refrigerante y es una parte integrante de la unidad condensadora.
- Controlador de cámaras frigoríficas: regula la temperatura, el desescarche, las alarmas y la protección
- Válvulas de expansión termostática (TXV): controlan el flujo de refrigerante al evaporador
- Válvula solenoide: permite el comtrol del refrigerante y realizar funciones de cierre (por ejemplo, el denominado «pumping down»)
- Filtro secador: elimina la humedad y los contaminantes para proteger el sistema
- Evaporador: transfiere el calor del aire del ambiente al refrigerante
¿Qué es lo más importante a la hora de seleccionar componentes para cámaras frigoríficas?
| Prioridad del instalador | ¿Por qué es importante? | Respuesta de Danfoss |
|---|---|---|
| · Instalación rápida | Ahorra tiempo de trabajo y reduce los errores de puesta en servicio | El controlador para cámaras frigoríficas Optyma™ está diseñado para facilitar la instalación y la configuración, y las herramientas de Danfoss permiten una selección más rápida |
| Fiabilidad | Reduce el tiempo de inactividad y el riesgo de pérdida de alimentos | Los componentes de Danfoss están diseñados para ofrecer una larga vida útil y para su uso en cámaras frigoríficas |
| Compatibilidad con diferentes refrigerantes | Ayuda a que los proyectos estén preparados para el futuro | Danfoss ofrece opciones para refrigerantes de bajo GWP e hidrocarburos (p. ej., R290, propano) y CO₂ (R744) |
| Eficiencia energética | Reduce los costes de funcionamiento | Las soluciones Danfoss se centran en el control, la estabilidad del recalentamiento y el funcionamiento eficiente del sistema |
| Facilidad de mantenimiento | Hace que el mantenimiento sea más sencillo | Las gamas de productos, como las válvulas de expansión termostática TXV y otras válvulas, están diseñadas para ofrecer flexibilidad de aplicación y facilitar el mantenimiento |
Componentes del sistema de refrigeración de cámaras frigoríficas: función y ejemplos
| Componente | Función en el sistema | Ejemplo de solución Danfoss |
|---|---|---|
| Unidad condensadora | Proporciona capacidad de refrigeración y expulsa el calor del sistema | Unidades condensadoras Optyma™ utilizadas habitualmente en cámaras frigoríficas y congeladores |
| Compresor | Comprime y hace circular el refrigerante a través del sistema | Compresores de refrigeración Danfoss adaptados a aplicaciones de cámaras frigoríficas como parte integrada en la unidad condensadora |
| Controlador de cámara frigorífica | Regula la temperatura ambiente, los ciclos de desescarche, las alarmas y la seguridad del sistema | Controlador Optyma™ para la gestión de la temperatura de las cámaras frigoríficas |
| Válvula de expansión termostática (TXV) | Mide el flujo de refrigerante hacia el evaporador y estabiliza el recalentamiento | Válvulas TXV de Danfoss para aplicaciones de refrigeración |
| Válvula solenoide | Controla el flujo de refrigerante y permite la función de cierre | Válvulas solenoides EVR |
| Filtro secador | Elimina humedad, ácidos y contaminantes para proteger el sistema | Filtros secadores DML/DCL de Danfoss |
| Evaporador | Absorbe el calor del aire de la cámara frigorífica | Evaporador seleccionado para adaptarse a la carga y al refrigerante |
Diagrama del sistema de refrigeración de la cámara frigorífica
Diagrama del sistema de refrigeración de la cámara frigorífica que muestra los componentes principales y el ciclo de refrigeración
Un sistema típico de refrigeración de una cámara frigorífica consta de una unidad condensadora, un controlador de cámara frigorífica, una válvula de expansión termostática (TXV), una válvula solenoide, un filtro secador y un evaporador, que funcionan conjuntamente para extraer el calor de la cámara y mantener unas condiciones de temperatura estables en las cámaras de refrigeración y congelación. Danfoss ofrece componentes y controles de refrigeración compatibles con esta arquitectura de sistema.
Por qué es importante la integración de sistemas
En las aplicaciones de cámaras frigoríficas, la fiabilidad depende de lo bien que funcionen juntos los componentes como un sistema, no solo del rendimiento individual del producto. La correcta combinación de compresores, válvulas, controladores de cámaras frigoríficas y refrigerantes ayuda a garantizar:
- Temperatura ambiente estable
- Funcionamiento eficiente y menor consumo de energía
- Cumplimiento de las normativas sobre refrigerantes
- Mayor vida útil del sistema y mantenimiento más sencillo
Danfoss respalda este enfoque a nivel de sistema ofreciendo gamas de componentes compatibles, soluciones preparadas para diferentes refrigerantes y herramientas de selección digitales que ayudan a los instaladores a diseñar y construir sistemas de cámaras frigoríficas con confianza.
¿Qué solución para cámara frigorífica debería elegir?
La elección de la solución adecuada para cámaras frigoríficas comienza con la comprensión del objetivo de la aplicación, la estrategia de refrigerante y el nivel de control y eficiencia necesarios. La siguiente guía ayuda a los instaladores a decidir con qué empezar y qué comprobar antes de la selección final.
Guía para la toma de decisiones: los objetivos del instalador frente a la ruta de la solución
| Si necesitas… | Empieza con… | A continuación, comprueba… |
|---|---|---|
| Construir una cámara frigorífica pequeña o mediana | Unidades condensadoras OPTYMA™ | Compatibilidad con controladores de cámaras frigoríficas, TXV, válvulas solenoides y filtros secadores |
| Construir una cámara de congelación | Configuración de compresor y unidad condensadora de baja temperatura | Estrategia de desescarche, lógica del controlador y selección de válvulas |
| Plan para refrigerantes de bajo GWP | Elección del refrigerante (A2L o CO2) | Compatibilidad de componentes, requisitos de seguridad y normativas |
| Diseñar una instalación preparada para el futuro | Arquitectura del sistema y circuito del refrigerante | Disponibilidad de componentes compatibles en todo el sistema |
| Mejorar la precisión de la temperatura y la seguridad alimentaria | Controlador de cámara frigorífica Optyma™ | Ubicación de los sensores, alarmas y necesidades de monitorización |
| Reducir el consumo de energía | Control eficiente del sistema y recalentamiento estable | Selección de la válvula de expansión y estrategia de control |
| Simplificar la instalación y la puesta en marcha | Gama de componentes integrada | Herramientas de selección y soluciones preconfiguradas |
A la hora de seleccionar una solución para cámaras frigoríficas, los instaladores suelen empezar con el tipo de aplicación y la estrategia de refrigerante y, a continuación, confirmar la compatibilidad de los componentes, los requisitos de control y los objetivos de eficiencia antes de finalizar la selección.
Productos destacados
¿Qué productos de Danfoss se utilizan en los sistemas de cámaras frigoríficas?

Las unidades condensadoras Danfoss Optyma™ se utilizan como unidad de refrigeración principal en muchas aplicaciones de cámaras frigoríficas pequeñas y medianas. Están diseñadas para ofrecer versatilidad, una instalación más sencilla y compatibilidad con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP), HFC e hidrocarburos como el R290, el propano y el CO₂.
Utilízalo cuando necesites una solución de condensación compacta y práctica para una cámara frigorífica o un congelador

El controlador para cámaras frigoríficas Danfoss Optyma™ está diseñado para garantizar el control, la seguridad y la protección de las cámaras frigoríficas, además de facilitar su instalación. Danfoss también ofrece más opciones de control de cámara/evaporador en la gama de controladores AK.
Utilízalo cuando se necesita el control de la temperatura, el desescarche, los ventiladores, las alarmas y el funcionamiento del sistema.

Las válvulas Danfoss EVR Danfoss y las válvulas solenoides relacionadas se utilizan para controlar circuitos de refrigeración y aplicaciones auxiliares en líneas de líquido, aspiración y tuberías de gas caliente.
Utilizar cuando se necesita una función de cierre o control en el circuito de refrigeración.

Las válvulas de expansión termostática (TXV) de Danfoss, incluidas las series T2/TE2 y el resto de la gama de válvulas de expansión termostática, regulan la inyección de refrigerante en el evaporador y ayudan a proteger el compresor.
Utilizar cuando se necesite un suministro estable de refrigerante y un control del sobrecalentamiento en un sistema de expansión seca

Los filtros secadores DML/DCL de Danfoss ayudan a eliminar la humedad, los ácidos y las partículas sólidas que pueden dañar los compresores y reducir la vida útil del sistema.
Utilizar cuando: quieras una mayor protección del sistema y un menor riesgo de contaminación.

Los compresores scroll Maneurop® MT/MTZ/NTZ, MLZ y LLZ de Danfoss se adaptan a una amplia gama de aplicaciones de cámaras frigoríficas y refrigeración en condiciones de baja, media y alta temperatura.
Utilizar cuando se necesite compresor adaptado a la carga, al rango de temperatura y al tipo de refrigerante.
Opciones de refrigerante para aplicaciones de cámaras frigoríficas
En los proyectos de cámaras frigoríficas, normalmente se opta por el retrofit a A1, la transición a A2L, el CO₂ o hidrocarburos como el propano (R290), cuando sea posible. Los A2L se utilizan cuando se requiere un potencial de calentamiento global (GWP) más bajo y una ruta de transición viable, mientras que el CO₂ se elige por su GWP muy bajo y su no inflamabilidad. Los hidrocarburos como el propano (R290) constituyen otra opción con un potencial de calentamiento global (GWP) muy bajo, siempre que se tengan en cuenta los aspectos y requisitos de seguridad pertinentes derivados de su alta inflamabilidad.
La elección del refrigerante afecta a la eficiencia, el cumplimiento normativo, los requisitos de seguridad y la viabilidad del sistema a largo plazo. Esta vista general ayuda a identificar qué opción de refrigerante se adapta mejor a la aplicación de cámara frigorífica antes de explorar las páginas de soluciones en detalle.
¿Qué opción de refrigerante es la adecuada para mi cámara frigorífica?
La mayoría de los proyectos siguen una de estas cuatro opciones: A1 (sistemas existentes/retrofit), A2L (transición), CO2 (no inflamable y GWP muy bajo) o propano R290 (donde sea aplicable a sistemas autónomos/compactos). La opción más adecuada depende de si se trata de un retrofit o de la planificación de nuevas instalaciones de sistemas de refrigeración con un potencial de calentamiento global (GWP) muy bajo.
¿Cuándo debo elegir el CO₂ (R744) para una cámara frigorífica?
Opta por el CO₂ cuando el proyecto dé prioridad a una solución no inflamable y con un potencial de calentamiento global (GWP) muy bajo. Los sistemas de CO₂ funcionan a altas presiones, por lo que la selección de componentes y el diseño del sistema difieren de muchos sistemas ya existentes.
Ideal para: Cámaras frigoríficas comerciales que priorizan la no inflamabilidad y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
Utiliza CO₂ cuando necesites:
- GWP muy bajo
- Una opción no inflamable
- Soluciones alineadas con futuras estrategias normativas y de sostenibilidad
Si optas por el CO₂ como refrigerante
Los siguientes recursos te ayudarán a responder preguntas como:
- ¿Es el CO₂ adecuado para este tamaño y temperatura de cámara frigorífica?
- ¿Qué estrategia de control y válvulas son necesarias?
- ¿Cómo se seleccionan los componentes para el funcionamiento a alta presión?
Recursos adicionales sobre el refrigerante CO₂:
¿Cuándo debo elegir refrigerantes A2L para una cámara frigorífica?
Elige un refrigerante de tipo A2L cuando necesites un potencial de calentamiento global (GWP) inferior al de las soluciones HFC tradicionales y desees una opción de transición práctica para determinados sistemas de cámaras frigoríficas comerciales. Los proyectos A2L suelen requerir una planificación en torno a la compatibilidad de los componentes, los límites de carga y los requisitos de seguridad.
Ideal para: Nuevos sistemas o retrofits seleccionados que requieran un menor potencial de calentamiento global (GWP) con un enfoque de transición práctico.
Utiliza A2L cuando necesites:
- Menor GWP que las soluciones HFC tradicionales
- Un camino de transición alineado con la evolución de las normativas
- Planificación de compatibilidad entre componentes, límites de carga y requisitos de seguridad
Si optas por un refrigerante A2L
Los siguientes recursos te ayudarán a responder preguntas como:
- ¿Qué componentes requieren compatibilidad con A2L?
- ¿Qué requisitos de seguridad y límites de carga se aplican?
- ¿Cómo planifico la arquitectura del sistema para refrigerantes A2L?
Recursos adicionales sobre A2L:
¿Cuándo debo elegir refrigerantes A1 (retrofit heredado/no inflamable)?
Opta por un retrofit a A1 cuando la prioridad sea la continuidad de un sistema ya existente y el cambio de refrigerante no sea viable a corto plazo. Prepara una transición futura en caso de que se endurezcan las normativas o se restrinjan los suministros.
Ideal para: Continuidad de la base instalada y viabilidad de retrofit a corto plazo.
Siguiente paso: confirmar la compatibilidad y planificar una transición por fases
¿Cuándo es relevante el uso del propano (R290) en cámaras frigoríficas?
Opta por un refrigerante tipo propano cuando el proyecto utilice diseños compactos o autónomos en los que el propano sea adecuado y se puedan cumplir los requisitos de seguridad. El propano es un refrigerante basado en hidrocarburos con un potencial de calentamiento global (GWP) muy bajo, pero el diseño del sistema debe cumplir los requisitos de seguridad pertinentes y tener en cuenta las consideraciones relativas a la carga.
Ideal para: Soluciones más pequeñas/autónomas cuando sea posible.

Soporte Danfoss para la transición de refrigerantes
Danfoss apoya la transición hacia nuevos refrigerantes mediante productos compatibles, conocimientos técnicos sobre aplicaciones y herramientas de selección para refrigerantes A2L, CO₂ y una amplia gama de productos para refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP).
Encuentra la solución para cámaras frigoríficas que mejor se adapta a tus necesidades de refrigeración.
Gama de refrigerantes para cámaras frigoríficas: A2L, CO₂ y propano
Herramientas de soporte
Herramientas para el dimensionamiento, la selección de componentes y el trabajo de campo
Documentos
Documentos para la selección de cámaras frigoríficas y la planificación de refrigerantes
Utiliza estos documentos cuando necesites una referencia más detallada durante la selección del sistema, la revisión del diseño o la instalación.
Preguntas más frecuentes (FAQ) sobre el tipo de refrigerante y cámara frigorífica
Descubre aquí cómo Danfoss te ayuda a seleccionar y diseñar soluciones para cámaras frigoríficas preparadas para el futuro en función de la elección del refrigerante, las normativas y las necesidades reales de cada aplicación.
Vista general de productos de bajo GWP
Descubre qué categorías de productos de Danfoss se adaptan a las estrategias de refrigerantes naturales y con un menor potencial de calentamiento global:
Recurso de vídeo

Guía de selección de productos para cámaras frigoríficas
Utiliza estos recursos para comprender los principales grupos de componentes utilizados en los sistemas de cámaras frigoríficas.
• Folleto de cámaras frigoríficas para instaladores y contratistas
• Folleto de soluciones de refrigeración y congelación
• Infografía: Guía de selección de productos
• Catálogo animado de soluciones compatibles con A2L
Seguridad alimentaria en cámaras frigoríficas
Explora la relación entre la seguridad alimentaria y la refrigeración, y la importancia de la fiabilidad del sistema.
• La seguridad alimentaria se centra en el rendimiento, la fiabilidad y la conectividad del sistema

Formación
Aprende más acerca del diseño y funcionamiento de las cámaras frigoríficas
Utiliza los recursos de formación de Danfoss para aprender:
- cómo funcionan los sistemas de cámaras frigoríficas
- cómo la elección del refrigerante afecta el diseño
- cómo interactúan los controles y los componentes
- cómo mejorar el rendimiento y la protección de los alimentos
Comenzar el programa de formación sobre cámaras frigoríficas

Casos prácticos
Probadas sobre el terreno: Soluciones Danfoss para cámaras frigoríficas en instalaciones reales

Gracias al progresivo desarrollo de técnicas de conservación en frío, hoy en día se logra ofrecer a los consumidores de todo el mundo manzanas de calidad prácticamente durante todo el año, manteniendo inalteradas las características organolépticas y la calidad del producto.
Los convertidores Danfoss con nuevas funcionalidades de mantenimiento predictivo integradas ayudan a conservar perfectamente las frutas, garantizando la máxima confiabilidad operativa de los almacenes.

Una cámara frigorífica de alto rendimiento se entrega en cuestión de días, para que la carnicería Hurren pueda maximizar el negocio estacional.

Un supermercado danés cubre el 95% de su demanda de calefacción a partir de sus propios frigoríficos. La cadena ha instalado unidades de recuperación de Danfoss y consiguió reducir a la mitad su huella de CO2 en cinco años. Imagine si esto se llevara a cabo en todos los supermercados de todo el mundo.

A medida que las autoridades y los clientes se preocupan más por las normas y las clasificaciones de eficiencia energética, de forma que puedan comprender no solo lo que cuesta adquirir una unidad de refrigeración comercial sino también lo que cuesta su funcionamiento, los ingenieros de refrigeración tienen que revisar los fundamentos de diseño y considerar nuevos enfoques.

Todo el mundo salió ganando en una carrera a tres para suministrar cámaras frigoríficas y enfriadores de bodega a la nueva tribuna Princess Royal Grandstand del hipódromo de Cheltenham (Gloucestershire).

La instalación piloto de una unidad condensadora carrozada Optyma™ Plus INVERTER en la panadería de un hipermercado, pone de manifiesto los principales beneficios que la solución con modulación de la capacidad proporciona a hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia.
Noticias
¿Qué novedades hay en el mundo de las soluciones para cámaras frigoríficas?
Manténte al día sobre las novedades de productos de Danfoss relevantes para:
- control de recalentamiento
- desarrollos de válvulas
- actualizaciones del controlador
- gamas de componentes compatibles con refrigerantes

Diseñado para secadores de aire, enfriadores de agua, máquinas de helado y dispensadores de bebidas congeladas, proporciona un funcionamiento estable y una durabilidad mejorada, todo ello a un menor coste aplicado. Es importante destacar que el AXV es un regulador de presión, no un regulador de recalentamiento.

El kit incluye controlador de motor paso a paso de expansión electrónica y control de recalentamiento (EKE 100 1V), un transmisor de presión (DST P110) y un sensor de temperatura (AKS PT1000), todos ellos seleccionados para garantizar la compatibilidad y un rendimiento óptimo.

Basada en la válvula ETS 5M de alto rendimiento, la nueva ETS 5T es una válvula fiable y robusta en un tamaño compacto. También hemos presentado una versión mejorada de la exitosa válvula ETS 5M, que cubre una gama de aplicaciones aún más amplia.
Contacta con nosotros
¿Necesitas ayuda con un proyecto de cámara frigorífica?
Contacta con Danfoss si necesitas ayuda con:
- selección de componentes:
- planificación de la transición de refrigerantes
- estrategia de control
- documentación técnica
- compatibilidad de productos
FAQ
Preguntas para instaladores de cámaras frigoríficas
¿Qué componentes se necesitan para un sistema de refrigeración de una cámara frigorífica?
Un sistema típico incluye una unidad condensadora, compresor, controlador, válvulas de expansión, válvula solenoide, filtro secador y evaporador. Danfoss respalda esta arquitectura de sistema con productos como unidades condensadoras Optyma™ , controladores para cámaras frigoríficas Optyma™, válvulas de expansión termostáticas, válvulas solenoides, filtros secadores y compresores de refrigeración.
¿Qué controlador se utiliza para la gestión de la temperatura de la cámara frigorífica?
Para muchas aplicaciones de cámaras frigoríficas, los instaladores utilizan un controlador específico para cámaras frigoríficas que gestiona la temperatura, el desescarche, las alarmas y los componentes conectados. Danfoss presenta Optyma™ Control como un controlador para cámaras frigoríficas diseñado para ofrecer seguridad, protección y facilidad de instalación.
¿Qué válvula se utiliza para el control del flujo de refrigerante al evaporador?
Una válvula de expansión termostática controla la inyección de refrigerante en el evaporador y ayuda a mantener un recalentamiento estable. Las gamas de válvulas de expansión termostáticas de Danfoss están diseñadas para aplicaciones de refrigeración y para ofrecer una larga vida útil.
¿Por qué es importante un filtro secador en un sistema de cámara frigorífica?
Un filtro secador ayuda a proteger el sistema de refrigeración de la humedad, los ácidos y las partículas sólidas que pueden reducir la fiabilidad y la vida útil del compresor. Los filtros secadores DML/DCL de Danfoss están diseñados para esta función de protección.
¿Qué refrigerante debo elegir para una cámara frigorífica?
Esto depende de la aplicación, el contexto normativo, los requisitos de seguridad y la estrategia a largo plazo del refrigerante. Danfoss ofrece contenidos y productos relacionados con las opciones Low GWP, A2L y CO₂.