Decide el mejor sistema de refrigeración para tu cámara frigorífica
El diseño de una cámara frigorífica empieza por la aplicación: temperatura requerida, tamaño de la sala, carga de producto, aperturas de puerta, ubicación de instalación, elección del refrigerante y normativa local. Un sistema fiable normalmente combina unidad condensadora, evaporador, válvula de expansión, válvula solenoide, controlador, filtro secador, tuberías de refrigerante, sensores y protección eléctrica.
Utiliza la siguiente lista de comprobación para diseñar una cámara frigorífica de refrigeración o congelación antes de seleccionar los productos.
Factores clave a tener en cuenta antes de construir una cámara frigorífica
| Factores | Qué comprobar | Por qué importa |
|---|---|---|
| Aplicación | Cámara frigorífica, congelador, comercio de alimentación, restaurante, hotel, procesamiento de carne, industria láctea, panadería, laboratorio o almacenamiento farmacéutico | La aplicación influye en el rango de temperatura, la carga de producto, os requisitos de descenso rápido de la temperatura, la humedad, los controles y las alarmas. |
| Temperatura objetivo | Almacenamiento refrigerado, almacenamiento congelado o funcionamiento de doble temperatura | Las cámaras frigoríficas y los congeladores requieren estrategias diferentes de evaporador, compresor, desescarche y control. |
| Tamaño de la cámara y carga de producto | Volumen, temperatura del producto, frecuencia de carga y aperturas de puerta | El alto tráfico o la carga de producto caliente aumenta la capacidad frigorífica necesaria. |
| Tipo de sistema | Autónomo, unidad condensadora remota o sistema centralizado | El tipo de sistema afecta a la complejidad de instalación, la disipación del calor, acceso de servicio, ruido y estrategia de refrigerante. |
| Selección del refrigerante | Retrofit A1, A2L, CO₂, A3 cuando sea viable u otras opciones aprobadas de bajo GWP | La elección del refrigerante afecta a seguridad, compatibilidad, límites de carga, presión del sistema y normativa. |
| Controles y monitorización | Control de temperatura, desescarche, alarmas, ventiladores, iluminación, presión del sistema y monitorización remota | Los controladores ayudan a mantener una temperatura estable, gestionar el desescarche, proteger el sistema y avisar a los operadores. |
Lista completa de materiales para una cámara frigorífica de refrigeración o de congelación
| Categoría | Cámara estándar | Comprobaciones adicionales para A2L | Comprobaciones adicionales para CO₂ |
|---|---|---|---|
| Envolvente estructural | Paneles de pared, techo y suelo aislantes, estructura de soporte, juntas entre paneles | Comprobar el volumen de la cámara en relación con la carga de refrigerante y los requisitos de ventilación | Comprobar la disposición del sistema y la disponibilidad de equipos aptos para CO₂ |
| Puerta y sellado | Puerta aislante, marco, bisagras, tirador, cierre, apertura de emergencia, umbral y juntas | Comprobar sellado y ventilación si se requiere detección o mitigación de fugas | Comprobar la seguridad y accesibilidad alrededor del equipo CO₂ |
| Unidad de refrigeración | Unidad condensadora o unidad compresor/condensador, evaporador o enfriador de aire | Usar equipos aprobados para el refrigerante A2L seleccionado | Usar arquitectura y componentes de refrigeración adecuados para la presión nominal del CO₂ |
| Control del flujo de refrigerante | Válvulas de expansión termotática (TXV) o electrónica (EEV), válvula solenoide, válvula de retención y válvulas de cierre | Comprobar compatibilidad de válvulas y bobinas con el equipo A2L | Usar válvulas y componentes aprobados para la presión nominal del CO₂ |
| Puesta en marcha | Prueba de fugas, vacío, carga, recalentamiento, subenfriamiento, desescarche, alarmas y ajustes del controlador | Verificar límites de carga, lógica de detección, respuesta de ventilación y datos de servicio | Verificar ajustes de presión, dispositivos de seguridad, controles y condiciones de operación del CO₂ |
Cómo dimensionar una unidad condensadora para una cámara frigorífica
Seleccionar la unidad condensadora según la carga frigorífica real, no solo por el volumen de la cámara. La capacidad necesaria depende de la temperatura objetivo, la temperatura ambiente, el aislamiento, la carga de producto, las aperturas de puerta, las horas de funcionamiento, el diseño del evaporador, el refrigerante, el tiempo de enfriamiento requerido y otras cargas térmicas como iluminación, ventiladores, maquinaria, personas y desescarche.
- Definir la aplicación y la temperatura objetivo.
- Estimar la carga térmica real, incluidas aperturas de puerta, personas, iluminación, ventiladores y desescarche.
- Comprobar las condiciones ambientales y corregir la selección si es necesario.
- Elegir el refrigerante y el tipo de sistema antes del dimensionamiento final.
- Comprobar todos los componentes mediante datos o herramientas de selección fiables, como Coolselector®2.
TXV o EEV: ¿qué válvula de expansión elegir?
Las válvulas de expansión termostáticas y electrónicas regulan el flujo de refrigerante hacia el evaporador. La elección correcta depende de la complejidad de la aplicación, el refrigerante, la estrategia de control, el presupuesto, las expectativas de servicio y el nivel de monitorización requerido.
| Factor de decisión | TXV | EEV |
|---|---|---|
| Mejor ajuste | Cámaras frigoríficas estándar con condiciones de operación estables | Sistemas que necesitan mayor precisión de control, monitorización, control adaptativo o estrategias avanzadas de refrigeración |
| Complejidad | Menor | Mayor |
| Puesta en marcha | Ajuste mecánico y ajuste de recalentamiento | Requiere un controlador compatible, sensores y la configuración de los parámetros |
| Monitorización | Limitada sin sensores y controles adicionales | Mejor opción cuando se requieren datos del sistema, alarmas e integración de control |
Válvula solenoide, Optyma™, A2L, CO₂ y arquitectura del sistema
Una válvula solenoide controla el flujo de refrigerante en el circuito y se utiliza habitualmente para funciones de cierre y control en líneas de líquido, aspiración o gas caliente. Si se selecciona o dimensiona incorrectamente, el sistema puede provocar flujo inestable, caída de presión, carga defieciente del evaporador, problemas de bombeo o control poco fiable.
Las unidades condensadoras Optyma™ están diseñadas para cámaras frigoríficas pequeñas y medianas en las que los instaladores necesitan una solución compacta, fiable y práctica. Simplifican el diseño al reunir las funciones clave de refrigeración en una unidad exterior y pueden combinarse con controladores Danfoss, válvulas de expansión, válvulas solenoides y filtros secadores.
Los sistemas A2L requieren revisar límites de carga, detección de fugas, ventilación, idoneidad eléctrica, compatibilidad de los componentes, alarmas, lógica de seguridad y normativas locales. Los sistemas CO₂/R744 requieren una arquitectura específica y componentes, válvulas, sensores, tuberías y controles diseñados específicamente para su funcionamiento con CO₂.
Dimensionamiento de tuberías, requisitos eléctricos y selección del refrigerante
El dimensionamiento de las tuberías influye en la velocidad del refrigerante, la caída de presión, el retorno de aceite, la eficiencia y la fiabilidad del compresor. Las tuberías deben dimensionarse según el refrigerante, la capacidad, la longitud de línea, el desnivel y la temperatura defuncionamiento. Los requisitos eléctricos dependen del tamaño del sistema, compresor, ventiladores, método de desescarche, controlador, sensores, iluminación, alarmas, tipo de refrigerante y regulaciones locales.
| Tipo de refrigerante | Mejor ajuste | Consideraciones clave |
|---|---|---|
| A1 con Low GWP | Sistemas existentes, retrofit o proyectos que requieren continuidad no inflamable | Comprobar la homologación del compresor, la configuración de la válvula de expansión, la compatibilidad con el aceite, el dimensionamiento de los componentes y la normativa aplicable. |
| A2L | Nuevos sistemas con un GWP más bajo en los que se puede cumplir con los requisitos de seguridad y disponer de equipos preparados para A2L | Comprobar límites de carga, detección de fugas, ventilación, seguridad eléctrica, compatibilidad de los componentes y normativa local. |
| CO₂/R744 | Proyectos que priorizan un GWP muy bajo y refrigerante no inflamable | Requiere una arquitectura específica para CO₂, componentes resistentes a la presión, controladores para CO₂, detección de fugas y personal de mantenimiento cualificado |
| R290/propano | Aplicaciones compactas o autónomas seleccionadas | Requiere un estricto cumplimiento de las normas de seguridad, ya que el propano es altamente inflamable. |
Preguntas más frecuentes
Diseño del sistema y selección de componentes para cámaras frigoríficas
¿Cuál es la mejor unidad condensadora para una cámara de frío comercial?
La mejor unidad condensadora para una cámara frigorífica es aquella que tiene la capacidad de refrigeración adecuada para la aplicación y que es fiable y energéticamente eficiente en su funcionamiento.
¿Cómo dimensionar la potencia frigorífica para una cámara que se abre muchas veces al día y almacena distintos tipos de producto?
Para diseñar un sistema de refrigeración para una cámara frigorífica, hay que calcular los siguientes elementos: las dimensiones y la temperatura de almacenamiento requeridas, el tipo y la cantidad de productos, y la carga térmica asociada a la refrigeración. Es necesario elegir el tipo de sistema de refrigeración y el refrigerante. La potencia frigorífica necesaria para una cámara frigorífica se puede calcular con programas de dimensionamiento, como, por ejemplo, Danfoss CoolSelector.
Componentes necesarios para una cámara frigorífica con CO₂
Un sistema de refrigeración por CO₂ para una cámara frigorífica es diferente a un sistema HFC estándar. Requiere componentes diseñados para presiones de trabajo mucho más altas y válvulas de control y regulación que garanticen que el sistema funcione de manera eficiente en una amplia gama de condiciones ambientales.
¿Cuál es el mejor controlador para cámaras frigoríficas comerciales?
El mejor controlador para cámaras frigoríficas en cuanto a la gestión de la temperatura es aquel que ofrece una medición precisa de la temperatura, incluyendo alarmas programables tanto para alta como baja temperatura.
¿Qué componentes A2L necesito para una cámara frigorífica?
Los componentes principales de un sistema de refrigeración para cámaras frigoríficas A2L son la unidad condensadora, que bombea el refrigerante por todo el sistema y expulsa el calor al aire ambiente, y el evaporador o ventilador dentro de la cámara frigorífica, que absorbe el calor del entorno mediante el refrigerante. Todo ello se encuentra dentro de un sistema de circuito cerrado, junto con una serie de controles mecánicos y electrónicos, como válvulas de expansión (termostática o electrónica), válvulas de cierre, válvulas solenoides, detector de fugas, para garantizar un funcionamiento fiable y seguro. En concreto, para un sistema de refrigeración A2L, todos los componentes deben estar homologados para su uso con refrigerante A2L y tener en cuenta las normas y prescripciones de seguridad pertinentes (p. ej., EN 378).
¿Qué es más efectivo para reducir el consumo de mi cámara frigorífica — mejorar el controlador, cambiar el refrigerante o mejorar el aislamiento?
Analizando el comportamiento en las instalaciones, realizando un mantenimiento periódico y optimizando los parámetros de funcionamiento.
Comportamiento:
- Abrir las puertas solo el tiempo estrictamente necesario.
- Garantizar un buen desescarche con la frecuencia suficiente para que el funcionamiento se realice con la menor cantidad de hielo posible.
- Evitar obstaculizar el flujo de aire en la cámara frigorífica colocando los productos de forma incorrecta o sobrecargándola.
- Reducir los tiempos de inactividad mediante una logística optimizada.
Mantenimiento:
- Comprobar periódicamente que las juntas de las puertas no presenten daños y sustituirlas si es necesario.
- Limpiar regularmente el enfriador de gas/condensador (la suciedad y las hojas reducen considerablemente la eficiencia)
Optimización :
- Instalar cortinas de tiras o cortinas de aire en las puertas de la cámara frigorífica.
- Instalar un sistema de desescarche bajo demanda = la necesidad de desescarche se detecta automáticamente, el desescarche se realiza solo cuando es necesario, no según un horario fijo
- Instalar iluminación LED en lugar de lámparas convencionales.
- Utilizar cubiertas nocturnas para los muebles de refrigeración abiertos.
- Instalar unidades condensadoras con variación de frecuencia para ajustar la potencia en función de las condiciones exteriores y las variaciones de la demanda en la cámara frigorífica.
- Instalar detectores de movimiento para la iluminación en las cámaras frigoríficas.
Válvula de expansión termostática para cámara frigorífica — ¿cuál elegir?
La elección debe hacerse en función de los modos de regulación, la potencia necesaria y las condiciones de funcionamiento.
Túnel de enfriamiento rápido para planta de alimentos — ¿qué componentes necesito?
Los congeladores rápidos se comercializan como unidades completas de diversos fabricantes. Por lo general, los congeladores rápidos no se montan in situ a partir de componentes individuales.
¿Qué funciona mejor para reducir el gasto energético de las cámaras de un supermercado — mejorar el desescarche, los controladores o cambiar el refrigerante?
Hay que analizar el comportamiento en las instalaciones, realizando un mantenimiento periódico y optimizando los parámetros de funcionamiento.
Comportamiento:
- Abrir las puertas solo el tiempo estrictamente necesario.
- Garantizar un buen desescarche con la frecuencia suficiente para que el funcionamiento se realice con la menor cantidad de hielo posible.
- Evitar obstaculizar el flujo de aire en la cámara frigorífica colocando los productos de forma incorrecta o sobrecargándola.
- Reducir los tiempos de inactividad mediante una logística optimizada.
Mantenimiento:
- Comprobar periódicamente que las juntas de las puertas no presenten daños y sustituirlas si es necesario.
- Limpiar regularmente el enfriador de gas/condensador (la suciedad y las hojas reducen considerablemente la eficiencia)
Optimización :
- Instalar cortinas de tiras o cortinas de aire en las puertas de la cámara frigorífica.
- Instalar un sistema de desescarche bajo demanda = la necesidad de desescarche se detecta automáticamente, el desescarche se realiza solo cuando es necesario, no según un horario fijo
- Instalar iluminación LED en lugar de lámparas convencionales.
- Utilizar cubiertas nocturnas para los muebles de refrigeración abiertos.
- Instalar unidades condensadoras con variación de frecuencia para ajustar la potencia en función de las condiciones exteriores y las variaciones de la demanda en la cámara frigorífica.
- Instalar detectores de movimiento para la iluminación en las cámaras frigoríficas.
Mi cámara frigorífica funciona continuamente pero no alcanza la temperatura — ¿qué pasa?
Estas son las causas más comunes por las que una cámara frigorífica no enfría correctamente:
Causas frecuentes:
- La puerta se abre con demasiada frecuencia o durante demasiado tiempo
- Cada vez que se abre, entra aire caliente - Juntas de la puerta defectuosas
- Comprobar las juntas de goma de la puerta
- Las juntas agrietadas o porosas deben sustituirse - Sobrecarga o carga incorrecta
- Se almacenan demasiados productos calientes a la vez
- La circulación del aire se bloquea debido a una carga demasiado densa
- Mantener la distancia con respecto a las paredes y las aletas de refrigeración - Evaporador con hielo
- La capa de hielo obstaculiza el flujo de aire
- Puede indicar un fallo en la resistencia de desescarche - Condensador sucio
- Polvo y suciedad en las aletas de refrigeración
- Es necesaria una limpieza periódica
- Reduce considerablemente la potencia de refrigeración - Pérdida de refrigerante
- Fugas en el sistema
- Debe ser revisado por personal especializado - Componentes defectuosos
- El ventilador no funciona
- Termostato defectuoso
- Válvula de expansión obstruida
- Debe ser revisado por personal especializado
¿En qué me debo fijar al comparar presupuestos de instalación frigorífica para no llevarme sorpresas después?
La eficiencia energética, el tipo de refrigerante utilizado y los niveles de ruido.
¿Qué componentes de una cámara frigorífica tienen mayor durabilidad?
Los componentes estáticos y fijos, como las paredes, el techo y los suelos, son los que presentan menores índices de averías.
Dimensionamiento de tuberías para instalación frigorífica — ¿qué normas aplican?
La norma EN 378 es una norma de aplicación general para todas las instalaciones de refrigeración.
¿Merece la pena poner una válvula electrónica en vez de termostática en mi cámara de frío — cuándo se amortiza?
Las válvulas de expansión termostáticas son una buena solución para las cámaras frigoríficas que cuentan con un sistema de refrigeración independiente. Las válvulas de expansión eléctricas se utilizan a menudo en cámaras frigoríficas que funcionan con un sistema combinado.
¿Cómo ajusto el recalentamiento en la válvula de mi cámara frigorífica,y cómo sé si está mal regulado?
Si el recalentamiento es variable: aumentar el ajuste hasta que el recalentamiento se estabilice. Si el recalentamiento es elevado y estable: reducir el ajuste de forma lenta y gradual hasta que el recalentamiento comience a variar. A continuación, volver a aumentarlo ligeramente hasta que el recalentamiento se estabilice. La aplicación gratuita RefTool de Danfoss ofrece una herramienta útil llamada Superheat Tuner para el ajuste del recalentamiento.
¿Dónde es mejor poner la unidad condensadora — en la azotea o abajo? ¿Qué ventajas y problemas tiene cada opción?
Comprobar que la potencia de funcionamiento de la unidad condensadora sea adecuada en función de las temperaturas máximas estimadas o medidas; revisar el revestimiento del suelo y la circulación de aire y la diferencia máxima de altura entre la unidad condensadora y el punto de refrigeración.
¿Qué debo tener en cuenta al pasar las tuberías de refrigerante por un local hasta la cámara de frío — hay límites de distancia?
Las normas de seguridad locales en función de los refrigerantes, su clasificación como inflamables o su proximidad al público, y los volúmenes que transporta. Tener en cuenta los límites de llenado establecidos en la versión vigente de la norma EN 378.
¿Qué marcas fabrican unidades condensadoras fiables para cámaras?
La fiabilidad depende de la marca, la instalación, la puesta en marcha, el funcionamiento, el mantenimiento y un buen sistema de control, todo ello enfocado a la aplicación concreta. Danfoss cuenta con la gama más amplia en cuanto a potencia frigorífica, variedad de tecnologías de compresión y rango de funcionamiento.