Mejores chillers: por dentro y por fuera
La constante innovación en el diseño de chillers está impulsada por las nuevas exigencias de eficiencia energética, por los reglamentos y normas vigentes a nivel local (como el programa LEED) y por los requisitos de uso de nuevos refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP).
El crecimiento de una población que exige niveles cada vez mayores de confort y la profunda penetración de las tecnologías IT están sometiendo a gran presión a las redes eléctricas y dando lugar a un aumento general del consumo energético.
Las próximas generaciones de chillers y sistemas HVAC para nuevas construcciones y retrofits están diseñadas para cumplir con los nuevos estándares. La revolución en el mercado del aire acondicionado abre nuevas oportunidades. Con objeto de dar respuesta a las necesidades de un sector HVAC cada vez más complejo, nuestra amplia gama de componentes ofrece ventajas funcionales y oportunidades de ahorro a todo lo largo del ciclo de vida del sistema de chiller, desde las etapas de desarrollo y funcionamiento, hasta las de inspección y mantenimiento.
Danfoss puede ofrecerte distintas opciones para satisfacer esos requisitos en chillers refrigerados por aire y agua, mediante el uso de la tecnología scroll, centrífuga o de tornillo, con una asistencia técnica excelente a través de nuestros equipos de expertos. Los compresores pueden usarse en configuraciones de dos (tándem) o tres (trío) unidades, o bien pueden incorporar la tecnología Inverter o Turbocor. Gracias a nuestras válvulas de expansión electrónicas, controladores y sensores, podemos proporcionarte soluciones de diseño adecuadas para conseguir un sistema de aire acondicionado de alta eficiencia que responda con rapidez a los cambios en las condiciones de funcionamiento, con el fin de garantizar el confort de los usuarios de forma continua.
Empieza a explorar las historias top con chillers en varios edificios.
Características y beneficios
-
Todo lo que necesitas a través de un único proveedor, y puesto a tu disposición por verdaderos expertos en aire acondicionado.
-
Elevada eficiencia energética.
-
Productos optimizados para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente de bajo potencial de calentamiento global (GWP).
-
Reducción de los costes aplicados y periodos cortos de amortización de la inversión.
-
Servicio técnico y de atención al cliente específico que alcanza todos los rincones del mundo.
-
Opciones de etiquetado ecológico.
Scroll chillers

Todo lo que necesitas saber sobre nuestras soluciones para chillers scroll y sus beneficios.

Diseñada para ofrecerte una mejor comprensión de las aplicaciones de chillers scroll y sus soluciones relacionadas

Explora las diferentes facetas de la tecnología de velocidad variable para un aire acondicionado comercial eficiente y una refrigeración de precisión. Incluye descripciones del sistema, casos, formación.
Chillers sin aceite

Todo lo que necesitas saber sobre nuestras soluciones para chillers sin aceite y sus beneficios.

Diseñada para brindarte una mejor comprensión de las aplicaciones sin aceite y sus soluciones relacionadas.

Los sistemas de climatización actuales tienen altas exigencias. Los sistemas de climatización no solo son necesarios para cumplir con los estándares de energía y rendimiento, sino que también proporcionan a los propietarios de edificios ventajas excepcionales. Los sistemas sin aceite cumplen con creces con estas normas y exigencias.

Obtén más información sobre las soluciones chiller de Danfoss en aplicación

Los productos y soluciones de Danfoss constituyen hasta el 70% de los sistemas chillers y brindan múltiples beneficios para los fabricantes de equipos originales, ingenieros consultores y propietarios de edificios en diversas industrias y tipos de edificios.
Chillers optimizados para centros de datos

Danfoss y expertos externos explican las soluciones y los beneficios de los chillers optimizados para de centros de datos.

Recursos para OEM, integradores, ingenieros consultores y usuarios finales.

Todas nuestras soluciones para refrigeración, recuperación de calor, distribución de energía y seguridad contra incendios en centros de datos
Software

Coolselector®2 ofrece un modo científico para ahorrar tiempo en la selección de componentes fabricados por Danfoss y garantizar un rendimiento óptimo de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado proporcionando información técnica precisa. Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento normalizadas.

Hexact identifica al instante cuál es el intercambiador de calor idóneo para un chillers, una bomba de calor u otras aplicaciones. El software de diseño de intercambiadores de calor incluye tanto innovadores intercambiadores de calor de microplacas (MPHE) como intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) convencionales. Ahora es más sencillo que nunca encontrar el intercambiador de calor óptimo para un chiller, una bomba de calor u otras aplicaciones.

La aplicación ChillerROI facilita el proceso de toma de decisiones permitiéndole estimar el retorno de la inversión (ROI) utilizando unos cuantos datos básicos. Solo tienes que introducir los parámetros en la app para obtener una comparación paralela que muestra los costes esperados a corto y largo plazo. A continuación puedes escoger el mejor chiller para cada situación.
Productos relacionados

El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.

Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

KVS es una serie de válvulas eléctricas modulantes de aspiración para transporte en aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración. El control exacto de la temperatura o la presión se obtiene modulando el flujo de refrigerante del evaporador mediante un variador de corriente o de tensión.

Válvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.
Soluciones relacionadas

Explora las diferentes facetas de la tecnología de velocidad variable para aire acondicionado comercial y refrigeración de precisión. Incluye descripciones de sistemas, casos y formación.

Los sistemas de climatización conllevan altas exigencias. Los sistemas de climatización no solo deben cumplir con las normas de energía y rendimiento, sino también ofrecer a los propietarios de edificio ventajas excepcionales. Los sistemas sin aceite cumplen con creces con estas normas y exigencias.
Formación
El HVACR: el programa de formación sobre chillers está diseñado para ofrecer una explicación más completa sobre las aplicaciones con chillers y sus soluciones relacionadas. ¿Empezamos?
¡Regístrate ahora!

Casos prácticos

Un supermercado danés cubre el 95% de su demanda de calefacción a partir de sus propios frigoríficos. La cadena ha instalado unidades de recuperación de Danfoss y consiguió reducir a la mitad su huella de CO2 en cinco años. Imagine si esto se llevara a cabo en todos los supermercados de todo el mundo.
Noticias

Las nuevas prestaciones refuerzan el liderazgo de los compresores Turbocor® para ofrecer una eficiencia, una fiabilidad y un rendimiento a lo largo del ciclo de vida sin igual en las aplicaciones de refrigeración y calefacción de última generación.

El rápido crecimiento de la IA y la computación de alto rendimiento está acelerando el cambio hacia la refrigeración líquida en los centros de datos. A medida que aumentan las densidades de los bastidores y las cargas térmicas, la refrigeración tradicional refrigerada por aire está alcanzando sus límites.
Contacta con nosotros
Para obtener más información, contacta con nosotros.
¿Te gustaría estar siempre al día?
Consulta las últimas noticias y mantente al día sobre las novedades relacionadas con nuestros productos y soluciones. Lee artículos de los expertos de Danfoss sobre temas generales, productos de Danfoss y mucho más.
Suscríbete a nuestro eNewsletter para recibir noticias y artículos en tu bandeja de entrada.