Produktudvalg til standardkølemidler og multi-kølemidler
Danfoss OptymaTM udendørs condensing units fås i standardversioner til A1-kølemidler, multi-kølemidler til både A1- og A2-kølemidler i én enhed, samt til naturlige kølemidler i form af CO2. Indendørs modeller fås også med R290. Der findes således altid en løsning til dine præcise applikationsbehov – uden kompleksitet. Til MBP og LBP applikationer tilbyder Danfoss OptymaTM condensing units høj energieffektivitet og køleydeevne, en problemfri og fremtidssikret installation, og er desuden det pålidelige valg, der understøtter den grønne omstilling.
Funktioner og fordele
-
Udendørs modeller tilbyder en standardversion til A1 kølemidler med lavt GWP, en version til multi-kølemidler med A2L-godkendte aggregater, samt en version med naturlig kølemiddel med ultralavt GWP
-
R290-produktudvalg til indendørs brug er valget indenfor naturlige kølemidler
-
Alsidig drift, applikationer med plus- og minustemperaturer
-
Enkel og hurtig udvælgelse og installation, reduceret vedligeholdelsestid
-
Indvendig Microchannel-kondensator reducerer kølemiddelfyldning og omkostninger
-
Opfylder alle globale og regionale bestemmelser om energieffektivitet og lav GWP-kølemidler

Se vores Optyma™ iCO2
Mød vores condensing units til naturlige kølemidler.
Læs mere i eBrochuren
Udvalg af condensing units


Håndtering af A2L kølemidler

- Læs FAQ'en: Få svar på dine spørgsmål
- Se de korte videoer om brændbare kølemidler
- Lyt til podcasten om brændbare kølemidler
- Læs artiklen



Find ud af mere om vores produktudvalg
Multi-kølemiddel, A2L-godkendte condensing units
Udforsk mere
Tips til installation, service og anvendelse
Installation og opstart
Applikationsekspertise og tips
Produktudvalg

Optyma™ iCO2 20MT/10LT condensing unit er en robust og støjsvag løsning, kompatibel med det naturlige kølemiddel R744.

Optyma™ Slim Pack condensing unit er det kompakte og omkostningseffektive valg, når faktorer som plads, lavt støjniveau, effektivitet og nem installation betyder noget. Fås som standardversion eller som multi-kølemiddel version.

Designkonceptet bag Optyma™ condensing units er optimering, med nydesignede enheder med enkelt- og dobbeltventilator, med standard eller forstørret kondensator (til høje omgivelsestemperaturer). Vi har udviklet forskellige versioner af Optyma condensing unit på verdensplan for at opfylde kundekrav.

Danfoss Optyma™ Plus INVERTER kombinerer vores markedsførende ekspertise inden for design af condensing units med de unikke fordele ved trinløs inverter scroll teknologi.
Dokumenter
Teknisk udvælgelse
Få adgang til og download den tekniske dokumentation til condensing units: Benyt filtrene for at afgrænse din søgning.

Relaterede løsninger og referencer

Med vores omfattende Prosa IoT-portefølje til kommerciel køling opfylder vi vigtige krav til at holde letfordærvelige varer friske og sikre, reducere madspild og serviceomkostninger samt øge indtægten.
Dyk dybere



Nyheder

Den nye ETS 5T er bygget på den højtydende ETS 5M-ventil og tilbyder en pålidelig, robust ventil i en kompakt størrelse. Virksomheden introducerer også en forbedret version af sin succesfulde ETS 5M-ventil, der dækker et endnu bredere anvendelsesområde.

Har du brug for at finde den rigtige frekvensomformer til din applikation? Så prøv Danfoss DriveFinder. Med et par enkle spørgsmål hjælper dette værktøj dig med at finde den bedste frekvensomformer til opgaven samt en pålidelig leverandør.





Følg os, så du holder dig opdateret om de seneste nyheder, bekendtgørelser og ressourcer til kølebranchen. Vi vil selvfølgelig også gerne høre fra dig – så kom med, og deltag i samtalen.