Smartere vedligeholdelse med overvågning af sinusfiltre
Få mere ud af dine frekvensomformere med integreret overvågning af sinusfiltre – fås nu i premium VLT®-frekvensomformere fra Danfoss. Som en del af vores forbedrede condition-based monitoring (CBM)-pakke giver denne nye funktion mulighed for tidlig detektering af kondensatorforringelse i sinusfiltre til frekvensomformere, hvilket reducerer risikoen for nedbrud og uplanlagt nedetid.
Ved at spore vigtige filtertilstande indvendigt i frekvensomformeren – der er ikke behov for eksterne sensorer – kan dit vedligeholdelsesteam reagere, før problemerne eskalerer. Det betyder bedre beskyttelse, længere levetid for udstyret og sikrere drift.
Kontakt vores ekspert
Tilstandsovervågning er især velegnet til fjerntliggende steder eller til enheder, der er vanskelige at få adgang til. Med permanent overvågning kan potentielle fejl opdages og afhjælpes, før de resulterer i motorsvigt og produktionsstop. Ved at tage vedligeholdelsesstrategier til næste niveau med tilstandsovervågning kan man i industrien øge applikationernes oppetid, reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forbedre den overordnede driftseffektivitet.
Mere om fjernovervågning