位于利雅得新阿卜杜拉国王金融区中心的是令人印象深刻的桑巴银行总部 。这座 40 层高的建筑物是可持续建筑和工程领域的一个里程碑,为在桑巴金融集团总部工作的 800人 提供了一个极具吸引力的工作空间。在整个设计和施工过程中,建筑物业主利雅得投资公司一直致力于打造可持续解决方案。其中,摩天大楼的塔楼将通过光伏板利用沙特的阳光。此外,与传统建筑物相比,节能空调系统将使能源消耗降低 25%。
为了提供节能的空调系统,我们选择了包括平衡阀在内的丹佛斯解决方案。该系统现在由 1,700 个 AB-QM 压力无关型平衡和控制阀控制。在设计阶段,因为各方面的原因,让我们的承包商信服我们的解决方案会是有效的。首先,AB-QM 阀门可提供客户所需的高能效。丹佛斯技术经理 Anis Ben Ali Ouerghi 表示,我们的解决方案安装快速、调试时间短、可靠性高,这些都是有说服力的理由。
实现节能
空调解决方案的能源效率和可靠性的秘诀在于系统的完美平衡。即使外部温度和制冷需求有变化,由压力无关型平衡和控制阀实现的水力平衡也能确保了适当的流量,从而在任何时间都可提供所需的制冷水平。系统的完美平衡也解释了使用这种丹佛斯解决方案所实现的节能效果。当流量高度可控且稳定时,所需的泵送将减少,从而显著节约能源。
此外,AB-QM 阀门无需维护,阀门的设计可防止日常使用过程中发生堵塞。集成到桑巴总部设计中的可持续解决方案为建筑物所需的 LEED 金级认证铺平了道路。