各区域供热部门、热电联产工厂、配电网和变电站需要对其建筑系统的连接进行开/关控制。
通过开/关调节(打开和关闭),关断阀可对系统进行分区,使维修、维护和修理能够分区进行,而无需关闭或清空整个系统。
在使用特殊类型球阀(热水龙头和分支)的情况下,可以在系统完全运行时扩展网络。
丹佛斯 JIP 球阀具有优秀的流量设计,而这具体表现在引导球内的管道和管道插件,这种方式可确保水顺利地流经球体,从而消除气蚀并实现较低的压降。
其结果是降低运营成本、减少 CO2 排放和节约能源。
丹佛斯高性能球阀专为区域供热厂、配电和输电网络、泵和变电站而设计。
钢制球阀采用全焊接阀体,可满足对热水系统阀门的要求,因此具有高度的安全性。此外,球阀也适用于区域制冷系统。
特点和优势
球阀独特的流量设计可确保低压降和低泵功耗,从而节省高达 30% 的能源并降低运营成本。
预计将达到与管道本身相同的使用寿命,即 25 至 35 年,具体视情况而定
使用寿命内密封可靠且无需维护
由于不受轴向力的影响并具有独特的松脱系统,易于打开和关闭
独特的聚四氟乙烯/碳阀杆填料箱可防止外部泄漏,从而在整个使用寿命内保持良好的外部密封性
精密的弹簧结构可提供优秀的内部密封性,并在产品的整个使用寿命内确保 A 级泄漏率。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
常见问题
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }蝶阀蝶阀是用于区域供热、暖通空调或有限空间应用中的水系统的部件,提供开/关调节功能。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }止回阀丹佛斯 NVD 止回阀允许介质单向流动。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }过滤器过滤器可保护仪表、泵和控制阀等敏感设备免遭工作介质中异物引起的危险。
工具和应用
视频
JIP 型球阀的动画说明