丹佛斯 AMZ 112/113 驱动器是用户友好、可靠、易于安装和调试的产品,适合各种应用,并且具有更高灵活性。它提供了符合客户需求的灵活性和功能,实现无难度(单手)安装和调试 - 无需高级(外部)技能/专业知识。
丹佛斯 AMZ 112/113 驱动器可避免问题产生并缩短产品选型、安装和调试时间,同时不影响可靠性(驱动器中的金属齿轮)和性能 。AMZ 提供面向诊断和应用利用的附加功能,以竭力为您带来优秀的性能。
AMZ 经过精心设计,用于无泄漏关断区中的暖通空调或集中供暖应用,或在所谓的优先控制系统中将水流从一个用户/源头切换/转移到另一个用户/源头。它们常见于暖通空调应用(风机盘管,空气处理机组)和集中加暖(例如锅炉、太阳能、热泵、混合动力、优先控制和生活热水制备)应用中,但区域供热也可用于一次供水侧的生活热水制备。
AMZ 的设计确保了它易于使用和调试,不会影响可靠性或性能。
AMZ 的适用领域包括:
- 暖通空调区关断系统 – 风机盘管、空气处理机组;
- 家用和商用集中供热应用;
- 生活热水应用;
- 太阳能发电厂;
- 热水供应和供暖的优先控制(分流功能);
- 锅炉和固体燃料装置的优先控制(分流功能)。
特点和优势
-
简单、无难度的调试和安装可节省时间
-
顶级质量、可靠和坚固的产品可延长使用寿命并降低维修成本
-
灵活的设计理念可节省您的选型时间
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|
工具和应用

供热选型器
丹佛斯供热选型器是同类优秀的在线选型工具,它可以为供热应用专家优化规划流程。
打开供热选型器

区域供热应用指南
我们分享经验和应用专业知识,并就区域供热应用和关键应用控制组件提出建议。
打开区域供热应用指南
应用指南

阀门规划器应用程序
丹佛斯推出的新款阀门规划器应用程序可以在智能手机或平板电脑上使用,允许您为手头的应用选择和连接不同类型阀门和驱动器。您可以通过输入所需的流量和入口/出口压力来输入或计算 KV。您还可以选择应用类型,并为应用指定阀门接头、阀口和公称压力。