丹佛斯区域供热用电动控制阀 (MCV) 适用于基于水和乙二醇基的供热和制冷系统。
电动控制阀确保了对水的稳定和准确控制。同时改善了温度控制,由此使终端客户更感舒适。电动控制阀由调节阀和泄压控制阀组成,可在高压差下运行。
就能源效率而言,优秀的温度控制性能可以降低热损失,从而减少二氧化碳排放。
良好的控制比和对生活热水供应要求变化的快速响应只是确保优秀的控制性能所需的一部分特性。
截止阀系列代表了在许多重要领域所取得的进步,满足了对控制性能、功能、紧凑设计和价格/价值比等方面日益严格的要求。
阀门系列有不同的材质可供选择,满足种种繁重工作的要求,并提供有不同的接头。现在,我们能够提供一系列用于上述应用的座阀。
出色的控制性能不仅可以满足区域供热中困难的控制要求,而且还能够确保随时提供热水
便捷的选型、安装、调试和维护可省时省力省投资
内置的电机过热和过载保护可以从根本上降低阀门或整个系统的运行故障的风险
波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
苏格兰:Rothes CoRDe 电厂是一座生物质发电热电联产 (CHP) 厂,该电厂通过多项 DrivePro® 生命周期服务确保了超长时间运行。
Viking Lines 游轮 M/S Cinderella 上的丹佛斯交流变频器可以节省大量燃料,变频器的安装成本将在不到 18 个月内全部收回。
世界上颇具规模的太阳能供热厂位于丹麦锡尔克堡,利用能源为 4 万公民的家庭和工作场所供暖。该工厂为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的年热量消耗,制定了远大目标,即到 2030 年在热产生中实现 CO2 中和。
在阀门上方压差相同的情况下,我们施加小得多的力即可关闭泄压阀。真正的好处是,在大多数情况下,对于同一系列的阀门,我们都可以同一种驱动器。
控制阀的可调比表明了阀门的控制特性有多稳定。可调比是阀门能够处理的最小可控流量的量度。其定义为在恒定压降下最大可控流量与最小可控流量之比。控制阀的控制比越高,其控制能力越好。
我们在数据表中提供了这些信息,其中显示的信息取决于技术表中每个控制阀的公称直径。请点击以下链接。http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/
特殊不锈钢阀座和阀锥可防止腐蚀和气蚀现象。阀座和阀锥接受引导,这意味着振动更小,密封性更好。
软密封阀(也称为气泡级密封阀)可确保无泄漏,这转而又能带来显著的节能效果。无泄漏也与无压力损失有关,这意味着泵不必一直工作。
大型 DN 200 VF3 阀门的专利结构; DN 250 和 DN 300 具有软密封结构,因此与性能较差的金属对金属类型阀门相比,它们具有更好的密封性。丹佛斯大型阀门不仅具有主 A-AB 端口,而且还具有软密封 B-AB 端口。
我们有两种类型驱动器。其中一种(AMV(E) 685 驱动器)具有 5.000N 的压差,而另一种(AMV(E) 855 驱动器)则具有 15.000N 的压差。
我们正在进行测试来以证明我们的想法正确无误。如上所述,B 端口也是软密封的,因此我们需要测试软密封是否会产生任何问题(真空)。然而,我们计划制造用作 DN 300 适用盲法兰的附件、螺钉,并说明如何使 3 通阀适合作为 2 通阀工作。
丹佛斯供热选型器是同类优秀的在线选型工具,它可以为供热应用专家优化规划流程。
打开供热选型器
丹佛斯推出的阀门规划器应用程序可以在智能手机或平板电脑上使用,允许您为手头的应用选择和连接不同类型阀门和驱动器。您可以通过输入所需的流量和入口/出口压力来输入或计算 KV。您还可以选择应用类型,并为应用指定阀门接头、阀口和公称压力。