• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯 AB-QM 是同类首款用于 HVAC 供暖制冷应用的控制阀。它是一个控制阀,可以自动限流,还有对控制阀进行压差控制的内置功能。因此该控制阀性能极高,且具有阀权度达到 100%,绝无仅有。使用 20%-100% 的刻度,可轻松将设计流量设置为所需流量。设计流量设置简单,取代了传统的调试过程,可更精确地进行控制,并让系统设计师免于计算流量参数 (Kv)。

如果配备一款丹佛斯驱动器,PIBCV 可提高能效,改善室内气候。AB-QM 主要用于 HVAC 供暖制冷系统中的空气处理设备、冷暖天花板、风机盘管机组和其他终端设备。

特点和优势

易于设置和确定尺寸

选择合适的 AB-QM 比选择传统控制阀并确定其尺寸要简单得多。只要确定了设计流量,就可以选出与之匹配的 AB-QM,不需要额外计算流量系数和阀权度。

阀权度 100%

100% 阀权度可在较低的流量要求时改进控制质量和准确度。这提高了建筑物的舒适度,且更加节能。

完美控制

通过在合适的时间提供合适的流量,AB-QM 优化了冷却器和锅炉的效率,并降低了泵送成本。此外,驱动器需要减少运动,延长寿命,并降低总体拥有成本。

使用丹佛斯 AB-QM 实现水力平衡与控制

简要解释写字楼风机盘管自动平衡控制原理。包括与传统平衡阀相比,使用丹佛斯 AB-QM 阀门的优势。

案例故事

即将推出...

即将推出...

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 AB-QM - Millions of reasons to choose the best 英語 Multiple 02 5月, 2018 5.0 MB .pdf
产品手册 Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems 英語 Multiple 10 9月, 2014 5.9 MB .pdf
产品手册 Hotel application brochure 英語 Multiple 03 9月, 2014 654.7 KB .pdf
应用指南 HVAC Application guide 英語 Multiple 25 10月, 2020 19.4 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 英語 英國 10 11月, 2014 7.1 MB .pdf
产品手册 Hydronic Balancing & Control product overview 英語 Multiple 11 12月, 2016 1.1 MB .pdf
案例 NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation 英語 Multiple 28 9月, 2020 960.1 KB .pdf

投标资料

视频