双管或四管供暖和/或制冷系统的特点是,根据供暖或制冷需求开启和关闭阀门,从而改变条件。这会不断导致流量和压差变化。
如果不进行适当测量,这类系统会供热不均、能效低下且难以调试。
通过添加驱动器,阀门可用作限流控制阀,自动平衡系统,提供良好的室内舒适度并实现较高能效。系统调试也容易得多,只需在安装执行器之前将所有阀门设置为设计流量。
丹佛斯提供各种动态压差平衡型电动调节阀和配套的驱动器。
特点和优势
室内温度稳定
消除部分负载条件下的溢流情况对稳定室温效果显着
提高室内舒适度
由于室温稳定,室内舒适度提高。精确达到所需温度,可提高办公室员工的工作效率或酒店宾客的满意度。
节约能源
完美平衡的系统在任何条件下均可提高能效,节约能源成本。
降低维护成本
由于动态压差平衡型电动调节阀可确保完美的工作条件,安装其上的驱动器只需较少运动即可维持温度稳定。因此可延长驱动器的寿命,降低维护成本。
案例故事
即将推出...
即将推出...
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems | 英語 | Multiple | 09 9月, 2014 | 5.9 MB | |
| 产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 英語 | Multiple | 19 11月, 2015 | 5.6 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 英語 | Multiple | 25 10月, 2020 | 19.4 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 11 12月, 2016 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 10 11月, 2014 | 7.1 MB | |
| 案例 | NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation | 英語 | Multiple | 27 9月, 2020 | 960.1 KB |
图纸
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
NovoCon® S 数字驱动器凭借 NovoCon®S,丹佛斯彻底改变了水力平衡和 HVAC 控制的合作方式。数字 HVAC 驱动器直接与建筑管理系统 (BMS) 连接,属同类首款。这让系统集成商能够设计出先进的物联网 (IoT) 解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 驱动器为充分利用丹佛斯 AB-QM 平衡与控制兼备的特点,必须配备由室内恒温器或建筑管理系统控制的驱动器。丹佛斯提供各种系列的执行器,从热开关到带有总线通信的数字齿轮驱动器。