丹佛斯 LENOTM MSV 手动平衡阀旨在成为同类产品中万能且实用的阀门。其他阀门可能受空间限制难以安装,但 LENOTM MSV 阀门有一个可暂时拆卸的手轮,便于在狭小空间内安装。
为节约关断阀的成本, LENOTM MSV-BD、MSV-B 和 MSV-O 阀门兼具平衡和关断功能。为此,设计原理基于球阀,确保关断时,系统 100% 防水
关闭系统。使用关断球阀不影响流量设置。此外,可以从不同角度查看数字预设指标,简化调试。
这三种类型的 LENOTM MSV 阀门均可提供直径 3 mm 探针的内置测量头。对于 MSV-BD,它们可与排水一起,甚至可 360° 旋转至想要的任意位置。MSV-O 的阀体上有一个固定的文丘里测量管。MSV-S 是一个内置排水功能的辅助关断阀。
特点和优势
-
易于安装
由于设计紧凑,手轮易于拆卸,可在狭窄的空间内进行安装。传统的平衡阀需要安装在直管中,以确保精确测量。而 LENO™ 可安装在任何地方,即使安装在弯头后方也不会影响其精度。
-
易于安装
由于设计紧凑,手轮易于拆卸,可在狭窄的空间内进行安装。传统的平衡阀需要安装在直管中,以确保精确测量。而 LENO™ 可安装在任何地方,即使安装在弯头后方也不会影响其精度。
-
设置点易于锁定
简单敲打手轮顶部就可以锁定设置。
为提高便利性,LENO™ MSV-BD 配有一把绿色的一次性钥匙进行解锁。只需按一下绿色的锁销,阀门即可解锁。为防止篡改 LENO™,可以插入一根塑料束带(配件)
-
易于关断
LENO™MSV 锁定时,阀门变成球阀。此功能有如下优点: 阀门零泄漏,且更易于开启和关闭。关闭阀门不影响流量设置,因为设置机制与关闭机制是完全分离的。红色指示器清晰地显示位置(开启或关闭)。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用指南 | Application guide | 意大利语 | 意大利 | 06 3月, 2021 | 10.1 MB | |
| 应用指南 | Application leaflet | 立陶宛语 | 立陶宛 | 17 5月, 2021 | 19.0 MB | |
| 产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | 22 3月, 2021 | 16.4 MB | |
| 产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 英語 | Multiple | 18 11月, 2015 | 5.6 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 英語 | Multiple | 25 10月, 2020 | 19.4 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 捷克语 | 捷克共和國 | 17 11月, 2014 | 7.3 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 01 2月, 2022 | 8.7 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 波兰语 | 波蘭 | 13 6月, 2021 | 11.3 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞 | 20 4月, 2021 | 20.2 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide 2021 | 匈牙利语 | 匈牙利 | 20 9月, 2021 | 11.7 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 10 11月, 2014 | 7.1 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 捷克语 | 捷克共和國 | 17 11月, 2014 | 1.0 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 意大利语 | 意大利 | 06 3月, 2021 | 1.0 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 11 12月, 2016 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 德语 | 瑞士 | 14 10月, 2022 | 1.8 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 德语 | Multiple | 30 8月, 2022 | 1.6 MB | |
| 产品手册 | LENO Family Pocket brochure | 英語 | Multiple | 02 9月, 2014 | 466.9 KB | |
| 产品手册 | LENO MSV-B | 英語 | Multiple | 02 9月, 2014 | 465.8 KB | |
| 产品手册 | LENO MSV-O | 英語 | Multiple | 02 9月, 2014 | 465.8 KB |
软件

MagiCloud 图纸库
在 MagiCloud 中打开
视频
工具和应用
软件工具

投标资料
LENO™ - MSV-BD - 手动平衡阀
产品是一款手动阀门,用于保证供暖、制冷和生活热水系统的流量平衡。分支应使用带有测试插头的手动预设阀进行平衡,以便调试或/和检测流量,具有以下特点:
- 关断功能 - 具有位置指示功能,且与设置功能相分离
- 预设在各侧均可见
- 手柄具有可防篡改的锁定功能,以防未经授权更改预设
- 安装时可拆卸手柄
- 可 360°旋转的测量仪器(排水龙头和测试插头)
- 可在阀门两侧给系统排水/注水
- 可双向流动
- 自动密封的并联测试插头
- 根据 ISO 5208 泄漏率为 A 级
- 压力等级 PN 20
- DN 15(LF)-50 连接类型: 内螺纹 ISO 7/1 或
- DN 15(LF)-20 连接类型: 外螺纹 ISO 228/1
- 温度范围: -20 °C - 120 °C
- 最大压差 2.5 bar
- 阀体采用防脱锌黄铜
- 球体镀铬
- O 形圈采用 EPDM 橡胶