丹佛斯手动平衡阀 MSV-BD
采用恒定流量原理设计的供暖制冷系统可循环大量的水。为尽可能高效地实现这一点,重要的是确保系统不同部件的设计流量准确无误。手动平衡阀是这类系统的优秀选择。安装完成后,可以对其进行调试,并设置为设计流量,不必担心因部分负载而导致流量变化。为系统实现适当的水力平衡,安装了一系列手动平衡阀,其尺寸根据系统特定部件的流量要求而变化。
丹佛斯提供各种手动平衡阀、关断阀、测量工具和相关配件。
- 法兰阀型号 MSV-F2,尺寸 DN 15 – 400
- 螺纹阀型号 LENOTM MSV-BD、MSV-B 和 MSV-O,尺寸 DN 15 – 50
- 螺纹判断阀型号 LENOTM MSV-S,尺寸 DN 15 – 50
- 测量工具型号 PFM 5001 和 PFM 100
特点和优势
-
广泛的产品系列
阀门尺寸从 DN 15 到 DN 400,安装选项包括带内螺纹、外螺纹或法兰,可使用测量工具和配件,丹佛斯手动平衡阀总有一款能满足您的要求。
-
结构紧凑
所有丹佛斯平衡阀均设计为占用较小的空间,且易于安装。LENOTM MSV 阀门上的可拆卸手轮便是一个优秀实践示例。
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用指南 | Application guide | 意大利语 | 意大利 | 06 3月, 2021 | 10.1 MB | |
| 应用指南 | Application leaflet | 立陶宛语 | 立陶宛 | 17 5月, 2021 | 19.0 MB | |
| 产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 斯洛伐克语 | 斯洛伐克 | 22 3月, 2021 | 16.4 MB | |
| 产品手册 | Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) | 英語 | Multiple | 18 11月, 2015 | 5.6 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 英語 | Multiple | 25 10月, 2020 | 19.4 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 捷克语 | 捷克共和國 | 17 11月, 2014 | 7.3 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | 西班牙 | 01 2月, 2022 | 8.7 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 波兰语 | 波蘭 | 13 6月, 2021 | 11.3 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide | 拉脱维亚语 | 拉脫維亞 | 20 4月, 2021 | 20.2 MB | |
| 应用指南 | HVAC Application guide 2021 | 匈牙利语 | 匈牙利 | 20 9月, 2021 | 11.7 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | 英國 | 10 11月, 2014 | 7.1 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 捷克语 | 捷克共和國 | 17 11月, 2014 | 1.0 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 意大利语 | 意大利 | 06 3月, 2021 | 1.0 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 英語 | Multiple | 11 12月, 2016 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 德语 | 瑞士 | 14 10月, 2022 | 1.8 MB | |
| 产品手册 | Hydronic Balancing & Control product overview | 德语 | Multiple | 30 8月, 2022 | 1.6 MB |
图纸

MagiCloud 图纸库
在 MagiCloud 中打开
工具和应用
软件工具

投标资料
MSV-F2 – 手动平衡阀
产品是一款手动预设阀门,用于平衡供暖制冷装置中的流量。
- 数字刻度上可看见预设值
- 位置指示器和行程限制器
- 预设可锁定
- 手轮不可上升
- 关断功能
- 根据 ISO 5208 泄漏率为 A 级
- 预装测试插头
- 根据 BS7350,阀门测量精度应为 8%,最大设置值为 25% pf。
- 压力等级: PN 16 或 PN 25
- 温度范围: PN 16: 供水温度: –10 °C … 130 °C 和 PN 25: 供水温度: –10 °C … 150 °C
- 最大压差 2.5 bar
- 连接尺寸: DN 15-400
- 连接类型: 法兰连接