• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

TUB/TUBE 热力膨胀阀,固定阀芯

控制制冷剂流向蒸发器

TU 不锈钢热力膨胀阀可实现控制制冷剂流向蒸发器。阀门感知制冷剂的液位,并在需要时喷射液体,以保持空调系统在较为合适的液位运行。 

TU 阀门结构紧凑,重量轻,采用钢/铜双金属连接,可快速焊接。TU 阀门提供固定或可更换阀芯以及可调或不可调的过热度设定,以及内部或外部平衡设计。TU 阀门有角度或直型结构供选择,并提供多种焊接连接组合。

TU 阀门确保在整个使用寿命中功能一致。该阀门配有高阻垢过滤器和 TUA(E) 型可更换过滤器,易于维护(或清洗过滤器)。为了安全可靠的操作,TU 阀门可配置自清洗排液或 MOP 充注。

特点和优势

适用于所有常用制冷剂和应用

工作范围大: N 范围 -40°C 至 +10°C / B 范围 -60°C 至 -25°C

稳定调节

设计紧凑、重量轻

不锈钢,全封闭式焊接,耐腐蚀且抗振性好

容易钎焊,无需湿包装

可调节过热度

提供专用过热度不可调节阀门

高积尘量过滤器

提供较大工作压力 (MOP)

欢迎来到我们的应用开发中心

应用开发中心

与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,我们为制冷和空调提供了一个具有专家支持和先进的测试设施的协作环境。

我们正创想未来。携手共进。现状

文档

文档
类型 名称 语言 适用于 已更新 下载 文件类别
产品手册 Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves 英語 Multiple 24 3月, 2025 2.2 MB .pdf
产品手册 Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 Multiple 05 6月, 2018 7.2 MB .pdf

软件

Coolselector ®2

真相就在 Cool(selector®2)

Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。

 

相关产品

避免假冒产品

识别并打击丹佛斯产品的仿冒品

维护您的商业形象,远离假冒产品

假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。