专为小型商用和商用空调系统设计,TGE 系列热力膨胀阀为您呈现一个新的性能和成本效益水平。
TGE 产品系列适用于所有空调应用(从 2.75 TR 到 34.7 TR),可根据客户的具体要求进行定制。有了 TGE 系列,您将实现一个满足现今和未来环境要求的全封闭式设计。TGE 项目适用于大多数含氟制冷剂。
主要优点之一是采用双膜片的激光焊接不锈钢动力元件,在整个使用周期中提供一致的功能。此外,激光焊接调整装置减少了阀体外部泄漏。
采用双膜片设计,确保更长的使用寿命
顶部零件为不锈钢
过热度可调
较高工作压力 (MOP) 充注量 — 可选择各种充注量(如防猎振充注量)
最大工作压力 46 bar (667 psig)
可提供机械连接(焊接、螺纹连接、MIO、ORFS)
制冷量范围: 3.5 到 52 TR(12 至 182 kW)R410A
符合 ATEX 2 区要求
与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,您可以得到在冷冻与空调方面权威的专业支持以及先进的测试设施。
我们正创想未来。携手共进。从此刻开始。
详细了解 ADC
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。
现在就免费试用 Coolselector®2
假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。