TD1 是一种热力膨胀阀,用于控制液体喷射小容量蒸发器,用于商业制冷解决方案,例如玻璃门销售、空气干燥机、冷藏室以及卡车/拖车。
丹佛斯公司的 TD 1 阀门是专为焊接到密封系统中而设计的,并提供角度型和直通型供选用,便于安装。产品系列包括 R134a 的不同阀芯和接口尺寸,额定制冷量为 0.42 ~ 3.88 kW (0.12 ~ 1.11 TR)。
TD 1 可配置或不配置外部平衡,也可配置或不配置最大工作压力 (MOP)。
紧凑型且轻重量设计
高能效
角度型和直通型,便于安装
不同尺寸可供选择
双接触感温包
与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,我们为制冷和空调提供了一个具有专家支持和先进的测试设施的协作环境。
我们正创想未来。携手共进。现状。
详细了解 ADC
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。
现在就免费试用 Coolselector®2
TE 5-55 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射液体。
T2/TE2 热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射进入液体。T2/TE2 配有可更换阀芯的组件,便于储存和维修。
TUB/TUBE 不锈钢热力膨胀阀用于向使用含氟制冷剂的制冷和空调系统的蒸发器中喷射液体。
假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。