在食品零售制冷应用中,丹佛斯 T2/TE2 热力膨胀阀能有效控制制冷剂液体喷射进入蒸发器。
喷射量由制冷剂过热度来控制。因此,这些阀门专门用于所谓“干式”蒸发器中的液体喷射,蒸发器出口的过热度与蒸发器负荷成比例关系。T2/TE2 阀门适用于超市安装所需的特殊温度范围。
安装方便快捷
温度范围宽
可更换的阀芯组件
提供最大工作压力 (MOP)
使用寿命长,维修简单
Coolselector®2 根据用户要求或标准工作条件,提供冷冻和空调系统组件选择的客观计算。
现在就免费试用 Coolselector®2
与我们携手,为未来做好准备。在我们的全球应用开发中心,您可以得到在冷冻与空调方面权威的专业支持以及先进的测试设施。
我们正创想未来。携手共进。从此刻开始。
假冒产品会使您的业务和我们公司声名狼藉。因此,我们正在尽一切努力打击假冒伪劣商品。阅读更多关于如何确保您购买的产品是真正的丹佛斯品质。