面向船舶应用的流体控制产品
丹佛斯提供了一系列高性能的船舶应用电磁阀。电磁阀是一种简单而经济地控制和调节流体和气体的方法。
阀门有直动式、先导式和助力提升式可供选择 。丹佛斯电磁阀的阀体和电磁线圈通常单独供应后再进行组装,但也可以根据需求以整套设备的形式提供。丹佛斯电磁阀符合 GL-DNV 船舶应用认证。
功能特点
G1/8 – G2 连接 ISO 228/1
常闭/常开功能
压差 0 – 40 bar
加强隔膜
一体式铁芯套筒(无焊接)
保护水锤
直接和间接伺服式系统
介质温度 -30 – 140 °C
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV220B, servo-operated solenoid valvesEV220B is a universal 2/2-way solenoid valve program. Valve body in brass, dezincification resistant brass and stainless steel ensures that a broad variety of application can be covered.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV224B,伺服操控式 2 位/2 通高压电磁阀EV224B 是一种高压间接型 2 位 2 通伺服操控式电磁阀,工作压力最高可达 40 bar,介质温度最高可达 60 °C,具有常闭和常开二种类型。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV310B,3 位/2 通直动式电磁阀EV310B 涵盖了各种直动式 3 位/2 通电磁阀,有广泛的应用。EV310B 是一款真正耐用的阀门系列,具有很好的性能,可用于各种恶劣的工作环境。卡夹式线圈不能在 EV310B 型电磁阀上使用。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV250B,助力提升操控式 2 位/2 通电磁阀带助力提升的 EV250B 可以在零压差和最高达10 bar 的压差下工作。这种 2 位/ 2 通阀门系列特别适用于低压差、但要求中等流速的封闭回路。防脱锌黄铜阀体,确保与腐蚀性蒸汽介质接触时也具有较长的使用寿命。EV250B 可兼容防护等级从 IP00 到 IP67 的大量丹佛斯线圈。介质温度最高可达 140 °C(低压蒸汽)。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EV210B,2 位/2 通直动式电磁阀EV210B 涵盖了各种直动式 2 位/2 通电磁阀,有广泛的应用。EV210B 是一款真正耐用的阀门系列,具有很好的性能,可用于各种恶劣的工作环境。