可靠的卸压阀
卸压阀用于保护系统部件免受压力峰值造成的过载损害。此外,这种阀还可从压力面吸走多余的水流,从而控制/限制系统压力。这种阀专为自来水和超纯水处理设计,无需在介质中添加其它物质。卸压阀可用于多种应用: 灭火和加湿系统等
特点和优势
耐腐蚀
易于清洁
内置阻尼腔,可实现稳定的压力控制

产品系列
VRH 阀
流量范围: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
压力范围: 10-210 barg,145-3,046 psig
VRH 阀
流量范围: 1-120 l/min, 0.26-31.7 gpm
压力范围: 10-210 barg,145-3,046 psig
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|