利用丹佛斯 Flexline™,降低寿命周期成本
Flexline™ 平台是灵活型工业制冷的代名词。基于模块化设计理念,您将感受到每个产品具有多种优点,包括便捷的选型、安装和维护。外壳不具备功能特性,您只需通过切换嵌入式功能模块即可调整阀门功能。
Flexline™ 可为您的可持续性发展道路扫除障碍,它具有低寿命周期成本、低排放的特性,这主要归功于阀门接口所采用的创新型设计和缜密工程学设计对密封性的进一步强化。Flexline™ 可为您实现安全可靠的环保型解决方案——当下和未来。
丹佛斯将至始至终为您提供帮助,为您的应用保驾护航。采用我们的 Flexline™ 平台,您将获得高成本效益的智能型模块化解决方案,此方案已认证适用于市面上所有的制冷剂。
Flexline™ 平台包括:
- SVL Flexline™ 截止阀/调节阀/止回阀/截止止回阀/过滤器
- ICV Flexline™ 控制阀
- 完整的 ICF Flexline™ 阀组件

特点和优势
模块化解决方案适用于几乎所有应用
经认证,该解决方案适用于最高为 52 bar (754 psi) 的高压和天然制冷剂系统
直焊设计确保连接的牢固性,杜绝泄漏现象的出现
高能效
紧凑式设计
即插即用装置

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | A Flexline Platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | 葡萄牙语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform - different application options (ICV, ICF & SVL) | 德语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform - Multiple options (ICV, ICF & SVL) | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | 法语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.2 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | 意大利语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.1 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform Multiple options (ICV, ICF & SVL) | 英語 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.0 MB | |
| 产品手册 | One Flexline platform- Many opportunities (ICV, ICF & SVL) | 丹麦语 | Multiple | 23 3月, 2015 | 1.1 MB |
软件

工具和应用

工业制冷应用工具
想深入了解工业氨制冷吗? 工业制冷应用工具的 PowerPoint 幻灯片将为您说明双级氨系统的所有详细信息。点击设备指定区域,即可查看相关阀门的剖面图以及相关信息。您还能获取相关链接,查阅技术文献、产品动画和视频等实用内容。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICV Flexline™控制阀丹佛斯ICV Flexline™为您提供可靠、安全和绿色的解决方案,无论是现在还是未来。该产品系列包括ICS先导控制主阀、ICM电动阀和ICLX两步开启电磁阀。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF Flexline™ 组合阀卓越的灵活性是ICF Flexline™ 组合阀的核心特点。作为Flexline™平台的一部分,组合阀采用了独特的模块化设计理念。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ICF Flexline™ 不锈钢组合阀与使用传统组件的控制解决方案相比,ICF SS 组合阀可节省时间、空间和成本。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SVL Flexline™SVL Flexline™产品平台旨在满足工业制冷要求。该系列仅包含两种阀体型式,涵盖五种不同的功能。
应用开发中心

应用开发中心
让我们并肩合作,共同迎接未来。我们的全球应用开发中心拥有针对制冷和空调应用的专家支持和一流设备,营造了一个协同的开发环境。
我们,创想未来, 携手并肩, 即刻启程。
案例故事
即将推出...
即将推出...