独特的模块化理念
高度灵活性,这正是 Flexline™ ICF 阀组件的关键词。这些阀组件基于独特的模块化理念,是 Flexline™ 平台的组成部分。
通过将众多阀门替换为一个阀组件,丹佛斯多端口控制解决方案可实现显著节能。其中包含了一个阀体和最多四个或六个功能模块,阀组件实现了真正的即插即用型解决方案。
四种基本配置即可满足 90% 的应用,并可实现 50 多种自定义配置。这意味着更快速的安装和更短的检修时间。
阀组件适用于所有常见的高压和低压制冷剂、液体管路、压缩机喷射管路和热气管路。经认证,它们最高可承受 52 bar (754 psi) 的压力,可适用于绝大多数的制冷剂系统。
特点和优势
-
只需一个部件,即可大幅度地节省时间,简单的系统设计,并提供免费的三维阀门图示
-
安装时只需两道焊口,节省 80 % 的安装时间
-
降低了对保温性能以及紧凑设计的要求
-
可便捷地在运行和维护过程中进行检修
-
降低运行中的制冷剂损耗
-
使用寿命长

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品手册 | A new dimension in installation and service - the ICF valve station from the Flexline series | 德语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.2 MB | |
| 产品手册 | A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) | 丹麦语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.1 MB | |
| 产品手册 | Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) | 波兰语 | Multiple | 26 11月, 2014 | 535.9 KB | |
| 产品手册 | ICF Large | 波兰语 | Multiple | 15 12月, 2015 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | ICF Large | 葡萄牙语 | Multiple | 15 12月, 2015 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | ICF Large | 德语 | Multiple | 15 12月, 2015 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | ICF Large | 英語 | Multiple | 07 12月, 2015 | 3.0 MB | |
| 产品手册 | ICF Large | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 15 12月, 2015 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | ICF Large | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 15 12月, 2015 | 2.8 MB | |
| 产品手册 | ICF Large | 俄语 | Multiple | 15 12月, 2015 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 俄语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 波兰语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 英語 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.6 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 丹麦语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 葡萄牙语 | Multiple | 15 4月, 2015 | 3.6 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.6 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 意大利语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 法语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 3.7 MB | |
| 产品手册 | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 22 9月, 2014 | 2.7 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 法语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.1 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 意大利语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.1 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 英語 | Multiple | 16 4月, 2015 | 5.1 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | 西班牙语, 卡斯蒂利亚 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.1 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) | 俄语 | Multiple | 03 4月, 2016 | 5.2 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) | 葡萄牙语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.1 MB | |
| 产品手册 | The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) | 荷兰, 佛兰芒语 | Multiple | 22 3月, 2015 | 5.1 MB |
软件

重要产品
案例故事
即将推出...
即将推出...