全系列船级认证压力开关
丹佛斯船用开关系列用于测量和控制海运应用中的空气、气体和液体压力与温度。这种压力开关以精准、耐用和寿命长而知名,即便在极端环境中也能日以继夜无故障运行。开关获得的船级社认证多达十种,交货产品可以选用盒式或块式设计,适合任何应用。
特点和优势
一系列的标准压力与温度开关
可以提供高度专业和定制的解决方案
简单监控功能
开关内置安全临界防范措施
获得十种不同的船级社认证,适合全球使用
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBV 5000,压力开关测试阀门MBV 5000 型压力测试阀门属于为节省空间、减轻重量与降低成本所开发的块式系列产品的一部分。这款测试阀门适用于多种应用,如:同电动机、齿轮、推进器、泵、过滤器和压缩机等设备有关的监控、报警指示、停机和诊断。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
RT,压力开关RT 单压力开关系列包括各种普通控制装置,包括中性区压力开关、蒸汽锅炉装置的安全压力开关,以及其中安全或经济后果是关键考虑要素的应用的镀金故障安全控制装置。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 5100,紧凑型压力开关MBC 压力开关适用于那些需要着重考虑空间和可靠性要求的海上应用。MBC 压力开关具有紧凑的结构,并且基于我们新的块式设计,它们可以抵抗船舶机械舱中的各种恶劣工况。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
CAS,重型压力开关CAS 压力开关系列特别注重满足高防潮等级、低压差、坚固耐用、结构紧凑和抗振抗冲击要求。CAS 系列满足大部分室外和室内应用要求。CAS 压力开关适用于工厂、柴油工厂、压缩机、发电站和船上报警与调节系统。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
MBC 5180,盒式压差开关MBC 5180 差压开关适用于那些需要着重考虑空间和可靠性要求的海上应用。MBC 压力开关具有紧凑的结构,并且基于我们新的块式设计,它们可以抵抗船舶机械舱中的各种恶劣工况。