我们的大型换热机组几乎适用于所有生活热水和供暖或制冷系统,并提供极高舒适度和工作性能。该系统可定制,以适应您的特定需求。并且可使用各种推荐组件,从而为您带来更多优势。
选择合适的区域供热换热机组具有商业意义
无论您需要何种区域供热或制冷换热机组,丹佛斯都能在我们的全系列换热机组和传热解决方案中找到匹配的方案。
每栋建筑都有其特定的热量需求,每家区域供暖公司都有其技术连接要求,且每位居民都有个人供暖习惯。此类标准会影响建筑物和村庄以及小型和大型区域供暖管网中热量分配换热机组的选择。
换热机组的大小取决于公寓或待供暖建筑的热量需求。主电源的温度和压力决定了换热机组是直接运行还是间接运行。
此外,许多区域供暖管网对技术连接条件作出了特殊规定,从而需要特殊控制元件。最后,供暖回路的数量和类型以及生活热水的形式和功能均会影响所需设备。
丹佛斯提供 15 kW 至 4 MW 以上换热机组和小型换热站的成套程序,适用于直接或间接运行模式,且带有一个或多个供暖回路和流量、储罐或抗军团菌系统以提供一级或二级侧家用热水供暖。
此类换热机组是预定义的或预先订购的定制构建解决方案。丹佛斯在处理大型和小型供暖和区域供暖项目方面拥有丰富的项目经验,因此,请与我们联系,我们的高素质和经验丰富的团队将协助您找到并确定合适的换热机组,以满足您的需求。
特点和优势
-
一家供应商即可提供全系列换热机组
-
集成组件可确保安全运行、提高耐用性并大限度降低全寿命成本
-
从优化的传热和系统控制性能中受益

DSE Flex: 节省空间并简化安装
DSE Flex 简介以及有关此换热机组的详细信息,从而简化您的工作。
案例故事
出现错误。我们正在努力修复。请稍后再试一次。
常见问题
概述
换热机组说明与和指南中有些什么?
- 机组技术数据(BOM、流程图、主要数据、HEX 计算等)
- 安全注意事项
- 调试注意事项
- 维修要求
- 运输、拖运相关信息。例如
- 认证
- 联系人
哪里可以找到换热机组保修单? 付款条件有哪些?
请查阅销售合同(见订单确认)和/或官方价格表。
换热机组有一个 CE 标志,这表示什么意思?
这表示根据欧盟的相关规则和指令,该换热机组符合在欧洲市场销售商品的所有要求。例如
您有价格表吗?
有。请与您当地的丹佛斯销售点联系,获取一份副本。
我想获得一份订单确认,应致电谁?
请致电您所在国家/地区的订单处理部门或当地的销售负责人或销售部。
丹佛斯换热机组获得了哪些认证?
PED/MD 准则的符合标准声明。
丹佛斯换热机组可与其他类型的配件(例如锅炉、T&S-HEX 等)一起提供吗?
我们可以应要求提供一些有限的常见标准产品系列。请联系您当地的销售点了解更多信息。
丹佛斯是否提供一些换热机组的选型软件?
是的,我们向客户提供供热选型工具。
如果您需要帮助,以确定下一台换热机组的尺寸,请联系您当地的丹佛斯销售点。
技术信息
丹佛斯提供的换热机组最高容量是多少?
温度程序附加约 10 MW; 最大尺寸为 DN 400。
丹佛斯换热机组有哪些尺寸?
请查阅提供的 DSA、DSP 和所有 DHW 产品的换热机组类型数据表。或联系您当地的丹佛斯销售点,了解 DSE、DSS 和 DSM 等换热机组类型,以便估算。运行订单时,一经要求,您便可获得图表。
丹佛斯可以提供哪些类型的区域供暖制冷换热机组?
丹佛斯提供的全系列 DHC 换热机组。丹佛斯换热机组有 5 种基本平台可供选择,且可根据客户需求和要求进行调整:
- 丹佛斯 DSA - 先进的紧凑型换热机组
- 丹佛斯 DSP 标准机组 - 紧凑型、预设计和预制构件组装的热传送装置
- 丹佛斯 DSE 换热机组 - 根据丹佛斯的建议量身定制,以满足常见的客户需求和要求
- 丹佛斯 DSS 换热机组 - 根据丹佛斯的建议量身定制,以满足常见的客户需求和要求 主要介质是饱和蒸汽
- 丹佛斯 DSM 换热机组 - 根据丹佛斯的建议直接量身定制,以满足常见的客户需求和要求
丹佛斯换热机组可以使用哪些介质?
循环水、饮用水、乙烯-乙二醇混合物和饱和蒸汽。
我可以在换热机组交付之前,规划技术室的准备工作吗?
可以,如果您订购的是我们固定尺寸的标准换热机组(见 DSA、DSP 和所有 DHW 产品数据表)。
如果换热机组型号为 DSE、DSS 和 DSM,请联系当地的丹佛斯销售点咨询详细信息。
丹佛斯提供的换热机组为哪种结构: 笼式、框架式、立式、壁挂式等?
依容量和尺寸/重量而定。壁挂式换热机组受空间和尺寸限制。我们建议您研究 DSA 换热机组型号,详细了解我们的标准解决方案。
换热机组是否可以装配其他制造商的自动化设备?
是的,可能可以,但我们不推荐。
丹佛斯可以提供哪种绝缘材料?
例如 PU 软泡沫制成的管道绝缘体、PU 硬泡沫制成的 DH 箱。
对于标准 DSA 站,EPP 中将提供绝缘盖。
换热机组(制造商)使用哪种泵?
常见产品使用的是格兰富、威乐和 KOLMEKS。特殊情况下可能使用其他供应商 。详情请联系当地的丹佛斯销售点。
如何选择流经配件?
请查阅数据表或联系当地的丹佛斯销售点。
产品系列
出现错误。我们正在努力修复。请稍后再试一次。
工具和应用

供热选型工具
丹佛斯供热选型工具是同类优秀的在线选择工具,可为供暖应用专家优化规划流程。
开启供热选型工具