• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 软启动控制器 MCD 100

VLT® 软启动控制器MCD 100 的生命周期已到停用阶段,这意味着将停止投入,不再生产。

如果需要,我们将帮助您选择具有适合您的应用的功能的最佳替代产品。我们的智能产品可在未来多年优化您的系统。

查找 VLT® 软启动控制器 MCD 100 的技术文档

是否需要支持?立即咨询 MyDrive® 帮手!

后续产品:Eltwin SMC 软启动器

该软启动控制器极具性价比且结构紧凑,可提供基本的软启动和停止功能,轻松采用 DIN 导轨安装。

供电电压和功率范围  

•  ; 3 x 208-600 V...0.1-11 kW(25 A)

对于 200 V 和 600 V 型号,请联系 Eltwin 经销商。

丹佛斯员工正在提供 DrivePro® Site Assessment 服务

是否安装了更多变频器?

我们还可以通过 DrivePro® Site Assessment 服务为您提供支持,简化已安装的变频器的管理以及未来规划。丹佛斯专家可提供有关您的所有变频器的详细调查报告,展现当前和未来维护需求的清晰图景。