未来家庭供暖
丹佛斯智慧供暖解决方案可确保温度始终处于您满意的范围之内。回家后,家中温暖舒适。外出或睡觉时,还可以节省能源。尝试并享受终极舒适体验。
因为我们 90% 的时间都呆在室内,所以我们需要尽可能保持室内舒适。丹佛斯提供大量智慧供暖解决方案,为您带来全新的室内环境舒适水平。
使您的供暖符合您的日程安排:
- 早晨:甚至在您醒来之前,您的智慧供暖解决方案就会自动升高室温,确保您每天有个愉快的开端。
- 白天:您不在家时,智能供暖将降低室温以减少能耗。
- 夜间:自动降低温度,从而更加节能。
- 规划您的假期:选择您的启程和返程日期,App 将负责其余所有工作。回到家中时,恭候您的是您所期望的室温和舒适性。
特点和优势
-
确保在合适的时间达到合适的温度,从而提高舒适度
-
根据您的日程安排调节室温,从而节省高达 30% 的能源
-
通过智能手机提供卓越用户体验和便捷控制,便于使用和控制

什么是智慧供暖?
每个家庭均可实现智慧供暖。根据您的日程安排实现供暖,从而提高您的舒适度和节能效率。
常见问题
丹佛斯 Link™ 是否可与非丹佛斯系统配合使用?
丹佛斯 Link™ 可与 Amazon Alexa 兼容。
如需查看与丹佛斯 Link™ 兼容的家用供暖产品,请点击以下链接访问我们的智能供暖网站: smartheating.danfoss.com
丹佛斯 Link™ 无法连接至 Apple HomeKit、IFTTT、Samsung SmartThings 或 Google Assistant 等其他非丹佛斯系统。
我该如何安装或更换恒温器或适配器?
拆下旧恒温器
若您的散热器上装有旧恒温器,则需要先拆下旧恒温器,然后才能安装 Connect 恒温器。在本视频中,我们将演示其操作方法——取决于您当前使用的恒温器。
安装新恒温阀和适配器
首先,您需要确定您的散热器适合何种适配器。丹佛斯为不同散热器阀门类型提供不同的适配器。使用适配器选择指南,将不同尺寸置于阀门上,以确定您的阀门适合何种适配器。
所提供的适配器涵盖 90% 以上的所有顶装式阀门,包括丹佛斯和其他品牌。若您的阀门不适合安装任何适配器,则可能是因为您的阀门过于老旧。在这种情况下,我们建议您购买新阀门。
第二,将合适的适配器安装在阀门上。将电池插入新的 Connect 恒温器并用螺钉将恒温器固定在适配器上并拧紧。退出安装模式。
现在,您就可以在丹佛斯 Link™ 中央控制器上创建房间并添加设备。请点击 linkguide.danfoss.com 以执行此操作。
如何在现有房间中添加/移动/移除我的丹佛斯 Link™ 设备?
添加设备
您可以参照 linkguide.danfoss.com 上的快速入门指南将设备添加至丹佛斯 Link™ 中。请记得留意您添加至丹佛斯 Link™ 上的设备,以便了解安装设备的房间。
注意: 若您的中央控制器显示设备未成功添加,则请重置设备(观看下方视频)。
移动或移除设备
若您要移除设备或将其移至另一个房间,则重置您要移动或移除的设备(观看设备重置视频)。
现在就可以重新安装设备了。请参照 linkguide.danfoss.com 上的快速入门指南。
若出现断电或设备电池耗尽情况,会怎样?
丹佛斯 Link™ 中央控制器出现断电
若出现断电情况,丹佛斯 Link™ 中央控制器将会在通电后打开并连接至已安装设备。
若中央控制器无法再次通电
- Connect 恒温器会以停电时刻所处的温度继续运行
- 房间传感器会进入防冻模式
连接和房间传感器电池耗尽
连接或房间传感器电池电量过低时,显示屏上将显示电池图标,中央控制器将显示错误信息。若 Connect 恒温器或房间传感器电池耗尽,它们将进入防冻模式。
Connect 恒温器和房间传感器各使用 2 节 AA 非充电电池。
为什么我的中央控制器无法与我的一台或多台设备连接?
中央控制器的无线电信号通道越顺畅,信号到达的范围越远。房屋墙壁、金属物体、特殊结构和其他障碍物均会减弱信号。若您的中央控制器在超过 1.5 小时后无法找到设备,则会发出警报。
若您的设备之间存在障碍物,则可能需要安装中继器装置以扩展信号。按照 linkguide.danfoss.com 的说明安装设备。如有必要,您可以通过添加另一个中继器装置来扩展信号。您的家中只需一台中央控制器。
我何时需要Danfoss Icon™ 房间温控器?
它可以测量和控制家中特定位置的温度。
若Danfoss Icon™ 房间温控器靠近沙发或远离窗户,则可确保在此位置获得所需温度,因为您可以优化室内的实际温度测量。
我们建议在装有多个散热器的房间中添加Danfoss Icon™ 房间温控器,因为房间传感器会根据室温调节散热器温度。
若您的散热器恒温阀被挡住,例如被家具挡住,Danfoss Icon™ 房间温控器将确保达到你所需的室内温度。
将Danfoss Icon™ 房间温控器添加至同一房间内的丹佛斯 Link™ 中央控制器,作为您希望连接至Danfoss Icon™ 房间温控器的Connect恒温器。
如何利用丹佛斯 Link™ 系统实现最佳节能效果?
降低室温,以实现节能。
一般说来,夜间房间温度每降低一度,您可节省 5% 能耗。我们建议您在夜间和工作时间内将温度降低 3-4°C,例如从 21°C 降至 17°C。此外,度假时,您可启用假期模式。
使用 Connect 恒温阀时,欧洲平均节能潜力可达 30%。点击此处阅读更多内容。
您更换下的恒温阀越老旧,则您节省的能源就越多。
Connect 恒温阀是首台获得 eu.bac 久负盛名的 AA 能源证书的电子恒温器。
我可以在哪里获取丹佛斯 Link™ app 或 Wi-Fi 连接帮助?
请访问我们的丹佛斯 Link™ App 帮助台获取所需帮助。
为什么散热器恒温阀无法达到我设定的温度?
为确保散热器恒温阀能够快速达到设定温度,我们建议将离家/ 睡眠模式与在家模式之间的差值设为最大值 4˚C。
通过适应供暖系统,丹佛斯 Link™ 可进行精确、节能的供暖调节。安装后,这大约需要一周时间。因此,在第一周运行期间,您可以感觉到温度波动,因为恒温器正在适应何时开始供暖以在特定时间达到特定温度(适应性学习)。此期间之后,您可以随时享受家中理想的舒适温度。
哪些是房间设备,哪些是服务设备?
房间设备
- Connect 恒温阀
- 地板恒温阀
- Danfoss Icon™ 房间温控器
服务设备
- 流体控制器
- 中继器装置
- PR 继电器
- DCM 和 CCM 和 DLG
Connect 恒温阀和丹佛斯 Link™ 中央控制器可用于所有类型的建筑物和住宅吗?
丹佛斯 Link™ 中央控制器可用于面积小于 300 平方米的独栋单户住宅,并且每台丹佛斯 Link™ 中央控制器最多可连接 30 台 Connect 恒温阀。
我可以将多少台设备连接至丹佛斯 Link™ 中央控制器?
您总共可以将 50 台设备连接至丹佛斯 Link™ 中央控制器,且最多可将 30 个恒温器连接至丹佛斯 Link™。丹佛斯 Link™ 最多可在一个房间内控制 10 台设备。
您最多可添加至丹佛斯 Link™ 的设备数量:
- 1 台中央控制器
- 30 台 Connect 恒温器
- 3 台水力控制器
- 3 个中继器装置
- 30 个房间温控器
- 30 台地板恒温器
- 30 台 PR 继电器
- 1/1/1 DCM/CCM/DLG
我可以通过应用程序控制我的丹佛斯 Link™ 吗?
可以,若您有 Wi-Fi 版本的丹佛斯 Link™ 中央控制器。您可以从以下任一应用商店下载应用程序:App Store 或 Google Play。
我的丹佛斯 Link™ 系统可以与我邻居的系统进行交互吗?
不可以。丹佛斯 Link™ 为网络中的每台设备分配了唯一的 ID,因此您的邻居无法通过其控制器控制您的设备。为了实现可靠的无线通信,丹佛斯 Link™ 采用了强大的、世界领先的通信技术,该技术专为住宅、公寓和小型办公室的控制应用而设计。
我可以先购买丹佛斯 Eco™ 产品,然后购买丹佛斯 Link™ 中央控制器吗?
不可以。Eco™ 是一款独立式产品。您需要使用丹佛斯 Link™ Connect 恒温阀。
丹佛斯 Link™ 与 Wi-Fi 的连接是否安全?
丹佛斯可确保您家中的所有设备以及我们对您智能手机提供的云服务始终处于安全状态。丹佛斯 Link™ 应用程序是基于一个家庭银行服务平台开发的,因此,丹佛斯 Link™ 应用程序与丹佛斯 Link™ 中央控制器的配对是完全安全的。