带和不带轴的旋转位置传感器,用于移动液压应用
丹佛斯 DST X800 拉线位置传感器专为确保为应用提供强大且高性能的解决方案而开发。起重机、伸缩臂叉装车或空中平台的稳定性控制通过拉线传感器进行控制,这些传感器可确定侧向支腿在不同位置的伸缩; 在相同的应用中,动臂上的拉线。
丹佛斯 DST X800 系列采用非接触式霍尔技术,测量范围高达 8.3m。
传感器设计用于非公路应用,抗冲击和振动,并配有 Ratiometric 或 CANopen 输出。
有单独输出的传感器和冗余输出的传感器类型可供选择,均根据 PL d(EN ISO 13849-1:2015)生产,从而使整个产品组合适合安全关键应用。
特点和优势
-
霍尔技术可实现几乎无限的传感器使用寿命
-
单独或冗余
-
输出: 0.5-4.5V 或 CANopen
-
电气连接: M12
-
线性: < ±0.5%FS
-
重复性: < ±0.1%FS
-
范围: 1.8 m 至 8.3m
-
IP 防护等级 IP67 – IP69K 配合内螺纹接头
-
工作温度 -40 °C 至 65°C
-
生命周期: 500,000 最大速度 1 m/s
符合性
-
CE
-
RoHS
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|