Set2E 定时器
        对大多数家用供暖和热水系统而言,时间控制器是提高家居舒适度和降低运营成本的首要要素之一。它们会触发控制“命令链”,并自动向其他系统组件发送定时开启和关闭指令。每位用户设定的定时切换程序有助于保持所需的舒适度水平,并通过抑制不必要的锅炉燃烧以防止燃料消耗过多。
我们通常通过时间控制在深夜自动关闭系统,并在早上重新打开,从而减少供暖成本,以凉爽的室内环境提升睡眠质量。我们也会在白天使用该定时器设置关闭和开启时段,从而获得额外效益。
特点和优势
通常,机电和电子时间控制器每天提供 2 或 3 个开/关设置。
它们能够以 24 小时、工作日/周末(5/2 天)或 7 天为周期进行简单编程; 有些产品型号可在一个装置中提供所有这些选项。
电子型号采用备用电池,可在断电时保留程序记忆。