丹佛斯 Dynamic Valve™ 是一款创新型散热器阀门,采用二合一阀门设计。它将散热器恒温阀和差压控制器相结合,从而可在单个产品中实现精确温度控制和自动水力平衡。
内置的差压控制器可消除双管供暖系统的压力波动。通过使用 Dynamic Valve™,可以轻松建立一个供暖系统,实现精确控制和自动水力平衡。
就参与设计或研发双管供暖系统的所有人而言,Dynamic Valve™ 都是个好消息。它结合了自动水力平衡与温度控制的所有优点。
安装阀门时,您就同时安装了自动平衡装置。如需正确调试该系统,只须将阀门设为校正每个散热器的最大流量。
Dynamic Valve™ 是一款用于住宅建筑的典型产品。许多业主、住户和其他用户会意识到一些常见供暖问题,例如噪音、供暖不均匀和高能源成本。使用 Dynamic Valve™ 将大大提高室内舒适度。
采用二合一阀门设计,可实现温度控制和自动平衡
内置压差控制器
最大压差 60 kPa
每小时最大流量限制介于 25 – 135 升之间
提供 DN 10/15/20
提供直型、角型、英式角型、Angle UK、左弯角型和右弯角型型号
符合 NF(法国标准)和 DIN(德国工业标准)标准
介绍散热器恒温阀的特殊之处、工作原理及其优点。
播放视频
不可以,Dynamic Valve™ 仅可用于双管供暖系统
最大压差为 0.6 bar 或 60 kPa
带 RA 接口的所有传感器(丹佛斯研发的 RAW、RAE、RAX、RAS-C、RAS-C2、RA 2000)均可使用。但是,对于 Dynamic Valve™ 而言仅可安装在进水口处,因此不应安装 FJVR 传感器。
不需要,如果只有几个可以安装 Dynamic Valve™的散热器(例如由于带有内置阀的散热器),您仍然可以确保系统达到适当平衡。但是,它需要这几个来贯穿整个系统。
可以,可通过丹佛斯 dP tool™ 来实现。通过它,您可以测量是否达到 0.1 bar 或 10 kPa 的压差。通过在数据表或丹佛斯预设工具中查找实际预设值,可以得出实际流量。
无论供暖系统的压力如何变化,阀门的工作方式均能维持预先设定的流量。
不会,由于阀门的阀锥上保持恒定压力,只要系统的最大压差低于 0.6 bar 或 60 kPa,就不会产生噪音问题
Dynamic Valve™ 可以与所有常用加热源一起使用:
确保内置差压控制器正常运行仅需满足一个要求。那就是 Dynamic Valve™ 上的总压差为 10 kPa。若离泵最远的阀门出现压力损失,则表明系统已正确调试。利用 dP tool™ 检查是否存在所需的压力损失。它是一款简单且独特的工具,可测量有效压差。