在压力高达 120 bar 时运行效率更高
丹佛斯 APP W HC 泵是为在 ZLD(零液体排放)应用中产生最高效率而设计的。这些泵是带有轴向柱塞的正排量泵,可在每个循环中泵送固定水量。流量与轴转速 (rpm) 成比例。与离心泵不同,无论排放压力如何,APP W HC 泵在给定速度下都只会产生相同的流量。
所有泵均采用非腐蚀性材料制成,例如双相钢和碳增强 PEEK。
泵设计非常简洁,所用部件很少,因此安装、检查和维护都非常简便。另外,泵能够在无油条件下运行,防止污染。
APP W HC 泵提供各种规格,从 11 到 24 m³/小时 (48-106 gpm)。所有泵均经过批准,可使用高达 120 barg (1740 psig) 的压力。
特点和优势
世界一流的效率 – 在所有工作位置均高达 90%
所用运动部件更少,由此降低复杂度
易于操作和维护
泵无油运行,避免污染。
并联时可轻松实现扩展性
优质双相钢制成,防止恶劣环境腐蚀

通过基于膜的工艺节省能源
大多数零排放系统都采用基于热法的工艺作为标准来运行。这种工艺对能耗提出了很高的要求,使其成为一项非常昂贵的投资。

降低能耗的一种方法是通过将基于热的工艺转变为基于膜的工艺来减少需要蒸发的水量。多项研究证实,在完成从基于热的工艺向基于膜的工艺的转变之后,效率增益高达 75%。

相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
APP pumpsThe APP pumps are designed for SWRO in land-based and marine applications, offering the highest efficiency rates in the industry. The compact design, long service intervals and reliability of the APP makes it a first choice for small and medium-sized desalination plants.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 控制所有类型的泵,并配有多泵控制器。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
海水淡化能量回收设备3 合 1 式能量回收设备 (ERD),专为海水淡化应用进行优化。