泵可靠性高,污染风险低
丹佛斯 PAHT 高压泵专门为超纯水应用设计。PAHT 泵用于生产过程中电子元件(LCD 和 LED)和汽车零部件的清洁,也可用于绝热冷却和加湿系统。水本身便可润滑运转部件。PAHT 泵作为业界最为轻巧紧凑的泵,既可以水平安装,也可以垂直安装。
这类泵通过电机或内燃机驱动,非常适合增加入口压力,从罐中抽水。极高的机械运转效率无需配备冷却循环系统。
特点和优势
由于超清洁的无油润滑技术,油污染风险为零
凭借高效设计与不锈钢结构,维护成本更低。维修时间间隔预计长达 8,000 小时
高效的轴向柱塞设计降低能耗
安装轻松
符合严格的卫生要求,例如 VDI 6022、HACCP
已获 ISO 9001、ISO 14001 和 ATEX 认证(可应要求提供 API)

泵演示动画
通过此视频动画了解轴向柱塞泵工作原理。
产品系列
- 
                        
if (isSmallPicture) {   PAHT 10-12.5 高压泵 PAHT 10-12.5 高压泵压力范围:最大出口压力:140 barg/2,031 psig 
 入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
 流量范围:7.6 到 25.8 l/min - 2.0 到 7.2 gpm
 速度: 1,000 到 2,400 rpm
- 
                        
if (isSmallPicture) {   PAHT 20-32 高压泵 PAHT 20-32 高压泵压力范围:最大出口压力:100 barg/1,450 psig (PAHT 20), 160 barg/2,321 psig (PAHT 25-32) 
 入口压力(续):0-6 barg/0-87 psig
 流量范围: 10.8 到 73.5 l/min,2.8 到 19.1 gpm
 速度: 700 到 2,400 rpm
- 
                        
if (isSmallPicture) {   PAHT 50-90 高压泵 PAHT 50-90 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig (PAHT 50)、160 barg/2,321 psig (PAHT 63-90) 
 入口压力(续):0-6 barg/0-87 psig
 流量范围:28.6 到 149.6 l/min - 7.4 到 38.9 gpm
 速度:700 到 1,800 rpm
- 
                        
if (isSmallPicture) {   PAHT 2-6.3 高压泵 PAHT 2-6.3 高压泵压力范围:最大出口压力:100 barg/1,450 psig 
 入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
 流量范围:0.7 到 18.1 l/min - 0.2 到 4.7 gpm
 速度:1,000 到 3,000 rpm
- 
                        
if (isSmallPicture) {   PAHT 256-308 高压泵 PAHT 256-308 高压泵压力范围:最大出口压力: 120 barg/1,740 psig 
 入口压力(续):2-6 barg/29-87 psig
 流量范围:89.6 到 354.2 l/min,23.3 到 92.1 gpm
 速度: 450 到 1,250 rpm
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 | 
|---|