与其它高压泵相比,排放量更低
丹佛斯 PAHT G 高压泵为超纯水而设计。专为燃气轮机应用而开发的 PAHT G 泵 带来了诸多益处,包括减少燃气轮机的氮氧化物排放量、进气喷雾和湿压缩。水本身便可润滑运转部件。PAHT G 泵作为业界最为轻巧紧凑的泵,既可以水平安装,也可以垂直安装。这类泵通过电机或内燃机驱动,非常适合从水箱中增压取水。极高的机械运转效率无需配备冷却循环系统。
所有 PAHT G 泵都具备欧洲防爆产品 (ATEX) 认证。
特点和优势
由于超清洁的无油润滑技术,油污染风险为零
凭借高效设计与不锈钢结构,维护成本更低。维修时间间隔预计长达 8,000 小时
高效的轴向柱塞设计降低能耗
设计紧凑。安装轻松
已获 ISO 9001、ISO 14001 和 ATEX 认证(可应要求提供 API)

泵演示动画
通过此视频动画了解轴向柱塞泵工作原理。
产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT G 50-90 高压泵压力范围:最大出口压力: 80 barg/1,160 psig (PAHT 50)、160 barg/2,321 psig (PAHT 63-90)
入口压力(续):0-6 barg/0-87 psig
流量范围: 28.6 到 149.6 l/min - 7.4 到 38.9 gpm
速度: 700 至 1,800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT G 10-12.5 高压泵压力范围:最大出口压力:140 barg/2,031 psig
入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
流量范围:7.6 到 25.8 l/min - 2.0 到 7.2 gpm
速度: 1,000 到 2,400 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT G 256-308 高压泵压力范围:最大出口压力: 120 barg/1,740 psig
入口压力(续):2-6 barg/29-87 psig
流量范围: 89.6 到 354.2 l/min,23.3 到 92.1 gpm
速度: 450 到 1,250 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT G 20-32 高压泵压力范围:最大出口压力:100 barg/1,450 psig (PAHT 20), 160 barg/2,321 psig (PAHT 25-32)
入口压力(续):0-6 barg/0-87 psig
流量范围: 10.8 到 73.5 l/min,2.8 到 19.1 gpm
速度: 700 到 2,400 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
PAHT G 2-6.3 高压泵压力范围:最大出口压力:100 barg/1,450 psig
入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
流量范围: 0.7 到 18.1 l/min - 0.2 到 4.7 gpm
速度: 1,000 到 3,000 rpm