专为可靠、清洁解决方案而量身打造的泵
丹佛斯面向自来水应用量身设计的 PAH 泵为您的高压应用提供最可靠且最清洁的解决方案之一。这些泵用于水压、除尘处理和消防应用。为避免各种形式的污染,PAH泵仅用水作为润滑剂,无需润滑油。
同时,这些泵的性能水平也很高,以确保解决方案的最佳可靠性,并减少能源消耗。该系列设计简单,维护方便,使用寿命长。
丹佛斯 PAH 和 PAHF 泵已通过认证,可使用高达 160 barg (2,321 psig) 的压力。流量范围广泛,从 2.0 至 187 l/min(0.7 至 49.4 gpm)不等。
紧凑的尺寸、轻巧的重量和耐用的材料使得轴向柱塞泵在几乎任何环境中都能灵活配置----垂直或水平。这些泵的保养周期可达8000小时。 由于效率高,运营和维护成本低,丹佛斯泵的总成本低于市场上的其它高压泵。
特点和优势
由于超清洁的无油润滑技术,油污染风险为零
一流的稳定性
高能效,低 CO2 排放
设计紧凑,重量轻,配置轻松
使用寿命长,只用不锈钢
总体拥有成本 (TCO) 市场最低

产品系列
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 10-12.5 高压泵压力范围:最大出口压力: 160 barg/2,321 psig
入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
流量范围: 6.1-20.3 l/min - 1.61-5.36 gpm
速度:700-1,800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 50-100 高压泵压力范围:最大出口压力:80 barg/1,160 psig (PAH 50) - 160 barg/2,321 psig (PAH 63-80) - 80 barg/1,160 psig (PAH 100)
入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
流量范围: 30.8-187 l/min (8.14-49.4 gpm)
速度: 700-1,800 (PAH 50) 700-2,400 (PAH 63-80) 700-1,500 (PAH 100) -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 20-32 高压泵压力范围:最大出口压力:80 barg/1,160 psig (PAH 20) - 160 barg/2,321 psig (PAH 25-32)
入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
流量范围:12.4-53.8 l/min - 3.28-14.21 gpm
速度:700-1,800 rpm -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PAH 2-6.3 高压泵压力范围:最大出口压力:140 barg/2,031 psig.
入口压力(续): 0-4 barg/0-58 psig
流量范围:1-10.1 l/min/0.26-2.67 gpm
速度:700-1,800 rpm
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|
产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VPH/VRH 卸压阀可靠的卸压阀,适用于高压应用。卸压阀用于保护系统部件免受压力峰值造成的过载损害。