我们的 SONDEX®螺旋板式换热器特别适用于污泥、泥浆、废水、结垢、高粘度液体以及含有纤维和固体的液体,是需要处理具有挑战性的流体应用的优秀解决方案。其设计允许逆流,为实现小温差换热提供了可能。
由于我们采用的是螺旋金属板而不是管束,我们可以在不牺牲通道间隙的情况下达到非常高的热力性能,让介质畅通无阻地流动。
螺旋板本身也有助于湍流,而单通道设计采用“自清洁”机制,有助于减轻结垢。累积的沉积物会造成局部流速的提高,产生一种冲刷效果,在大多数情况下,这足以使结垢中的积聚物松动。这使得我们的SONDEX® 螺旋板式换热器可以长时间运行,无需维护或清洗。
然而,有些介质非常具有挑战性,换热器需要经常维护和清洗。考虑到这一点,我们设计了用 C 型夹密封的铰链盖,打造了一个非常容易打开和关闭的旋转门,无需任何特殊的工具,即可查看整个螺旋板,进行检查和清洁。
特点和优势
单通道设计可产生高剪切速率,其有助于实现自清洁效果,防止设备堵塞。螺旋式换热器是挑战性、高粘度介质的理想解决方案。
通道大小需适合介质的流量和质量。螺旋板卷的直径和宽度有多种规格,能够以不同形式组合,这表示我们可以为每种应用制定优秀的解决方案。
我们定制每台螺旋式换热器以满足任何应用要求,专用于处理非常极端的温度程序,并提供各种材料和板厚以供选择。
有限的维护和清洁需求,从而延长了正常运行时间。若由于难于处理的介质而需要进行清洁,则可通过铰链盖接近整个传热表面。
我们的螺旋式换热器提供结构紧凑型解决方案,空间要求极低。尽管它们的体积很小,但其长而弯曲的流道确保其具有极高传热系数,最高可达管壳式换热器的两倍。
应用
- 乳制品/食品/饮料行业
- 沼气行业
- 废水处理工业
- 纸浆和造纸行业
- 重工业
- 石油化工业
- 化工行业
技术规格
- DN32 至 DN300 接头
- (框架设计基于 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 和 ASME 第八章第 1 部分建筑标准)
- 外壳材料: 碳钢、不锈钢
- 螺旋材料: 碳钢、不锈钢
- 最大工作压力 10 bar (145 psi)。可按需提供更高压力
- 最大工作温度 200°C (392°F)

SONDEX® 螺旋板式换热器
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SONDEX® 传统板式换热器SONDEX® 传统板式换热器是众多细分市场中广泛应用的理想之选。我们拥有世界上丰富的板材组合,并可根据您的具体要求,为您交付定制化的换热器。创新性技术和智能化设计使我们的传统板式换热器成为一项受欢迎的投资。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SONDEX® 鱼骨型板片SONDEX® 鱼骨板型技术可用于绝大多数板式换热器。该板型旨在实现较高的热力性能,同时以有效的方式对允许范围内的压降加以利用。该板型可提供不同的压制深度、图案间距和角度 - 每个板片都有一个针对特定任务进行优化的图案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SONDEX® 蒸发器SONDEX® 蒸发器旨在处理高级蒸发工况。半焊接板匣的使用可保证介质永不混合。板匣旨在用于确保两侧湍流水平,同时实现均匀的介质分布,以获得卓越的性能和产品质量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SONDEX® 冷凝器我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生优秀的冷凝条件。