S188 传统板式换热器
我们的 SONDEX® 标准板式换热器是众多细分市场的各种应用的理想选择。创新型技术和智能化设计让我们的标准板式换热器成为一项一流的投资和标准工况的首选。
我们拥有全球丰富的板片组合之一,我们量身定制每一台换热器,以满足您的确切要求。多功能的设计和高热效率使其成为众多应用的优秀解决方案。
特点和优势
-
体验个性化定制解决方案的优势,它完全符合您的需求,可大幅降低您的能源消耗。
-
高性能和低压降消除了系统不必要的负担,并优化了整个系统的性能。
-
我们尽可能设计单通道解决方案,因为它们几乎是所有工况的首选。单流程设计时所有管道接口都在前端板处,检查、清洗和维护都更加方便。
-
这种设计打造了一个紧凑的解决方案,占用空间小、安装简单、易于维护。

应用
- HVAC 行业
- 船舶/海工 行业
- 乳制品/食品/饮料 行业
- 制糖业
- 沼气产业
- 造纸业
- 重工业
- 矿业
- 石油化工行业
- 化学工业
技术规格
- 接口 DN25 至 DN600
- (框架设计根据 FEA 与 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部分施工标准执行)
- 板片材料: AISI 304/316、钛合金、SMO、哈氏合金*
- 垫片材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton*
- 板片高度可达 5.5 m (18 ft)
- 流量可达 7,200 m3/h (31,700 gpm)
- 工作压力可达 25 bar (363 psi)
- 工作温度范围 -20 °C 至 180 °C (392 °F)
*其他材料可根据要求提供
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 保加利亚语 | 保加利亞 | 04 10月, 2024 | 5.3 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 10 10月, 2024 | 9.7 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 4.7 MB | |
| 操作指南 | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 产品手册 | Danfoss Design Code (DDC) | 法语 | 法國 | 28 11月, 2021 | 302.6 KB | |
| 产品手册 | Danfoss Design Code (DDC) | 英語 | Multiple | 05 9月, 2021 | 497.0 KB | |
| 操作指南 | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 02 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 22 12月, 2023 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 15 9月, 2023 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 13.0 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 01 8月, 2024 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 20 9月, 2022 | 9.7 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.2 MB | |
| 产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 5.6 MB | |
| 数据表 | Gasketed Plate Heat Exchangers DN 100 | 立陶宛语 | Multiple | 26 1月, 2021 | 3.0 MB | |
| 产品手册 | Heat exchangers for the power industry | 英語 | Multiple | 19 11月, 2024 | 4.8 MB | |
| 操作指南 | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 27 11月, 2024 | 7.2 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB | |
| 操作指南 | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 瑞典语 | Multiple | 17 11月, 2025 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 01 10月, 2025 | 3.8 MB |
相关产品
常见问题
什么样的换热器适合我?
换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得优秀性能的高质量解决方案。
换热器获得哪些证书?
我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。
我可以从哪里获得价格表?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。
我如何获得报价?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取准确的报价,请准备以下数据:
- 工况、
- 介质类型、
- 压降
- 流速
- 工作压力
- 热力学性质、温度、
- 工作温度。