我们的 SONDEX® 卫生级板式换热器采用符合 FDA 的材料,适用于食品、乳制品、饮料以及其他对卫生要求严格的应用。我们拥有提供卫生级高性能解决方案的深厚的工艺知识和丰富的经验。
我们非常关心您的产品,并采取必要的措施来确保输出质量。每种解决方案都是根据您的规格设计的,为您的产品提供绝佳的条件。
特点和优势
-
换热器解决方案符合行业严格的卫生要求,且符合 FDA 材料标准。
-
先进的板片技术确保产品输出质量。我们通过精确地流量控制、上佳的温度分布,以及实现所有应用的停留时间,确保在加工过程中温和地处理介质。
-
• 框架为包覆不锈钢或纯不锈钢材料,便于快速、无故障地进行检查、维护或清洗,包括就地清洗(CIP)。
-
我们的再生巴氏杀菌器可回收高达 95% 的能源,为您节省大量的电力消耗。
应用
- 乳制品/食品/饮料行业
- 例如,再生巴氏灭菌应用 - 对卫生有要求的行业
技术规格
- DN25 至 DN500 的连接范围
- (框架设计根据 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部施工标准执行。)
- 板材: AISI 304/316、钛、SMO 和哈氏合金。可根据要求提供其他材料
- 垫圈材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton。可根据要求提供其他材料
- 板高:可达 3.5 m (11.5 ft)
- 流速可达 1,600 m3/h (7,045 gpm)

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 保加利亚语 | 保加利亞 | 04 10月, 2024 | 5.3 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 4.7 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 10 10月, 2024 | 9.7 MB | |
| 操作指南 | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 02 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 5.6 MB | |
| 操作指南 | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 产品手册 | Hygienic gasketed plate heat exchangers for the food and beverage industry | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 5.1 MB | |
| 操作指南 | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 27 11月, 2024 | 7.2 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB | |
| 操作指南 | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 瑞典语 | Multiple | 17 11月, 2025 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 01 10月, 2025 | 3.8 MB |
相关产品

我们的 SONDEX® 螺旋式换热器非常适用于污泥、泥浆、废水、污垢、高粘度液体以及含纤维和固体的液体,是需要处理极具挑战性流体应用的终极解决方案。该设计允许逆流存在,从而能够达到非常接近的温度接近值。

我们的 SONDEX® 板壳式换热器 (SPS) 是冷凝和蒸汽供暖应用的理想选择。全焊接式板组使换热器非常适合处理腐蚀性介质以及高压和高温工况。体积小、重量轻,是壳管式换热器的理想替代品。

我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生优秀的冷凝条件。
常见问题
什么样的换热器适合我?
换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得优秀性能的高质量解决方案。
换热器获得哪些证书?
我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。
我可以从哪里获得价格表?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。
我如何获得报价?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取准确的报价,请准备以下数据:
- 工况、
- 介质类型、
- 压降
- 流速
- 工作压力
- 热力学性质、温度、
- 工作温度。