SF160 自由流式板式换热器
对于采用颗粒物含量高、易于造成结垢或高粘度介质的应用,我们的 SONDEX® 自由流板式换热器是优秀的选择。我们会根据您的应用和介质类型,量身定制各种自由流换热器。无触点板片通道可确保畅流,延长清洗间隔时间。
如果您的介质需要温和处理,并且因粘度、易于结垢或颗粒物含量而不适合常规换热器时,我们为提高性能和可靠性制定了新的标准。
特点和优势
-
温和的处理和均匀的介质分配可确保产品输出质量。
-
高传热效率和延长的清洁间隔可确保设备在整个生产周期内的运行,并很大限度减少停机时间,实现投资高回报。
-
较大的板片间隙旨在通过形成较大的板片通道并消除滞留区域防止结垢。
SONDEX® 板式换热器的工作原理是什么?


应用
- 乳制品/食品/饮料行业
- 例如,食品生产(果汁和酒精加工) - 制糖业
- 例如制糖(浓缩甘蔗汁中的糖含量) - 沼气行业
- 废水处理工业
- 纸浆和造纸工业
- 采矿业
技术规格
- DN25 至 DN400 的连接范围
- (框架设计根据 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部施工标准执行。)
- 板材: AISI 304/316、钛、SMO 和哈氏合金。可根据要求提供其他材料
- 垫圈材料: EPDM-HT、NBR-HT、Viton。可根据要求提供其他材料
- 板高:可达 3.5 m (11.5 ft)
- 流速可达 1,600 m3/h (7,045 gpm)
- 工作压力:最高可达 10 bar (145 psi)
- 工作温度:最高可达 200 °C (392 °F)
文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 10 10月, 2024 | 9.7 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 保加利亚语 | 保加利亞 | 04 10月, 2024 | 5.3 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 4.7 MB | |
| 操作指南 | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 芬兰语 | Multiple | 27 5月, 2026 | 37.3 MB | |
| 操作指南 | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 02 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 22 12月, 2023 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 20 9月, 2022 | 9.7 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 13.0 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 15 9月, 2023 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 01 8月, 2024 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 5.6 MB | |
| 操作指南 | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 27 11月, 2024 | 7.2 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB | |
| 操作指南 | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 瑞典语 | Multiple | 17 11月, 2025 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 01 10月, 2025 | 3.8 MB |
常见问题
什么样的换热器适合我?
换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得优秀性能的高质量解决方案。
换热器获得哪些证书?
我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。
我可以从哪里获得价格表?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。
我如何获得报价?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取准确的报价,请准备以下数据:
- 工况、
- 介质类型、
- 压降
- 流速
- 工作压力
- 热力学性质、温度、
- 工作温度。