我们的 SONDEX® 板式蒸发器设计用于处理先进的蒸发工况。采用半焊接式板片对,保证介质永不混合。板片对旨在确保两侧的湍流达到优秀水平,同时让介质均匀分布,以提供卓越的性能和产品质量。
SONDEX® 可拆式板式换热器、半焊接式和钎焊板式换热器是标准蒸发工况的理想选择。
然而,事实证明,有些应用不宜采用常规换热器类型。为了帮助您达到卓越的产品质量,我们独家打造蒸发器板,以克服先进蒸发应用遇到的难题。
特点和优势
-
板片设计的特殊之处,是超大的蒸汽进口处的接口。在操作多级蒸发器时,由于产品蒸汽作为加热介质,因而可降低蒸汽消耗。
-
设计灵活,可轻松通过增加板片对来提高产能,或通过减少板片来节约能源。停留时间短,从而实现了绝佳的蒸发条件和卓越的产品质量
-
高性能,即使介质之间温差较小,这对于机械式蒸汽再压缩 (MVR) 和热蒸汽再压缩 (TVR) 尤为重要。
应用
- 乳制品/食品/饮料行业
- 例如,食品生产(果汁和酒精加工) - 制糖业
- 例如制糖(浓缩甘蔗汁中的糖含量) - 沼气行业
- 纸浆和造纸工业
- 采矿业
- 化工行业
技术规格
- DN600 以上的连接范围
- (框架设计根据 FEA 和 PED 2014/68/EU (EN13445) 及 ASME 第八章第 1 部施工标准执行。)
- 板材: AISI 304/316、钛、SMO 和哈氏合金。可根据要求提供其他材料

文档
| 类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | 垫片式和半焊式 板式换热器 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 罗马尼亚, 摩尔多瓦, 摩尔多瓦 | 羅馬尼亞 | 10 10月, 2024 | 9.7 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 保加利亚语 | 保加利亞 | 04 10月, 2024 | 5.3 MB | |
| 产品手册 | A world of heat exchangers | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 4.7 MB | |
| 操作指南 | DA - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | DE - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 02 6月, 2025 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | EN - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 芬兰语 | Multiple | 27 5月, 2026 | 37.3 MB | |
| 操作指南 | FR - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 13.0 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 法语 | Multiple | 22 12月, 2023 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 丹麦语 | Multiple | 15 9月, 2023 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 01 8月, 2024 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 01 9月, 2023 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 德语 | Multiple | 17 1月, 2024 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 13 9月, 2023 | 9.6 MB | |
| 操作指南 | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 英語 | Multiple | 20 9月, 2022 | 9.7 MB | |
| 产品手册 | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | 英語 | Multiple | 15 9月, 2025 | 5.6 MB | |
| 产品手册 | Heat exchangers for the power industry | 英語 | Multiple | 19 11月, 2024 | 4.8 MB | |
| 操作指南 | HU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 匈牙利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | IT - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 意大利语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.1 MB | |
| 操作指南 | PL - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 波兰语 | Multiple | 05 6月, 2025 | 9.2 MB | |
| 操作指南 | RU - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 俄语 | Multiple | 17 5月, 2024 | 16.5 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Free Flow sugar brochure | 英語 | Multiple | 27 11月, 2024 | 7.2 MB | |
| 产品手册 | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | 英語 | Multiple | 12 2月, 2024 | 9.4 MB | |
| 操作指南 | SV - Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | 瑞典语 | Multiple | 17 11月, 2025 | 9.6 MB | |
| 产品手册 | Брошура_Вдосконалені рішення теплообміну | 乌克兰语 | 烏克蘭 | 01 10月, 2025 | 3.8 MB |
相关产品

SONDEX® 鱼骨板型技术可用于绝大多数板式换热器。该板型旨在实现较高的热力性能,同时以有效的方式对允许范围内的压降加以利用。该板型可提供不同的压制深度、图案间距和角度 - 每个板片都有一个针对特定任务进行优化的图案。

SONDEX® 自由流式板型技术用于涉及难处理介质和易于在换热器中结垢的应用等工况。自由流式板片无需关闭和清洁换热器,从而延长操作周期,这一点对于采用季节性生产模式的行业尤其有利。

我们的 SONDEX® 冷凝器是常规板式换热器无法处理的特殊应用的理想选择。该产品具有大型蒸汽流入口,旨在用于容纳大量蒸汽流。结合较短的停留时间,即使在低压蒸汽工况下,也可以产生优秀的冷凝条件。
常见问题
什么样的换热器适合我?
换热器的选择取决于许多因素。我们经验丰富的销售工程师将根据您提供的数据和要求设计适当尺寸和规格的换热器,以确保您获得高性能的高质量解决方案。
换热器获得哪些证书?
我们的换热器已经过批准和认证,且符合行业标准和要求。有关具体详情,请联系您当地的 SONDEX® 品牌销售代表。
我可以从哪里获得价格表?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售代表联系。
我如何获得报价?
请与您当地的 SONDEX® 品牌销售点联系。如需获取准确的报价,请准备以下数据:
- 工况、
- 介质类型、
- 压降
- 流速
- 工作压力
- 热力学性质、温度、
- 工作温度。